QTC 1,5-QUATTRO - 接続式端子台
3205077

接続式端子台、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 17.5 A、 接続数: 4、 接続方式: 圧接接続式、 定格断面積: 1.5 mm2、 1段、 断面積: 0.25 mm2 - 1.5 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/7,5、 色: グレー

製品の詳細









互換性のある製品



特長

電線の先端処理が不要なため、高速の電線接続
電線の絶縁部の自動切断により、広い面積でガスタイト接続
高品質スプリングコンタクト材の使用で高い接触力と耐振動性
ロック可能なスイベルレバーにより、セキュアな配線
標準化されたCLIPLINE completeのブリッジアクセサリ、マーキングアクセサリ、テストアクセサリにより、高い柔軟性を実現
1つの端子台で3本の電線をコンパクトに配線