電流変換器ECM-UCとPCの接続は、標準のUSB-Cケーブルで簡単に確立することができます。特別なアクセサリは不要です。
コンフィグレーションプロセス中、データも電力も、USB-Cケーブルで機器に供給されます。したがって、電流変換器の操作に24 V DC外部電源は不要です。これにより、機器ごとに電気ケーブルの接続と切断に要する時間の節約になります。
AC、DC、ひずみ電流の測定用の電流変換器 ウェブサーバ経由のUSB-Cインターフェースを介したコンフィグレーション(24 V DCなし)。 4パターンの電流測定範囲:0 A~0.1 Aから0 A~12.5 A。 標準コンフィグレーション、 プッシュイン式