cULus認証済み
認証ID: E468743| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 20 A | - 14 | ||
コンタクトインサートモジュール、極数: 5、 電源コンタクト: 5、 メス、 プッシュイン接続、 400 V、16 A、 0.5 mm2 ... 2.5 mm2、 アプリケーション: 電源、 ヒューズプラグ、部品コネクタ、絶縁プラグ向けの断路部付き
| 概要 | フェルール付きフレキシブルケーブルのみを使用 |
| 概要 | コネクタは、負荷/電圧なしの場合のみ操作できます。 |
| 概要 | HEAVYCONケースタイプB6~B48、HC-M-B ... MF -...モジュールキャリアフレームが必要 |
| 製品の種類 | モジュラーコンタクトインサート |
| シリーズ | HC-M-05 |
| アプリケーション | 電源 |
| 極数 | 5 |
| 接続プロファイル | 5 |
| パワーコンタクトの数 | 5 |
| コンタクトの種類 | 切削型 |
| 特殊な性質 | HEAVYCONパネル取付けベースタイプB6~B48で使用 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 接続技術 | |
| 接続テクノロジ | プッシュイン接続 |
| 電線接続 | |
| 電線断面積 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 電線断面積AWG | 21 ... 14 |
| 芯線むき長 | 10 mm ±1 mm |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 33.9 mm |
| 高さ | 54.7 mm |
| 長さ | 29.3 mm |
| 機械特性 | |
| ハウジングの高さの最小値 | 72 mm |
| コンタクト径 | 2.5 mm |
| 定格電圧(III/3) | 400 V |
| 定格サージ電圧 | 4 kV |
| 定格電流 | 16 A |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| コンタクト材質 | 銅合金 |
| コンタクト表面材質 | Ag |
| コンタクトキャリア材質 | PC |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 125 °C |
| アイテム番号 | 1118096 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 52.4 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | CN |
| ECLASS-15.0 | 27440217 |
| ECLASS-13.0 | 27440217 |
| ETIM 10.0 | EC000438 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |