CSA
認証ID: 158887| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 10 A | |||
EAC
認証ID: RU C-DE.BL08.B.00714cULus認証済み
認証ID: E60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | |||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | |||
ヒューズプラグ、 定格電流: 10 A、 接続方式: プラグイン接続、 ヒューズタイプ: G / 6,3 x 32、 取付けタイプ: プラグイン取付け、 色: 黒
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 10 A | |||
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | |||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | |||