HC-M-05-MWF-M - コンタクトインサートモジュール
1118092

コンタクトインサートモジュール、極数: 5、 電源コンタクト: 5、 ピン、 プッシュイン接続、 400 V、16 A、 0.5 mm2 ... 2.5 mm2、 アプリケーション: 電源、 ブリッジ用の2か所のブリッジシャフト付き

製品の詳細









互換性のある製品



特長

Push-in式接続テクノロジで、取付け時でも工具なしで簡単に設置可能
機能がコネクタに移動
アプリケーションで直接機能
モジュール内の多機能スロット
確実な配線
耐衝撃性、耐振動性