P-FU 6,3X32 LA 250 - ヒューズプラグ
3046524

ヒューズプラグ、 定格電流: 10 A、 接続方式: プラグイン接続、 ヒューズタイプ: G / 6,3 x 32、 取付けタイプ: プラグイン取付け、 色: 黒

製品の詳細









互換性のある製品


特長

広いマーキングスペースオプション
2種類のエラー表示があるバージョン
ヒューズ両側にテストコンタクト
過負荷/短絡保護に使用可能