端子台アクセサリ
P-FU 5X20 LED 60-EX - ヒューズプラグ
P-FU 5X20 LED 60-EX
-
ヒューズプラグ
3036823
ヒューズプラグ、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 6.3 A、 ヒューズタイプ: G / 5 x 20、 色: 黒
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
動作時の注記
カートリッジヒューズを交換する前にベース端子台のヒューズコネクタを切断します。
製品特性
製品の種類
ヒューズ
電位
1
絶縁特性
汚染度
3
電気特性
ヒューズ
G / 5 x 20
LED電圧範囲
30 V AC/DC ... 60 V AC/DC
LED電流範囲
0.4 mA ... 0.86 mA
入力データ
LED電圧範囲
30 V AC/DC ... 60 V AC/DC
接続データ
定格電流
6.3 A (電流は使用するヒューズによって決定)
最大負荷電流
6.3 A (電流は使用するヒューズによって決定)
定格電圧
500 V (電圧はヒューズまたは選択したLED表示によって決まります。)
寸法
幅
6.2 mm
高さ
28 mm
奥行き
25 mm
長さ
28 mm
材料仕様
色
黒 (RAL 9005)
UL94難燃性クラス
V0
絶縁材質
PA
冷却時絶縁素材
-60 °C
相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B)
130 °C
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22
HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23
HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24
HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26
HL 1 - HL 3
表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162)
合格
煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662)
合格
煙毒性NFPA 130(SMP 800C)
合格
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-60 °C ... 110 °C (動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時)
-5 °C ... 70 °C
許容湿度(動作時)
20 % ... 90 %
許容湿度(保管時/移動時)
30 % ... 70 %
販売用データ
アイテム番号
3036823
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BE2Z3X
GTIN
4046356919234
1個あたりの重量(梱包を含む)
4.13 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
4.13 g
関税率
85369095
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27250305
ECLASS-15.0
27250305
ETIM
ETIM 10.0
EC002018
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121600
認証
CSA
認証ID: 158887
Approval Specification Data
定格電圧U
N
定格電流I
N
適合線サイズAWG
適合線サイズ mm
2
keine
300 V
10 A
EAC
認証ID: RU C-DE.BL08.B.00714
cUL認証済み
認証ID: E192998
EAC Ex
認証ID: RU C-DE.Ax07.B.03227
UL 認証
認証ID: E192998
CCC
認証ID: 2020322313000632
UKCA-EX
認証ID: UL22UKEX2452U
EAC Ex
認証ID: KZ 7500525010101950
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
0.022 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
特長
広いマーキングスペースオプション
ヒューズ両側にテストコンタクト
2種類のエラー表示があるバージョン
過負荷/短絡保護に使用可能
製品 ヘルプ