設置コネクタと設置ケーブル

インスタレーションコネクタ

当社のインスタレーションコネクタで、ケーブルを簡単かつ柔軟に接続することができます。アプリケーションに合わせてシンプルなケーブル接続、便利な電源分岐、またはコンパクトな機器接続の中からお選びいただけます。堅牢なケースとIP69Kまでの高い保護等級で、屋外や湿潤環境で信頼性の高い送電が可能になります。

Go to Product Detail Page for item 1636034
PRC 20/M17-6E-FC-FC 6-14 GY - カプラコネクタ
PRC 20/M17-6E-FC-FC 6-14 GY - カプラコネクタ
1636034

カプラコネクタ、 製品の範囲: PRC 20、 タイプ: ストレート、 色: 黒、 極数: 7, 最小接続電線サイズ: 0.75 mm2, 最大接続電線サイズ: 1 mm2、 定格電圧: Dreiphasig 630 V AC、 定格電流: 8.5 A、 接続方法: 圧着端子接続式、 最小ケーブル径: 6 mm、 最大ケーブル径: 14 mm、 取外し用の設定オプション:1.工具を使う、または、2.手を使う

Go to Product Detail Page for item 1309418
PRC 20/5-C4-FT25-FS2,5 - デバイスプラグインコネクタ前面取付け
PRC 20/5-C4-FT25-FS2,5 - デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1309418

デバイスプラグインコネクタ前面取付け、 製品の範囲: PRC 20、 色: 黒、 極数: 5, 最小接続電線サイズ: 0.5 mm2, 最大接続電線サイズ: 2.5 mm2、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 20 A、 接続方法: ネジ接続、 取外し用の設定オプション:1.工具を使う、または、2.手を使う、 アプリケーション分野: DCグリッド

Go to Product Detail Page for item 1636030
PRC 20/M17-5E-FC-FC 6-14 GN - カプラコネクタ
PRC 20/M17-5E-FC-FC 6-14 GN - カプラコネクタ
1636030

カプラコネクタ、 製品の範囲: PRC 20、 タイプ: ストレート、 色: 黒、 極数: 6, 最小接続電線サイズ: 0.75 mm2, 最大接続電線サイズ: 1 mm2、 定格電圧: Dreiphasig 630 V AC、 定格電流: 8 A、 接続方法: 圧着端子接続式、 最小ケーブル径: 6 mm、 最大ケーブル径: 14 mm、 取外し用の設定オプション:1.工具を使う、または、2.手を使う

Go to Product Detail Page for item 1490384
QPD STAS 3PE1,5 GY - コネクタ
QPD STAS 3PE1,5 GY - コネクタ
1490384

コネクタ、接続方式: IDC(圧接)接続、極数: 3+PE、0.5 mm2 ... 1.5 mm2、400 V、16 A AC/DC、グレー、QUICKONナットx1、ケーブル外径: 7 mm ... 13 mm、ベネチアンブラインド、ブラインド、ローラーシャッター、日よけのモータ接続向けのコネクタ

特長

  • どのアプリケーションにも適した接続テクノロジ:迅速なIDC接続、簡単なPush-inテクノロジ、実績あるねじ式接続
  • 3極と5極の仕様で、コンパクトな設計に高電力密度を実現
  • 耐久性のあるハウジングと保護等級IP66/IP68/IP69Kと耐衝撃性IK07で高い信頼性
  • 特別な工具を使わずにすばやく簡単に組立て
  • 固定およびプラグ式バージョンで柔軟性のある分電設計
  • 電源接続時にハウジングを開く必要がなく電子機器を完全に保護

新製品

圧着端子接続式のPRC 20
配電盤PRC 20シリーズ

圧着端子接続式インスタレーションコネクタ

半自動および全自動製造をスピードアップ

圧着端子接続式インスタレーションコネクタPRC 20シリーズにより、ねじ接続方式の既存の製品ラインナップが拡張されます。圧着端子接続式により、特に工場内組立て工程の半自動製造および全自動製造が容易になり、スピードアップします。

主な特長

  • 定格電圧:500 V AC / DC
  • 定格電流:20 A
  • 最大導体断面積2.5 mm²
  • 保護等級:IP66 / IP68 / IP69
  • 耐衝撃性IK08まで
  • 2~5極
  • 機械式コーディングおよびカラーコーディング

特長

  • 半自動製造および全自動製造プロセスの効率化向上
  • PRC 20の全製品ラインアップに圧着バージョンあり
  • Duo Unlockテクノロジにより、設置時に嵌合ロック方式(手動または工具使用)を選択可能
  • 機械式コーディングとカラーコーディングで、設置を支援しエラーのない起動

最大20 Aの接続式配電盤

クイック取付け用に組立済み

組立済み配電盤で、PRC 20シリーズコネクタを使用して簡単に時間を節約して設置することができます。設定済み配電盤は、16個のバージョンをご用意しており、プラグ・アンド・プレイで簡単に設置することができます。

主な特長

  • 定格電圧:400 V AC / 500 V DC(IEC)(III/2)
  • 定格電流:20 A
  • 最大保護等級:IP69
  • 衝撃保護カテゴリ:IK08(-25°C)
  • 2~5極
  • コーディング:機械式コーディングおよびカラーコーディング
  • 入力数:1
  • 出力数:2

特長

  • プラグ・アンド・プレイにより建設現場での設置作業が軽減
  • 製造時の100%チェックにより配線ミスが減少
  • 手動またはツールを使用して解除可能なロックで、現場の柔軟性向上
  • 十分な試行を重ねた部材の使用により、プラグ・アンド・フォーゲット(抜き差し不要)
  • 過酷な環境条件下でも安全に使用可能

IPDインスタレーションコネクタと分岐用のコンフィグレータ

IPD電源供給を便利に個別にコンフィグレーション

インスタレーションコネクタと分岐用のコンフィグレータ

IPDインスタレーションコネクタと分岐で、電源供給を便利に設定してください。コネクタとケーブルの長さを、要件に合わせて簡単に調整することができます。直感的に分かるメニューナビゲーションと3Dディスプレイで、コンフィグレーションは非常に簡単です。製品リストをエクスポート、またはソリューションを直接ご注文いただけます。

Push-inテクノロジを採用したIPDインタレーションコネクタ

IPDインスタレーションコネクタと分岐で、シンプルな電源供給をお試しください。IPDインスタレーションシステムは完全プラグ式で、Push-inテクノロジと高速嵌合により、アクセスが困難な場所でも便利に工具不要で設置することができます。過酷な屋外や産業環境でも非常に耐久性があり長持ちする電源用ケーブル配線のため、インスタレーションシステムは水や埃に対して保護等級IP66、IP68、IP69Kを備えています。

3Dビュー

IPDインスタレーションコネクタの360度ビュー

IPDインスタレーションコネクタは、容易な取扱いと安全な設置が印象的です。機器側のPush-in接続方式とフィールド側のプッシュロック(Push-Lock)接続方式により、コネクタとパネル貫通を、工具なしで迅速かつ容易に組み立てることができます。バイヨネット高速嵌合方式により、非常に困難な設置状況においても、簡単で確実な取付けが保証されます。

IPDの主な特長

プッシュロック(Push-Lock)接続によるIPD接続式インスタレーションコネクタ
Push-in式接続で自動配線
バイヨネット高速嵌合
IPD DCコネクタとパネル貫通
IPDパネル貫通
信頼性の高いIP保護
プッシュロック(Push-Lock)接続によるIPD接続式インスタレーションコネクタ

IPD接続式インスタレーションコネクタのプッシュロック(Push-Lock)式接続により、撚線や単線を簡単かつ短時間で取り付けることができます。接続ポイントはレバーを使用して簡単に開閉することができます。

Push-in式接続で自動配線

Push-in式接続のIPDパネル貫通により、末端処理済みの単線の直接接続で工具を使用せずに組み立てることができます。つまり、配線ロボットは機器内の部品を自動的に接続することもできます。

バイヨネット高速嵌合

特に困難な設置状況でも、設置が非常に簡単になります。悪条件下でも便利に作業できるように、IPDコネクタはバイヨネット高速嵌合方式を備えています。誤配線防止のための機械式コーディング、およびDIN EN 0105準拠の感電防止により、明確かつ確実に所定の位置に配置することが可能です。

IPD DCコネクタとパネル貫通

5極のIPD DCコネクタとパネル貫通により、プラグインDC機器出力を簡単にセットアップすることができます。Push-inまたはプッシュロック(Push-lock)接続方式により、フィールド側と機器側での電線接続を、工具なしで便利に行うことができます。

IPD DCコネクタとパネル貫通の詳細
IPDパネル貫通

直接ケーブル接続用のIPDパネル貫通でフィールドコネクタを節約します。ケーブルはフィールド側のスリーブから挿入するだけで、羽のように軽いプラグ挿入のPush-inテクノロジで、直接機器に接続されます。次に、スリーブを所定の位置にスナップ止めし、ナットを介してストレインリリーフを設置するだけです。

IPDパネル貫通へ
信頼性の高いIP保護

屋外および産業環境での長期的な安定性を備えたケーブル配線:システム全体でのIP66、IP68、IP69Kにより、特に過酷な環境での信頼性の高い設置のために、設置場所は水滴やほこりから保護されています。

IDC(圧接接続)式QPDインスタレーションコネクタ

産業用電源供給に時間をかける必要はありません。最大容量690 V/40 Aの堅牢なIP68/IP69K QPD設置システムがこれを証明しています。実績のあるQUICKON IDC圧接式接続により6.0 mm²のケーブル5本までを、線剥きや特別な工具なしで接続することができます。すばやく簡単に操作できることから、接続時間を最大80%短縮させることができます。

QPD電線コネクタ

電線コネクタQPDシリーズ

フエニックス・コンタクトの電線コネクタQPDシリーズの効率をご体験ください。この圧縮電線コネクタにより、ケーブルの拡張とケーブル修理作業が大幅に簡素化されます。高度なIDC圧接接続テクノロジにより、作業を最大80%削減することができます。つまり、電気設備作業を瞬時に完了することができます。QPD電線コネクタは、建設現場や工作機械とシステム製造、一般的な電気設備などで、すべての電気技師にとって欠かせない必須アイテムです。

特別な工具を使用せずにすばやく設置

電源供給に時間をかける必要はありません。QPD電線コネクタはこれを証明します。IDC圧接接続式なら、リッツ線の線剥き作業は必要ありません。設置時に、高価な特殊工具は不要です。設置がいかに簡単か、動画を見てご確認ください。

3Dビュー

QPDインスタレーションシステムの360度ビュー

QPDインスタレーションコネクタにより、便利で安全なケーブル接続が可能になります。手間をかけてねじを緩めたり締めたりする必要はありません。IDC圧接接続テクノロジにより設置が迅速になります。これにより時間を節約し接続エラーを防止することができます。

QUICKON―わずかな手順で安全に接続

ケーブルの線剥きやアース線の準備を行う際の圧接式接続QUICKON
ワイヤガイドに収納された電線付きのQUICKONナット
圧接式接続QUICKONでリッツ線の先端を切断
ユニオンナットをコンタクトキャリアにねじ止めします
QUICKONのナットを手動で締める
高速接続テクノロジ搭載の設置ケーブル
ケーブルの線剥きやアース線の準備を行う際の圧接式接続QUICKON

ケーブルを線剥きし、アース線を用意します。

ワイヤガイドに収納された電線付きのQUICKONナット

QUICKONナットにワイヤを挿入し、マーキングのあるワイヤガイド(1、2、3、...)にスナップ止めします。

圧接式接続QUICKONでリッツ線の先端を切断

リッツ線の先端を切り揃えます。

ユニオンナットをコンタクトキャリアにねじ止めします

ユニオンナットをコンタクトキャリアに装着し、止まるところまで締め付けるか、規定のトルクで締め付けます。

QUICKONのナットを手動で締める

最適な締付けポイントに到達すると、カチッとはまる感覚があります。QUICKONのナットは固くねじ込まれたので手動では外せません。

高速接続テクノロジ搭載の設置ケーブル

ケーブルは特別な工具を使用せずにすばやく簡単に接続することができます。

ねじ接続式PRCインスタレーションコネクタ

PRCインスタレーションコネクタは、最大35 Aのコンパクトで信頼性の高い電力伝送に理想的です。高い保護等級と最大IK08の耐衝撃性で、過酷な周囲条件下でも信頼性の高い電源供給を確保します。ロックは手動または工具を使用して解除することができ、システムの設置とメンテナンス中の柔軟性が向上します。

PRCの主な特長

PRC 20と35シリーズのインスタレーションコネクタ
PRCロックテクノロジ
ハンマーでPRCコネクタを叩く
ねじ接続式または圧着端子接続式のPRC 20
PRC 20の機械式コーディングおよびカラーコーディング
PRC 20と35シリーズのインスタレーションコネクタ

プラグ式電源供給で省スペース:PRCを使用して、最大35 Aの電流を最小限のスペースで伝送することができます。機器インターフェースは、オス接点とメス接点があります。内蔵の回転防止保護機能により、機器パネル内の確実な配列を確保します。そのため、明確に構造化された接続エリアと、機器設計のスペースと柔軟性向上のメリットがあります。

PRC 20コネクタの製品リストへ
PRCロックテクノロジ

柔軟性がもたらす利益:手動または工具を使用して解放できるロックで、設置やメンテナンス中の自由度がさらに高まります。コネクタのロックは、手動の解除レバーまたはマイナスドライバで簡単に解除することができます。

PRC 20コネクタの製品リストへ
ハンマーでPRCコネクタを叩く

PRCは極端な条件向けに製造されています。屋内外の使用、高低温、高低湿の環境でも:PRCはIP69の高い保護等級で、厳しい環境条件下でも確実に電源分岐します。IK08までの耐衝撃性により、振動や衝撃にさらされる場合でもPRCは堅牢なソリューションです。

PRC 20コネクタの製品リストへ
ねじ接続式または圧着端子接続式のPRC 20

ご自由にお選びください:実績のあるねじ式接続テクノロジを使用して、ケーブルを現場で特殊工具を使用せずに組み立てることができます。ここでは、設置済みの電線保護を利用できるため、未処理の電線を安全に接続することができます。圧着端子接続方式では、ケーブルを大量に組み立てる必要がある場合、どこでもすばやく自動的に接続することができます。アプリケーションに最適なソリューションをお選びください。

PRC 20コネクタの製品リストへ
PRC 20の機械式コーディングおよびカラーコーディング

機械式コーディングなどの優れた機能で、迅速かつエラーのない起動をサポートします。PRC 20では、さまざまな極数でのバージョンと、1極での異なるバージョンを、安全で機械的に分割しています。さまざまな信号タイプの色分けを組み込んでおり、建設現場で明確に識別することができます。

PRC 20コネクタの製品リストへ

多くのアプリケーションに理想的 当社のインスタレーションシステムは、ビルディング、産業、屋外アプリケーションにおいて柔軟で耐性のある電源供給を提供します。

照明のあるトンネル
交通インフラ
ソーラーパークの風力発電機
発電
ソーラーパワーによる充電パークの電気自動車
E-Mobility
LTEベースステーション
テレコミュニケーション
内部からのオフィスビル
ビルインフラ
コンテナ船
船舶・洋上
ベルトコンベア
イントラロジスティクス(社内物流)
製造施設
製造
屋上のHVACシステム
暖房、換気、空調
Eバイク用充電ステーション
マイクロモビリティ
Eペーパー
すべてのインスタレーションシステム一覧

インスタレーションシステムの製品ラインアップの詳細をご覧ください。アプリケーションに合わせてシンプルなケーブル接続、便利な電源分岐、またはコンパクトな機器接続の中からお選びいただけます。

Eペーパーを開く
IPD、PRC、QPDインスタレーションシステム