シングルおよびダブルロッキングラッチでコネクタの隣接配置、柔軟な取付け、簡単な手動交換が可能です。ロッキングラッチはグラスファイバ強化ポリアミド製です。
ビット用アダプタ、 タイプ: D25
HEAVYCON completeシリーズの産業用コネクタでインターフェースを保護し、過酷な条件下でも電源、データ、信号を確実に伝送します。産業用コネクタは塵、水滴、振動、高いレベルの機械的負荷への耐性があります。ヘビーデューティーコネクタは最大IP69Kの密閉等級です。
ビット用アダプタ、 タイプ: D25
ケーブルグランド、 ねじ式接続の素材: PA、 アプリケーション: 標準、 ケーブル外径 18 mm ... 25 mm、 シールド: なし、 接続ねじ: Pg29、 色: 銀色RAL 7001
スリーブハウジング B10、 ダブルロッキングラッチ付き、 部材: ダイキャストアルミニウム、耐塩水性、 ケーブル挿入口: 1、 サイド、 1x M20、 高さ: 57 mm、 ケーブルグランド: なし、 標準
パネル取付け用ハウジング B24、 シングルロッキングラッチ付き、 部材: ダイキャストアルミニウム、耐塩水性、 ケーブル挿入口: 2、 サイド、 2x M25、 高さ: 68 mm、 ケーブルグランド: なし、 標準
ねじプラグ、 ねじ式接続の素材: PA、 接続ねじ: Pg21、 色: ライトグレー RAL 7035
ねじプラグ、 ねじ式接続の素材: PA、 接続ねじ: Pg13,5、 色: RAL 9005漆黒、 Oリング付き
スリーブハウジング B10、 シングルロッキングラッチ用、 部材: ダイキャストアルミニウム、耐塩水性、 ケーブル挿入口: 1、 ストレート、 1x Pg16、 高さ: 57 mm、 ケーブルグランド: なし、 粉体塗装の色を選択可能
スリーブハウジング B24、 ダブルロッキングラッチ用、 部材: ダイキャストアルミニウム、耐塩水性、 ケーブル挿入口: 1、 ストレート、 1x M32、 高さ: 76 mm、 ケーブルグランド: なし、 粉体塗装の色を選択可能
HEAVYCON QUICKONカップリングハウジングA3、シングルロッキングラッチ用、3極、PE接続あり、プラグ、QUICKON接続、ストレートケーブル挿入口
カウンタナット、 対応するねじ M50 x 1.5、 色: 銀色RAL 7001
HEAVYCONコンフィグレータは、オーダーメイドによるコネクタの設計時に理想的なサポートを提供します。シンプルなフィルタメニュー、2Dおよび3D製品画像、直観的に分かるユーザーインターフェースわずか数ステップでエラーなくコネクタを設定することができます。製品リストをエクスポートして伝送、またはソリューションを直接ご注文いただけます。
機器接続用のプリント基板用端子台、コネクタ、電子機器用ケースに関する明確な情報をすばやくご覧いただけます。製品ナビゲータは、シリーズをさまざまな製品グループに分けてサポートします。
HEAVYCON complete製品シリーズならほぼすべてのコネクタを組合せ可能 – 該当のアプリケーション分野、スペース要件、組立て作業に最適に合わせることができます。金属製およびプラスチック製ハウジング、コンタクトインサート、ケーブルグランド、多様なアクセサリなどのヘビーデューティコネクタ向けの包括的なシリーズです。
当社の3種類のシリーズのコネクタハウジングと対応するコンタクトインサートを使用することで、適した接続をいつでも構築することができます。すべてのハウジングシリーズは標準パネル開口部に適合します。STANDARDおよびEVOハウジングには、パネル取付けベースが必要ですが、ADVANCEハウジングは直接パネル上に取り付けられます。STANDARDおよびEVOシリーズのすべてのハウジングは自由に組み合わせることができ、有名メーカーのアルミニウム製ハウジングと互換性があります。これにより、すべての部品の柔軟な組合わせ、変更、交換が可能になります。
HEAVYCON STANDARDハウジングの特長は、さまざまなケーブルの接続方向やロック機構を備えたアルミニウムダイカスト製やプラスチック製の幅広い堅牢なハウジングのラインアップです。従来型の制御盤接続でも、限られたスペースでも、コンパクトな設計でも、3種類のサイズB、D、COMで、あらゆるアプリケーションに適したインターフェースを提供します。要件に応じてスリーブハウジングとパネル取付けベース、表面取付けハウジング、またはカップリングハウジングを組み合わせます。
独自の個別産業用コネクタを設計できます。当社のHEAVYCON STANDARDハウジングには、耐性に優れた色付きの粉体塗装バージョンもあります。お客様の会社またはアプリケーションに最適な色を、幅広いカラーパレットから選んで、1台から便利にご注文いただけます。
シングルおよびダブルロッキングラッチでコネクタの隣接配置、柔軟な取付け、簡単な手動交換が可能です。ロッキングラッチはグラスファイバ強化ポリアミド製です。
スリーブハウジングにはストレートおよび側面ケーブル挿入口があり、一般的なサイズの金属製ねじとPgねじが用意されています。
サイズB32とB48の特大コネクタは、2つの固定極のコンタクトインサートを並べて収容します。したがって、それらは多極の供給ラインに最適です。
最大M50のケーブル挿入口を備えた高スリーブおよび表面取付けハウジングは、大きなケーブル径やケーブル束を配線するためのより多くのスペースを提供します。モジュール型コンタクトインサートを用いたアプリケーションに最適
必要に応じてスリーブハウジングとパネル取付けベース、中継用ハウジング、パネル取付け用ハウジング、およびモジュール型または固定極数のコンタクトインサートを組み合わせます。
ハウジング表面とシールは導電性です。シールド付きケーブルグランドと組み合わせることで、信頼性のあるEMC保護が実現されます。
HEAVYCON STANDARD D7ヘビーデューティコネクタを使用すると、限られたスペースでも、電源、信号、データを供給することができます。耐腐食性の金属製ハウジングとモールド成型ケーブルグランド付きプラスチック製ハウジングから選択することができます。
ねじ込み用ねじ付きパネル取付けベースHEAVYCON D7により、取付け作業の時間を大幅に短縮することができます。M25またはM32のカウンターナットを使うか、対応するねじでモータや機器にねじ止めすることにより、丸型パネル穴に便利に固定することができます。
要件に応じて、ねじ2本または4本を使用して、D7パネル取付けベースを壁面に簡単に取り付けられます。
堅牢なD7ハウジングは、確実な腐食耐性があり、ほこりや水に対して最適な保護を提供します。プラグ接続は不利な環境影響に耐性があり、最大IP67の保護等級の防塵および防水です。これにより、屋外アプリケーションでも確実に使用することができます。
D7ハウジングにRJ45コンタクトインサートを使用して、コンパクトで堅牢な独自のインターフェースを作成して、データを最大10 Gbpsの高速で安全かつ確実に伝送することができます。RJ45コネクタセットは、部品を適切にあらかじめ選択することにより、アプリケーションの迅速で安全なケーブル配線が確保されます。さらに、ハウジングのねじ接続方式のスロット付きシールにより、組立て済みのケーブルを簡単に挿入することができます。
サイズD15、D25、D50のSTANDARDハウジングは、この非常に薄型設計でお客様のインターフェースを保護します。Push-in式接続を含む、対応するコンタクトインサートにより、すばやく設置が可能です。
HEAVYCON COMハウジングのコンパクトなデザインにより、オートメーション・テクノロジにおける分散型ステーションの簡単で確実なケーブル配線が可能になります。プラスチック製でも高品質のアルミニウムダイカスト製でも、ストレート型または横方向のケーブル挿入口でも – COMハウジングは非常に抵抗力があり高い信頼性を備えています。
コンタクトインサートの外側でPEを接続するという革新的な接地コンセプトにより、さらに高い安全性が確保されます。
電磁干渉保護:導電性表面とシールで金属製ハウジングはEMC対応です。
今すぐHEAVYCON EVOに切り替えて、材料や保管のコストを節約しましょう。バイヨネットロック付きの柔軟に取り付けられたケーブルグランドを、最大8種類の標準スリーブハウジングの代替とすることができます。アングル型アウトレットにより、
どちらの接続方向でも使用できて便利です。
柔軟なバイヨネットロックにより、ケーブル挿入口の方向を現場で決定でき、その後必要であれば変更することもできます。正面または側面挿入口を選択できます。
HEAVYCON EVOハウジングがバージョン数が減ったため、在庫コストが最大70%減少します。ケース1点とケーブルグランド4点だけで考えられる限りのアプリケーションを実現できます。
HEAVYCON EVO向けのマルチグランドケーブルグランドを使用すると、1つのプラグインインターフェースを経由して、さまざまなケーブルを制御盤に簡単かつ高い信頼性で配線することができます。ケーブルは、穿孔メンブレンから押し込むだけです。メンブレンシールおよび結束バンドを使用した保持により、保護等級IP65を実現しています。
EVO TWINケースはプラスチック製ケースにフレキシブルなケーブル挿入口が2箇所あり、さまざまなケーブルにスペースを持たせることができます。
サイズD15とD25のEVOケースは非常に薄型で、限られたスペースでもお客様のインターフェースを保護します。Push-in式接続を含む、対応するコンタクトインサートにより、すばやく設置が可能です。
プラスチック製のM1単独モジュールハウジングは、モジュラーコンタクトインサートとPEモジュールを収容します。その結果、非常にコンパクトなインターフェースが可能です。
ねじロック機構を備えたヘビーデューティコネクタHEAVYCON ADVANCEは、例えば洋上エリア、化学産業、鉄道産業など刺激の非常に強い環境に理想的です。ノイズに弱いインターフェースを電磁干渉からも確実に保護します。パネル貫通用には、通常使用されるパネル取付けベースが、2つのシンプルなパネル取付けフランジに置換されているため、取付けと材料のコストを削減することができます。この方法では、スリーブハウジングが直接、制御盤パネルのシールになるからです。
HEAVYCON ADVANCEでは、機器側で通常使用されるパネル取付けベースは不要です。そのためハウジングは非常に耐久性があり堅牢で、省スペースです。
通常のパネル取付けベースが不要なため、取付けと材料のコストを節約することができます。低背型のプラスチック製ハウジングの金属製モールド成型ケーブルグランドは、さらなる低コスト化の可能性をもたらします。
ADVANCEスリーブハウジングは2つのパネル取付けフランジと堅牢なステンレス製ロックねじで壁に直接取り付けます。これにより、高い気密性が実現し、権限のない人によるアクセスはより困難になります。
HEAVYCON ADVANCEには、金属製とプラスチック製があります。粉体塗装の耐候性ハウジングは、極端な要件に適しています。
ADVANCEケースとモジュール型コンタクトインサートまたは固定極数のコンタクトインサートを要件に応じて組み合わせます。
HEAVYCON HPRハウジングは交通運輸技術で使用することを目的にしています。スリーブハウジング、パネル取付けベース、パネル取付け用ハウジングは、鉄道車両での信号・電源回路の安全な伝送に関する確立された規格に適合しています。特殊な粉体塗装と耐紫外線シールで、過酷な環境条件にも耐性があります。堅牢なねじロック機構により、IEC 61373/EN 50155に準拠して信頼性の高い耐振動性と耐衝撃性を提供します。IP68/IP69Kの保護等級で、水とほこりに対して高い信頼性で保護します。
1つのインターフェースでさまざまなメディアを伝送したり、配電盤にケーブルをすばやく取り付けたいとお考えですか。フエニックス・コンタクトでは、データ、信号、電源を供給するためのヘビーデューティコネクタに適したコンタクトインサートをご用意しています。フエニックス コンタクトのコンタクトインサートは、全ての従来型サイズに互換性があり、柔軟に組み合わせることができます。HEAVYCON modularにより、省スペースな独自の産業用コネクタを個別に作成することができます。フエニックス コンタクトの幅広いオプションから、適切なモジュールを組み合わせてください。
Click-inラッチ機能付きHEAVYCON Push-inコンタクトインサートは、初めて工具を使用せずにヘビーデューティコネクタの取付けと組立てを可能にしました。電線接続または筐体への取付けにドライバは不要です。これは市場でも他にはなく、非常に簡単な操作と重要な時間の節約を保証するものです。
フエニックス コンタクトの固定極数コンタクトインサートは従来のすべてのサイズに互換性、柔軟性、組合せ可能なインターフェースを一貫して提供します。これらは、さまざまな性能クラスと接続テクノロジでご利用いただけます。高速接続テクノロジにはPush-in接続方式やQUICKON圧接接続方式があり、工具を使用せずに数秒でケーブルを接続することができます。
多極Push-in式コンタクトインサートを使用すると、46個までの信号コンタクトを1台のB24コネクタに容易に接続できます。
ヘビーデューティコネクタHEAVYCON用のPush-in接続式PEアダプタで、保護導体が簡単に配線できます。制御盤内で直接挿入も可能なため、便利で工具不要で取り付けられます。
2本の電線接続付きTWINモジュールは、コネクタ内での直接的な電源分岐のための省スペースのブリッジ機能を提供します。
同型で隣接するコネクタを誤挿入や不適合な接続から保護します。ボルト、ピン、ソケットのコーディングなどのコーディング方法とは異なり、プラスチック製製品をコンタクトインサートHEAVYCONのコーディングスロットに取り付けるだけで完成です。
ターミナルアダプタは従来の端子台とコンタクトインサートを組み合わせたものです。制御盤パネルにターミナルアダプタを取り付けます。外側からコネクタを取り付けることができます。ターミナルアダプタは、ねじ式およびPush-in式接続で使用できます。
HEAVYCON modularにより、独自の個別コネクタを作成することができます。幅広い伝送媒体を1つのハウジングに組み合わせることで、非常にコンパクトなインターフェースを構築することができます。幅広い製品シリーズには、電源、信号、データの供給用、および空圧式アプリケーション用のコンタクトインサートがあります。
HEAVYCONモジュールを使用すると、省スペースコネクタを好きなように組み立てることができます。最大200 Aの電流、最大2500 Vの電圧、最大25極のシグナル伝送、安全なデータ伝送を行うモジュールがあり、空圧アプリケーションに使用できるインサートもあります。
革新的なスナップインフレームでどのモジュールの組合せも工具を使用せずにすばやく取り付けることができます。コンタクトインサートをスナップ止めするだけで作業完了です。側面のスプリングでモジュールを取り込みしっかり固定します。
工具を使用せずに直接接続:Push式コンタクトインサートで便利で振動に強い電線接続を実現します。
HEAVYCONヘビーデューティコネクタ向けの大電流コンタクトインサートモジュールを使用して、最大200 A、1,000 Vの電力を確実に伝送します。圧着端子の革新的なラッチとロック解除は、工具不要で行うことができます。
迅速かつ安全にデータを伝送:通信用コンタクトインサートモジュールHEAVYCONは、信頼性の高い高性能データ伝送に対するさらなるオプションを提供します。MbitおよびGbモジュールで、広範囲のケーブルとシールドコンセプトをサポートします。USBインターフェースはパッチケーブルを使用して直接コネクタに組み込みます。
コンパクトな端子室のため、HEAVYCONヘビーデューティコネクタ用のモジュール型Push-inコンタクトインサートは、大幅な省スペースと高密度を提供します。多極インサートはモジュールあたり12個のコンタクト用スペースがあり、ツインモジュールでは二重電線接続も提供します。これにより、1つの産業用コネクタに最大72のコンタクトを接続することができます。
高パフォーマンスで信頼性の高い電源供給はデータセンターに不可欠です。しかしながら、ケーブル配線密度が高まるにつれ、簡単で省スペースの設置の重要性も高まっています。データセンターにおける電源供給では、従来型のCEEプラグイン機器に代わり、産業用コネクタが使用されることが増えてきています。HEAVYCONヘビーデューティコネクタは、数多くの利点を備えていることが特徴的です。
分散構造により制御盤内のスペースを節約し、ケーブル配線を削減することができます。革新的なHEAVYCON MWFコンタクトインサートモジュールにより、機能性を制御盤からフィールドにシフトできます。5極のコンタクトインサートは、多機能断路ゾーンとダブルブリッジシャフトが主な特長です。プラグインブリッジにより、迅速で個別の電源供給が可能になります。断路ゾーンは、ヒューズプラグ、部品コネクタ、絶縁プラグを柔軟に使用するのをサポートします。例えば、電力転送とストリング保護を簡単に実装することができます。
HEAVYCONドッキングフレームにより、プラグインシステムで時間を節約する設置とメンテナンスが可能です。ドッキングフレームのフローティングソケットと誘導ガイドピンにより、インターフェースを見ることができない場所での、プラグ接続の安全なブラインド接触が可能です。堅牢なフレームは、モジュラーコンタクトインサートが備わっています。幅広い伝送媒体を1つのフレームに組み合わせることで、カスタム仕様のインターフェースを作成できます。
HC-CESアダプタスリーブを使用すると、モジュール式のCESケーブルエントリシステムのメリットと、HEAVYCON産業用コネクタのメリットを組み合わせることができます。時間を節約して、たった1つのプラグ式インターフェースを経由して、多数の多極電線と伝送媒体を、制御盤に簡単に配線することができます。電線は後で簡単に延長や交換ができます。アダプタスリーブは、B16およびB24サイズのパネル取付けベースに取付けるだけです。CESケーブルエントリシステム経由で、信頼性のあるシールとストレインリリーフが提供されます。
プラグイン電線コネクタHEAVYCON CMEは、制御盤内の配線における効率を向上させます。端子台列の製造において、最大108本の電線への配線に、電線コネクタを使用することで、時間とコストを節約できます。制御盤内のケーブルハーネスを、単純に差し込むだけで接続することができます。