ケーブルエントリーシステムとケーブルグランド
A-INSP-PG13-65N-P-BK - ねじプラグ
A-INSP-PG13-65N-P-BK
-
ねじプラグ
1046790
ねじプラグ、 ねじ式接続の素材: PA、 接続ねじ: Pg13,5、 色: RAL 9005漆黒、 Oリング付き
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ケーブルねじグランド用プラグ
寸法
外形寸法
長さ
9.5 mm
接続ネジの長さ
6 mm
直径
25 mm
直径
25 mm
ねじの種類、接続側
Pg13,5
材料仕様
シーリング材 Oリング
NBR
ねじ式接続の素材
PA
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP65
使用周囲温度
-20 °C ... 100 °C
販売用データ
アイテム番号
1046790
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7DZX
GTIN
4055626643373
1個あたりの重量(梱包を含む)
2.19 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
2.19 g
関税率
85389099
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
23111190
ECLASS-15.0
27140805
ETIM
ETIM 10.0
EC002374
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
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
0.019 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
A-INL-PG13,5-P-BK
-
カウンタナット
1424561
よく検索される
ケーブルスリーブ
ケーブルグランド
ねじプラグ
シーリングプラグ
製品 ヘルプ