PROT-M12
- ねじプラグ
PROT-M12
- ねじプラグ
1680539
M12ネジプラグ、センサ/アクチュエータケーブル、ボックス、パネル貫通コネクタの未使用のM12ソケットに使用
M12ネジプラグ、センサ/アクチュエータケーブル、ボックス、パネル貫通コネクタの未使用のM12ソケットに使用
M12ねじプラグ、高速嵌合方式で接続、センサ/アクチュエータケーブルの未使用M12メスコネクタ、ボックス、筐体取付けコネクタ用
ねじプラグ、 ねじ式接続の素材: PA、 接続ねじ: M25 x 1.5、 色: RAL 9005漆黒、 Oリング付き
M8ネジプラグ、センサ/アクチュエータケーブル、ボックス、筐体取付コネクタの未使用のM8ソケットに使用
M12ネジプラグ、シールド対応のセンサ/アクチュエータケーブル、ボックス、パネル貫通コネクタの未使用のM12ソケットに使用
ねじプラグ、 ねじ式接続の素材: PA、 接続ねじ: M20 x 1.5、 色: RAL 9005漆黒、 Oリング付き
ねじプラグ、 ねじ式接続の素材: PA、 接続ねじ: M32 x 1.5、 色: RAL 9005漆黒、 Oリング付き
ねじプラグ、 ねじ式接続の素材: PA、 接続ねじ: M40 x 1.5、 色: RAL 9005漆黒、 Oリング付き
ねじプラグ、 ねじ式接続の素材: ニッケルメッキ真鍮、 接続ねじ: M20 x 1.5、 色: 銀色
ねじプラグ、 ねじ式接続の素材: ニッケルメッキ真鍮、 接続ねじ: Pg21、 色: 銀色