KDT-ST 7
- フィラープラグ
KDT-ST 7
- フィラープラグ
3063963
フィラープラグ、 部材: PA、 長さ: 25 mm、 直径: 7 mm
フィラープラグ、 部材: PA、 長さ: 25 mm、 直径: 7 mm
フィラープラグ、 部材: PA、 長さ: 20 mm、 直径: 8 mm
フィラープラグ、 部材: PA、 長さ: 25 mm、 直径: 6 mm
Pg9/Pg11のカバーキャップ、未使用の接続をふさぐ
フィラープラグ、 部材: PA、 長さ: 20 mm、 直径: 9 mm
フィラープラグ、 部材: PA、 長さ: 20 mm、 直径: 10 mm
フィラープラグ、 部材: PA、 長さ: 25 mm、 直径: 4 mm
フィラープラグ、 部材: PA、 長さ: 20 mm、 直径: 13 mm
閉鎖キャップ、 色: 赤
閉鎖キャップ、 対応するねじ プラグ式、 色: 赤