有用な情報
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
分岐ボックス
Q-PROT 9/11 - フィラープラグ
Q-PROT 9/11
-
フィラープラグ
1670235
Pg9/Pg11のカバーキャップ、未使用の接続をふさぐ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
シーリングプラグ
ねじ種類
Pg9 / Pg11
寸法
外形寸法
幅
6 mm
長さ
17 mm
材料仕様
部材
PA 6.6
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-30 °C ... 80 °C
販売用データ
アイテム番号
1670235
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF6ZBX
GTIN
4017918167523
1個あたりの重量(梱包を含む)
0.55 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.499 g
関税率
39269097
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
23111190
ECLASS-15.0
27140805
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121300
認証
EAC
認証ID: RU C-DE.A*30.B.01102
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
0.012 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ