EAC
認証ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus認証済み
認証ID: E60425定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
電流はダイオードで決定 | 300 V | 0.5 A | 26 - 12 | |
使用グループ C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
電流はダイオードで決定 | 300 V | 0.5 A | 26 - 12 |
コンポーネント端子台、 ダイオード1N4007組込み品、 定格電流: 1 A、 接続数: 4、 接続方式: プッシュイン式、 定格断面積: 2.5 mm2、 1段目、2段目、 断面積: 0.14 mm2 - 4 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー
概要 | 最大電流値はダイオードによって決まります。取付け済みダイオード:1N 4007、逆電圧:1300 V、最大連続電流:0.5 A |
製品ライン | コンポーネント端子台 |
接続数 | 4 |
行の数 | 2 |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 3 |
定格絶縁電圧 | 500 V |
定格サージ電圧 | 6 kV |
規準状態での最大損失電力 | 0.77 W |
段あたり接続数 | 2 |
定格接続サイズ | 2.5 mm² |
1段目、2段目 | |
剥き線長さ | 8 mm ... 10 mm |
内部シリンダゲージ | A3 |
B3 | |
接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 4 mm² |
断面積AWG | 26 ... 12 (IECに準拠して変換済み) |
撚線の接続電線サイズ | 0.14 mm² ... 4 mm² |
接続電線サイズ、撚線[AWG] | 26 ... 12 (IECに準拠して変換済み) |
撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² |
定格電流 | 1 A |
最大負荷電流 | 1 A |
定格電線断面積 | 2.5 mm² |
コンポーネントの種類 | ダイオード1N4007 |
逆電圧 | 1300 V |
1段目、2段目 直接接続可能な電線断面積 | |
接続電線サイズ、単線 | 0.34 mm² ... 4 mm² |
撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.34 mm² ... 2.5 mm² |
幅 | 5.2 mm |
終端板の幅 | 2.2 mm |
高さ | 68 mm |
奥行き | 45.8 mm |
NS 35/7、5の奥行き | 47.5 mm |
NS 35/15の奥行き | 55 mm |
色 | 灰 (RAL 7042) |
UL94難燃性クラス | V0 |
絶縁材質グループ | I |
絶縁材質 | PA |
冷却時絶縁素材 | -60 °C |
相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 130 °C |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 3 |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 | HL 1 - HL 3 |
表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) | 合格 |
煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) | 合格 |
煙毒性NFPA 130(SMP 800C) | 合格 |
サージ電圧試験 | |
テスト電圧設定ポイント | 7.3 kV |
試験結果 | 試験合格 |
商用周波耐電圧 | |
テスト電圧設定ポイント | 1.89 kV |
試験結果 | 試験合格 |
機械的仕様 | |
開放サイドパネル | あり |
キャリアのアタッチメント | |
試験結果 | 試験合格 |
振動/広帯域ノイズ | |
仕様 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
範囲 | 寿命テストカテゴリ2、クラスB、台車に搭載 |
周波数 | F1 = 5 Hz~f2 = 250 Hz |
ASDレベル | 6.12 (m/s²)²/Hz |
加速 | 3,12g |
各軸のテスト時間 | 5 h |
試験方向 | X、Y、Z軸 |
試験結果 | 試験合格 |
衝撃試験 | |
仕様 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
パルス形状 | 半正弦波 |
加速 | 30g |
衝撃時間 | 18 ms |
各方向の衝撃回数 | 3 |
試験方向 | X、Y、Z軸(正および負) |
試験結果 | 試験合格 |
周囲条件 | |
使用周囲温度 | -60 °C ... 110 °C (動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。) |
周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
許容湿度(動作時) | 20 % ... 90 % |
許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
取付けタイプ | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
アイテム番号 | 1032734 |
梱包単位 | 50 pc |
最低注文数 | 50 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | BE2272 |
GTIN | 4055626537504 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 11.31 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 11 g |
関税率 | 85369010 |
生産国 | CN |
ECLASS-13.0 | 27250114 |
ETIM 9.0 | EC000903 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい |
EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
SCIP | f5d1db53-ae86-4e0a-9da4-3e4e23bec7bf |