AS-Interface PVCフラットケーブル、UL認証、黒、追加電源用、2 x 1.5 mm2、100 m束
銅線およびFOアプリケーション向けのケーブル(メートル単位)
メートル単位で販売している当社の豊富な種類のケーブルのため、さまざまなアプリケーションに対応することができます。特定要件に沿ったケーブル設計が可能:組立式コネクタとフエニックス・コンタクトの分配器を組み合わせて、ケーブル長を簡単にカスタム指定することもできます。
メートル単位で対応、 設置リモートバスケーブル、 INTERBUS、 シールド対応、 PUR、 緑 RAL 6017、 9-ケーブル (3 x 2 x 0.25 mm2 + 3 x 1 mm2)、 色単線: 緑-黄、白-茶、グレー-ピンク、赤、青、緑/黄、 高柔軟性、 耐スパッタ
メートル単位で対応、 ケーブルリング、 PVC、 黒 RAL 9005、 3-ケーブル、 色単線: 茶、青、黒、 ケーブル長: 100 m
メートル単位で対応、 ケーブルリング、 PUR ハロゲンフリー、 黒-灰RAL 7021、 5-ケーブル、 色単線: 黒1、黒2、黒3、黒4、緑/黄、 ケーブル長: 100 m
CAT5-SF/UTPケーブル(J-02YS(ST)C HP 2 x 2 x 24 AWG)、ヘビーデューティ設置ケーブル、2 x 2 x 0.22 mm2、単線、シールド付き、外部シース: φ7.8 mm、内部シース: φ5.75±0.15 mm、両端をRJ45プラグでプリアッセンブリ、クロスまたはストレート。
バスシステムケーブル、 極数: 8、 10 Gbps、 CAT6A、 Ethernet、 4x2xAWG26/7; S/FTP、 水色RAL 5021
メートル単位で対応、 ケーブルリング、 PVC、 黒 RAL 9005、 8-ケーブル、 色単線: 白、茶、緑、黄、灰、ピンク、青、赤、 ケーブル長: 自由に入力(110.0 ... 500 m)、 最大2部構造のケーブルドラムで納品(詳細は技術データを参照)
メートル単位で対応、 通信用ケーブル、 PROFINET CAT5 (100 Mbps)、 EtherCAT® CAT5 (100 Mbps)、 シールド対応、 PE-X ハロゲンフリー、 黒 RAL 9005、 4-ケーブル (1x4xAWG22/7、SF/TQ)、 色単線: 白-青、オレンジ-黄、 ケーブル長: 長さ自由(0.5 ... 400 m)
メートル単位で対応、 通信用ケーブル、 PROFINET CAT5 (100 Mbps)、 EtherCAT® CAT5 (100 Mbps)、 シールド対応、 PVC/PVC、 緑RAL 6018、 4-ケーブル (1x4xAWG22/7、SF/TQ)、 色単線: 白、黄、青、橙、 ケーブル長: 長さ自由(0.5 ... 400 m)
メートル単位で対応、 通信用ケーブル、 PROFINET CAT5 (100 Mbps)、 EtherCAT® CAT5 (100 Mbps)、 シールド対応、 PVC/PVC、 緑RAL 6018、 4-ケーブル (1x4xAWG22/7、SF/TQ)、 色単線: 白、黄、青、橙、 ケーブル長: 自由に入力(110.0 ... 500 m)、 最大2部構造のケーブルドラムで納品(詳細は技術データを参照)
特長
- 柔軟な対応 – 短いケーブルもご注文可能
- 長尺のケーブルはリールに巻いてあり取出しが簡単
- あらゆるアプリケーションに適したさまざまなケーブル長
メートル単位の銅線ケーブル
フエニックス・コンタクトの銅線ケーブルにはさまざまな極数と接続サイズがあり、0.2 m~1,000 mの長さをカスタム指定することができます。
- ハロゲンフリーPURケーブルタイプ
- PUR/PVCケーブルタイプ
- PVCケーブルタイプ
- PUR POWERケーブルタイプ
組立式コネクタでケーブル長を要件に柔軟に適合させることができます。
光ファイバケーブル(メートル単位)
フエニックス・コンタクトのケーブルと接続システムは産業オートメーション、データセンター、構内配線など幅広いアプリケーション向けにソリューションを提供します。
- 最大100 Mbpsのプラスチック光ファイバ(POF)
- 最大1 Gbpsのプラスチッククラッドファイバ(PCF)
- マルチモードで最大10 Gbpsのグラス光ファイバ(GOF)
- シングルモードで最大40 Gbpsのグラス光ファイバ(GOF)