メートル単位で対応、 ケーブルリング、 PVC、 黒 RAL 9005、 5-ケーブル、 色単線: 茶、白、青、黒、緑-黄、 ケーブル長: 100 m
銅線およびFOアプリケーション向けのケーブル(メートル単位)
メートル単位で販売している当社の豊富な種類のケーブルのため、さまざまなアプリケーションに対応することができます。特定要件に沿ったケーブル設計が可能:組立式コネクタとフエニックス・コンタクトの分配器を組み合わせて、ケーブル長を簡単にカスタム指定することもできます。
メートル単位で対応、 ケーブルリング、 Single Pair Ethernet、 シールド対応、 PVC、 黒、 2-ケーブル (1 x 2 x AWG 22/7、S/FTP)、 色単線: 白、青、 ケーブル長: 100 m
メートル単位で対応、 ケーブルリング、 PUR ハロゲンフリー、 グレー RAL 7001、 3-ケーブル、 色単線: 茶、青、黒、 ケーブル長: 100 m、 高柔軟性、 耐溶接火花
AS-Interface PURフラットケーブル、黒、追加電源用、2 x 1.5 mm2、100 m束
メートル単位で対応、 ケーブルリング、 シールド対応、 PVC、 黒 RAL 9005、 4-ケーブル、 色単線: 茶、白、青、黒、 ケーブル長: 100 m
メートル単位で対応、 ケーブルリング、 PVC、 黒 RAL 9005、 4-ケーブル、 色単線: 茶、白、青、黒、 ケーブル長: 100 m
メートル単位で対応、 通信用ケーブル、 PROFINET CAT5 (100 Mbps)、 シールド対応、 PVC、 緑-黄RAL 6018、 4-ケーブル (1x4xAWG22/1、SF/TQ)、 色単線: 白、黄、青、橙、 ケーブル長: 100 m
メートル単位で対応、 通信用ケーブル、 Ethernet CAT5 (100 Mbps)、 シールド対応、 PUR ハロゲンフリー、 水色RAL 5021、 4-ケーブル (2x2xAWG26/7、SF/UTP)、 色単線: 白/オレンジ-オレンジ、白/緑-緑、 ケーブル長: 任意の入力(0.5 ... 100 m)
AS-Interface TPEフラットケーブル、UL認証、黒、追加電源用、2 x 1.5 mm2、100 m束
メートル単位で対応、 リモートバスケーブル、 INTERBUS、 シールド対応、 PVC、 黒 RAL 9005、 6-ケーブル (3 x 2 x 0.22 mm2)、 色単線: 緑-黄、白-茶、灰-ピンク、 地下埋設用
特長
- 柔軟な対応 – 短いケーブルもご注文可能
- 長尺のケーブルはリールに巻いてあり取出しが簡単
- あらゆるアプリケーションに適したさまざまなケーブル長
メートル単位の銅線ケーブル
フエニックス・コンタクトの銅線ケーブルにはさまざまな極数と接続サイズがあり、0.2 m~1,000 mの長さをカスタム指定することができます。
- ハロゲンフリーPURケーブルタイプ
- PUR/PVCケーブルタイプ
- PVCケーブルタイプ
- PUR POWERケーブルタイプ
組立式コネクタでケーブル長を要件に柔軟に適合させることができます。
光ファイバケーブル(メートル単位)
フエニックス・コンタクトのケーブルと接続システムは産業オートメーション、データセンター、構内配線など幅広いアプリケーション向けにソリューションを提供します。
- 最大100 Mbpsのプラスチック光ファイバ(POF)
- 最大1 Gbpsのプラスチッククラッドファイバ(PCF)
- マルチモードで最大10 Gbpsのグラス光ファイバ(GOF)
- シングルモードで最大40 Gbpsのグラス光ファイバ(GOF)