メートル単位で対応、 通信用ケーブル、 VARAN CAT5 (100 Mbps)、 シールド対応、 SANTOPRENEハロゲンフリー/TPE ハロゲンフリー、 黒 RAL 9005、 6-ケーブル (1x2xAWG22/19 + 1x4xAWG24/19)、 色単線: 茶、青、白/橙、白/緑、緑、橙、 ケーブル長: 500 m
銅線およびFOアプリケーション向けのケーブル(メートル単位)
メートル単位で販売している当社の豊富な種類のケーブルのため、さまざまなアプリケーションに対応することができます。特定要件に沿ったケーブル設計が可能:組立式コネクタとフエニックス・コンタクトの分配器を組み合わせて、ケーブル長を簡単にカスタム指定することもできます。
メートル単位で対応、 通信用ケーブル、 Ethernet CAT7 (10 Gbps)、 シールド対応、 FRNC ハロゲンフリー、 水色RAL 5021、 8-ケーブル (4x2xAWG23/1、S-FTP)、 色単線: 白-青、白-オレンジ、白-緑、白-茶、 ケーブル長: 100 m
PROFINET電源ケーブル、5x 2.5 mm2、撚線(7本)、シース:PVC、外径11.8 mm、RAL 7001(銀)、耐油性、ケーブルリング:100 m
GOF汎用ケーブル、12線式、固定設置用ミニブレークアウトケーブル、非金属製鼠保護、簡単に線剥き可能、抗紫外線、高い機械的および熱的安定性、低煙、ハロゲンフリーおよび自己消火型、耐衝撃性を強化、縦横両方向の防水性
CAT7-S/FTPケーブル、2x2xAWG26、撚線(7本)、2xAWG20(19本)、シールド対応、シース:ハロゲンフリーPUR、外径6.7 mm、USB 2.0およびFireWire対応、メートル単位
メートル単位で対応、 通信用ケーブル、 PROFINET CAT5 (100 Mbps)、 EtherCAT® CAT5 (100 Mbps)、 シールド対応、 PUR ハロゲンフリー、 緑RAL 6018、 4-ケーブル (1x4xAWG22/7、SF/TQ)、 色単線: 白、黄、青、橙、 ケーブル長: 長さ自由(0.5 ... 400 m)
メートル単位で対応、 設置リモートバスケーブル、 INTERBUS、 シールド対応、 PVC/PVC、 黒 RAL 9005、 9-ケーブル (3 x 2 x 0.22 mm2 + 3 x 1 mm2)、 色単線: 緑-黄、白-茶、グレー-ピンク、赤、青、緑/黄、 地下埋設用
GOF汎用ケーブル、24線式、固定設置用ルースチューブケーブル、非金属製鼠保護、簡単に線剥き可能、抗紫外線、高い機械的および熱的安定性、低煙、ハロゲンフリーおよび自己消火型、耐衝撃性を強化、縦横両方向の防水性
メートル単位で対応、 ケーブルリング、 PUR ハロゲンフリー、 黒-灰RAL 7021、 3-ケーブル、 色単線: 茶、青、黒、 ケーブル長: 500 m
カスタム仕様SC-RJケーブルアッセンブリ、プラスチックファイバ980/1000 µm用
特長
- 柔軟な対応 – 短いケーブルもご注文可能
- 長尺のケーブルはリールに巻いてあり取出しが簡単
- あらゆるアプリケーションに適したさまざまなケーブル長
メートル単位の銅線ケーブル
フエニックス・コンタクトの銅線ケーブルにはさまざまな極数と接続サイズがあり、0.2 m~1,000 mの長さをカスタム指定することができます。
- ハロゲンフリーPURケーブルタイプ
- PUR/PVCケーブルタイプ
- PVCケーブルタイプ
- PUR POWERケーブルタイプ
組立式コネクタでケーブル長を要件に柔軟に適合させることができます。
光ファイバケーブル(メートル単位)
フエニックス・コンタクトのケーブルと接続システムは産業オートメーション、データセンター、構内配線など幅広いアプリケーション向けにソリューションを提供します。
- 最大100 Mbpsのプラスチック光ファイバ(POF)
- 最大1 Gbpsのプラスチッククラッドファイバ(PCF)
- マルチモードで最大10 Gbpsのグラス光ファイバ(GOF)
- シングルモードで最大40 Gbpsのグラス光ファイバ(GOF)