VS-CAT7-2X2X26/7-2X20/7
-
通信用ケーブル
1653058
CAT7-S/FTPケーブル、2x2xAWG26、撚線(7本)、2xAWG20(19本)、シールド対応、シース:ハロゲンフリーPUR、外径6.7 mm、USB 2.0およびFireWire対応、メートル単位
CAT7-S/FTPケーブル、2x2xAWG26、撚線(7本)、2xAWG20(19本)、シールド対応、シース:ハロゲンフリーPUR、外径6.7 mm、USB 2.0およびFireWire対応、メートル単位
| 製品の種類 | データケーブル(メートル単位) |
| センサの種類 | USB 2.0 |
| 極数 | 6 |
| シールド用 | あり |
| 定格電圧UN | 24 V AC |
| 24 V DC | |
| 伝送特性(カテゴリ) | CAT7、USB 2.0(480 Mbps)およびFireWire(400 Mbps)対応 |
| 信号の種類/カテゴリ | USB 2.0 CAT7 |
| FireWire CAT7 |
| 導体の長さ | 指定長 |
| FireWire [980] | |
| 極数 | 6 |
| シールド用 | あり |
| ケーブルタイプ | FireWire [980] |
| 電線構造 | 2x2xAWG26/7 + 2xAWG20/19、S/FTP |
| 導体構造、信号線 | 7x 0.15 mm |
| AWG信号ライン | 26 |
| 導体構造、電源 | 19x 0.20 mm |
| AWG電源 | 20 |
| 電線断面積 | 2x 2x 0.14 mm² (信号ライン) |
| 2x 0.5 mm² (電源側) | |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | ≤ 1.05 mm (信号ライン) |
| 定格 1.4 mm (電源側) | |
| ケーブル外径 | 6.70 mm |
| 外部シース素材 | PUR |
| 外部シース、色 | 水色RAL 5021 |
| 導体材質 | ベア銅線 |
| 芯線絶縁材質 | セルPE (信号ライン) |
| PVC (電源側) | |
| 単線、色 | 白-青、白-オレンジ、白、黒 |
| ツイストペア | 2コアをペアに |
| ペアシールドの種類 | アルミニウム線 + ポリエステル箔 |
| 全ツイスト | 2ペアで2つの電源線を芯線に接続 |
| 絶縁抵抗 | 5 GΩ*km |
| 伝送インピーダンス | 100 Ω ±5 % (100 MHz時) |
| 実効容量 | 48 pF (メートル単位) |
| 定格電圧、ケーブル | ≤ 125 V |
| 試験電圧 | 1000 V |
| 最小曲げ範囲、固定取付け | 5 x D |
| 最小曲げ半径、可動取付け | 5 x D |
| 最小曲げ半径、固定 | 34 mm |
| 最小曲げ半径、可動 | 34 mm |
| 導体張力 | ≤ 30 N |
| 難燃性 | IEC 60332-1-2準拠 |
| 耐油性 | DIN EN 60811-404に準拠(90°Cで24時間x 7) |
| その他の耐性 | 微生物抵抗性、DIN VDE 0282に準拠 |
| 特殊な性質 | 塗装やニスによるコーティングを妨げる物質からフリー |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 60 °C (ケーブル、固定設置) |
| 0 °C ... 50 °C (ケーブル、可動設置) | |
| アイテム番号 | 1653058 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF1LEA |
| 関税率 | 85444995 |
| 生産国 | DE |
| ECLASS-13.0 | 27061801 |
| ECLASS-15.0 | 27061801 |
| ETIM 10.0 | EC003249 |
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |