新しい高速コネクタにより、最大28 Gbpsの高速データ伝送が初めて可能になります。このパフォーマンスの飛躍的向上は、インテリジェントなコンポーネントアーキテクチャと品質重視の製造により、実現されました。高品質材料と接点表面を使用。お客様は、依然として既存の市場標準に準拠しながらも、全く新しいデザインの可能性を手にすることができるようになりました。
SMDオスコネクタ、 定格電流: 2.2 A、 試験電圧: 840 V AC、 極数: 12、 ピッチ: 1.27 mm、 色: 黒、 コンタクト表面: Au、 コンタクトタイプ: ピン、 取付け方法: SMDハンダ接続