ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

現代的なビルの外観

ビルディングオートメーションの接続ソリューションのデジタル3Dツアー

完全に自動化された建物を私たちと探検してみませんか。3Dツアーで、接続ソリューションとケースの特長を、お客様のメリットとして生かす方法をご紹介します。

特長

  • スマートネットワーキング:BACnet IP、Modbus/TCP、REST、MQTTなどのIPベースのプロトコル向けの適切な接続による機器通信
  • 包括的な製品ラインアップ:ビルディングオートメーションにおける機器用の接続テクノロジおよび電子機器用ケース
  • 標準を超えて:技術的なビルディングユーティリティ向けのインテリジェントな機器の個別設計
  • 優れたサービス:エキスパートのアドバイスとデザイン・インのサポートで迅速に接続ソリューションを実現
ビルの地下にあるHVACアプリケーションの機器システム

暖房・空調・換気テクノロジのネットワーク化が容易に フィールドデバイスからビル管理システムまで、安定した接続が可能です

エネルギー効率に対する要求が厳しくなる中、暖房、換気、空調(HVAC)システムの調節、制御、機器向けの洗練されたソリューションが必要とされています。技術的ビルユーティリティの一環として、これはビルの機能と効率、快適性に大きく影響します。フエニックス・コンタクトのプリント基板用端子台・コネクタおよび電子機器用ケースにより、信号、データ、電力の安全な伝送と、信頼性の高いプロセスオートメーションが確保されます。

換気・空調システムのネットワーク化がますます進むことに加え、テクノロジが設置者やオペレータに負担をかけないことも重要です。このような取組みにより、設置時のエラーを早期に回避でき、耐用年数を通じてオペレータによる容易なメンテナンスを実現することができるのです。

暖房、換気、空調の接続のためのソリューション


ドライブの接続

ドライブ向けのコンパクトなプリント基板用端子台

ドライブの接続 限られたスペースのソリューション

コンパクトなデザインのCOMBICONプリント基板用端子台は、保護等級の高いドライブの限られた配線スペースに適しています。コンパクトなCOMBICONプリント基板用コネクタ SPTA-THR 1,5シリーズの特長:

  • 工具を使用しないPush-in接続式で時間を短縮
  • 本体と色分けされた開放ボタンで直観的に分かる操作
  • 傾斜型接続のためプリント基板上に複数列配置が可能
ダクトセンサ接続のアプリケーション

ダクトセンサ向けPush-inスプリング接続方式の2ピースプリント基板用コネクタ

ダクトセンサ接続 届きにくい場所に設置された機器向けのソリューション

COMBICONプリント基板用コネクタPTS 1,5/..-PH-5,0シリーズは、手が届きにくいアプリケーションに理想的なソリューションです。Push-inスプリング接続式プリント基板用コネクタの特長:

  • 工具を使用しないPush-in接続式で時間を短縮
  • 長期的に安定性のある接触力
  • 小型ながら大容量電線に対応
室内操作ユニット向けPush-inスプリング接続式プリント基板用コネクタ

室内操作ユニット向けPush-inスプリング接続式プリント基板用コネクタ

室内操作ユニット向けの接続 2ピース型ケース向けソリューション

Push-inスプリング接続式COMBICONプリント基板用コネクタPTS 1,5/..-PH-5,0 CLIPシリーズは、2ピース型の電子機器用ケースに理想的なソリューションを提供します。主な特長:

  • 2ピース型の電子機器用ケースでの使用に最適
  • 工具を使用しないPush-in接続式で時間を短縮
  • 小型ながら大容量電線に対応
ブラインドドライブ向けプリント基板用端子台

ブラインドドライブ向けプリント基板用端子台

ブラインドドライブ向けの接続 耐久性を高めるためのソリューション

COMBICONプリント基板用端子台SPT(A)-THR 1,5シリーズは、その優れた品質により、ブラインドドライブの耐久性を高める理想的なソリューションを提供します。時間の節約になるPush-in接続の他にも、次のようなメリットがあります:

  • 本体と色分けされた開放ボタンで直観的に分かる操作
  • 傾斜型接続のためプリント基板上に複数列配置が可能
  • 表面実装はんだ付け工程への組込み用に設計
存在検知器向け基板対基板コネクタ

存在検知器向け基板対基板コネクタ

存在検知器向けの接続 限られたスペースでより快適に

基板対基板コネクタFINEPITCHシリーズは、接続エリアの限られたスペースで利便性を高めるためのスマートなソリューションを提供します。主な特長:

  • さまざまなピッチ、極数、デザインで、高い柔軟性
  • 底面の位置決めピンで、信頼性の高い機械的および電気的接続に対応
  • コプラナリティ、テープ・オン・リール、またはマガジン梱包、および吸着用プレートにより、自動リフロー工程が可能

一次装置の幅広いアプリケーションに理想的 当社の製品ラインアップは、幅広いアプリケーションに対応するソリューションを提供しています。代表的なものは次のとおりです。

流量計
HMI
モータおよびドライブ
SPE
コントローラ
オートメーション機器
設置コネクタ
フリーサンプル
ビルディングオートメーションの機器接続を試す

スマートビルディング向けの機器接続テクノロジを試してみたいとお考えですか。さまざまなサンプルを選んでお客様用のサンプルパッケージを今すぐご注文ください。お客様のアプリケーションでの使用に関する専門的なアドバイスを提供いたします。これらの高品質サンプルは、プロフェッショナルなビジネスのお客様にのみお送りしております。

無料サンプルを注文する
自動化されたビルの内観

参考事例


室内オートメーション用コントローラ

ビルディングオートメーション向け電子機器用ケース

スマートビルディング向けの前面接続ケース:Neuberger Gebäudeautomation GmbH社のビルディングオートメーションスペシャリストは、ME-IO電子機器用ケースを室内オートメーションシステムOpen.Roomで使用しています。Neuberger社はフエニックス・コンタクトと共に、ケースを特殊要件向けに改良しました。

温度とエネルギー用記録機器(エネルギーコントローラ)向けの電子機器用ケース

DINレールバスコネクタ付きのモジュール型ケースコンセプト

温度とエネルギー用記録機器向けの機能パッケージ:Scheidl GmbH社はフエニックス・コンタクトのBC電子機器用ケースをエネルギーコントローラに使用しています。16極のDINレールバスコネクタが機器設計の鍵でした。