Spar tid og plads ved kablingen af enheden. Brug vores hybridstik til sikker og kompakt overførsel af signaler, data og effekt i kun et rundstik.
• Strømme op til 70 A
• Spændinger op til 850 V DC og 630 V AC
• CAT5-grænseflade til dataoverførsel
Til den industrielle automatisering tilbyder Phoenix Contact metriske rundstik i talrige konstruktioner: Fra lille til stor, lige eller vinklet, ekstruderingscoatet eller konfektioneret i marken. Det brede program muliggør alsidige løsninger til overførsel af signaler, data og effekt.
Apparatstik forvæg, 6-polet, Bøsning, lige, M8, A-kodning, Enkeltledninger, kabellængde: 0,5 m, 0,14 mm2, PVC-ledning
Crimpkontakt, Bøsning, drejet, kontaktdiameter: 1,5 mm, tilslutningstværsnit: 0,25 mm2 ... 2,5 mm2, materiale kontakt: CuZn, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)
Apparatstik bagvæg, Effekt, 4-polet, Stift, lige, M12-Standard, T-kodning, til åben ledningsende, Enkeltledninger, kabellængde: 0,5 m, 1,31 mm2, UL/cUL koblingsleder, støbt, denne vare forventes at være blyfri fra 2026-Q2 i henhold til RoHS II uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %), et blyfrit alternativ er tilgængeligt efter forudgående anmodning
M23, Koblingsstik, serie: CA, lige, skærmet: ja, til standard- og SPEEDCON-aflåsning, Poltal: 12, Omdrejningsretning: Standard, kontakttype: Bøsning, Loddetilslutning, kabeldiameterområde: 6 mm ... 10 mm, kodning: N, denne vare forventes at være blyfri fra 2026-Q1 i henhold til RoHS II uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %), et blyfrit alternativ er tilgængeligt efter forudgående anmodning
Crimpkontakt, Stift, drejet, kontaktdiameter: 3,6 mm, tilslutningstværsnit: 6 mm2 ... 10 mm2, materiale kontakt: CuZn, Alternativt produkt iht. RoHS II uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %) varenummer: 1241972
Datastik, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polet, skærmet, Bøsning vinklet M12, kodning: A, Skæreklemmetilslutning, gevindringmateriale: Messing, forniklet, udvendig kabeldiameter 4 mm ... 8 mm
Apparatstik forvæg, Universal, 8-polet, Stift, lige, M12-SPEEDCON, A-kodning, til åben ledningsende, Enkeltledninger, kabellængde: 0,5 m, 0,25 mm2, TPE-ledning, støbt, denne vare forventes at være blyfri fra 2025-Q4 i henhold til RoHS II uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %), et blyfrit alternativ er tilgængeligt efter forudgående anmodning
Apparatstik forvæg, Universal, 4-polet, Stift, lige, M12-Standard, A-kodning, til åben ledningsende, Enkeltledninger, kabellængde: 0,5 m, 0,34 mm2, TPE-ledning, støbt
Tilslutningsstik, Universal, 4-polet, Bøsning lige M8, kodning: A, Skruetilslutning, gevindringmateriale: Messing, forniklet, udvendig kabeldiameter 3,5 mm ... 5 mm
Tilslutningsstik, Universal, 12-polet, Stik lige M12, kodning: A, Loddetilslutning, gevindringmateriale: Zinkstøbegods, forniklet, kabelforskruning Pg9, udvendig kabeldiameter 6 mm ... 8 mm
Tilslutningsstik og kabler til signaler, data og effekt
Konfigurér din kabelforbindelse til signal-, data- og effektoverførsel i IP6x-miljøer eller til styretavleanvendelser. Ledningslængder og -ender, der frit kan vælges, tillader skræddersyede kabelkonfektioner.
Få hurtigt og overskueligt informationer om printklemmer, tilslutningsstik og elektronikhuse til enhedstilslutningen. Produktnavigatoren assisterer dig ved at opdele programmet i de forskellige produktgrupper.
Mere end toppræstationer – en helt ny boldgade: Vores GameChangers vil også tage dine applikationer til det næste niveau af succes.
Spar tid og plads ved kablingen af enheden. Brug vores hybridstik til sikker og kompakt overførsel af signaler, data og effekt i kun et rundstik.
• Strømme op til 70 A
• Spændinger op til 850 V DC og 630 V AC
• CAT5-grænseflade til dataoverførsel
Signalstik i størrelserne M5-M23 egner sig til mange forskellige anvendelser. Passende til dine behov findes 3- til 19-polede varianter – kan vælges med IDC-skæretilslutning, skrue-, fjeder-, Piercecon-, lodde-, crimp- eller printkorttilslutning.
• Strømme op til 20 A
• Spændinger op til 300 V
• Valgfrit med skærmtilslutning
Tilslutningsstik strækker sig fra kompakt M12-tilslutning til størrelse M58 til høj effekt. Få gavn af et fuldstændigt program, fra ledningsforbindere over apparatstik til printkorttilslutning.
• Ydelser op til 150 A / 630 V
• Tilslutningstværsnit op til 50 mm²
• Skjult sikkerhed til AC- og DC-applikationer
Kundespecifikke varianter til dine individuelle funktionskrav
Har du brug for en individuel løsning til særlige krav? Vi realiserer hurtigt og fleksibelt individuelle tilpasninger af vores standardprodukter efter anmodning. Vores servicecenter omsætter dine ønsker til en skræddersyet løsning.
M12 Push-Pull tilslutningsstik viser også deres styrke på trange steder og ved høj ledningstæthed. Realiser kompakte hus-designs med forsænkede M12-porte. Det er nemt at implementere udvidelser i marken med stift- og bøsningsvarianter.
Få mere at vide om ONECLICK-lynaflåsningen, som du kan udføre din enheds- og anlægstilslutning tidsbesparende og sikkert med.
Industriegnede M17 MPO-tilslutningsstik til dataoverførsel i realtid i intelligente strømnet. De robuste M17 MPO-tilslutningsstik er kendetegnet ved en lederoptik af høj kvalitet, som garanterer stabile båndbredder over lange overførselsstrækninger.