Robuste rundstik til signaler og effekt Små eller store, lige eller vinklede, ekstruderingscoatede eller til egen konfektionering på stedet: Alt det og meget mere fås i rundstikprogrammet fra Phoenix Contact.
Dine fordele
- Pålidelig anvendelse gennem robuste konstruktioner og materialer af høj kvalitet
- Tilslut hurtigt og sikkert med en kvart omdrejning takket være ONECLICK-lynaflåsningen
- Støjfri overførsel af signaler takket være EMC-beskyttede tilslutningsstik
- Mangepolet og effektfuld – med 19 poler til signaloverførsel og effekt op til 70 A
Konfektionerbare M23-rundstik
Robuste M23-tilslutningsstik til overførsel af signaler fås som 6- til 19-polede varianter med høj EMC-beskyttelse og crimptilslutning. Mekaniske kodninger også mulige, ligesom en ONECLICK-lynaflåsning er det.
Ekstruderingscoatede rundstik
Brug tre forskellige størrelser til din applikation
-
M17 i lige konstruktion med op til 17 poler til signaloverførsel eller med op til 9 poler til effektoverførsel op til 20 A
-
M23 i lige eller vinklet konstruktion med op til 17 poler til signaloverførsel eller med 6 eller 8 poler til effektoverførsel op til 30 A. Den vinklede konstruktion kan drejes mere end 240°.
-
M40 i lige konstruktion med 6 eller 8 poler til effektoverførsel op til 70 A
Optimal kabelføring
Drejelig for første gang: Det vinklede M23-rundstik kan nu for første gang drejes mere end 240°. Dette muliggør en optimal kabelføring, der passer til anlægget.
Hurtig montage
Med ONECLICK-lynaflåsningen fra Phoenix Contact monteres rundstik med kun en kvart omdrejning. På den måde reduceres montagetiden betragteligt.