Tilslutningsteknik til LED-anvendelser Lille, hvid og hurtig: Din innovative løsning til massive og fleksible LED-printkort. Nye belysningskoncepter kræver innovative løsninger. Med serierne PTSM og PTF kan du hurtigt og nemt tilslutte massive og fleksible LED-printkort.
Dine fordele
- Udviklet specielt til LED-anvendelser – pga. lysægte, hvidt kunststof og kompakt konstruktion
- Universel tilslutningsløsning – til fleksible og massive LED-printkort
- Tidsbesparelse – gennem enkel tilslutning uden værktøj
- Hurtig idriftsættelse – takket være færdigkonfektioneret forsyningselement i PTF-serien
Tilslutningsteknik til fleksible LED-printkort – PTF
Stødforbinder
- Op til 10 A / 25 V pr. stik
- Positiv forbindelse med printkortet
- Til 8 mm printkort
- Pierce-tilslutning
Netforsyning
- Op til 10 A / 25 V pr. stik
- 2- eller 4-polet udgave med færdigkonfektionerede ledninger
- Integreret låsemekanisme
Tilslutningsteknik til massive LED-printkort – PTSM
Printklemmer
- 6 A / op til 320 V
- Robuste ankermetaller
- Hurtig Push-in-tilslutning
- Egnet til automatiserede THR-loddeprocesser
- 5 mm modulbredde
Tilslutningsstik
- 6 A / op til 320 V
- Hurtig Push-in-tilslutning
- Inverterede varianter
- Passende grunddele, egnet til automatiserede THR-loddeprocesser
- 5 mm modulbredde