Rundstik

Rundstik

Til den industrielle automatisering tilbyder Phoenix Contact metriske rundstik i talrige konstruktioner: Fra lille til stor, lige eller vinklet, ekstruderingscoatet eller konfektioneret i marken. Det brede program muliggør alsidige løsninger til overførsel af signaler, data og effekt.

Go to Product Detail Page for item 1621556
SH-8EPS48A9LB3S - Koblingsstik
SH-8EPS48A9LB3S - Koblingsstik
1621556

M23, Koblingsstik, serie: SH, Lige lang, skærmet: ja, til standard- og SPEEDCON-aflåsning, Poltal: 8+4+PE, kontakttype: Stift, Crimptilslutning, kabeldiameterområde: 9 mm ... 12 mm, denne vare forventes at være blyfri fra 2026-Q1 i henhold til RoHS II uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %), et blyfrit alternativ er tilgængeligt efter forudgående anmodning

Go to Product Detail Page for item 1619581
CA-19S1N1280DNS - Ledningsforbinder
CA-19S1N1280DNS - Ledningsforbinder
1619581

M23, Ledningsforbinder, serie: CA, lige, skærmet: ja, SPEEDCON, Poltal: 16+3, Omdrejningsretning: Standard, kontakttype: Bøsning, Loddetilslutning, kabeldiameterområde: 3 mm ... 14,5 mm, kodning: N, denne vare forventes at være blyfri fra 2026-Q1 i henhold til RoHS II uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %), et blyfrit alternativ er tilgængeligt efter forudgående anmodning

Go to Product Detail Page for item 1629139
M23-06S1N8A9002S - Koblingsstik
M23-06S1N8A9002S - Koblingsstik
1629139

M23, Koblingsstik, serie: M23 PRO, lige, skærmet: ja, Til standard- og ONECLICK-lynaflåsning, Poltal: 6, Omdrejningsretning: Standard, kontakttype: Bøsning, Crimptilslutning, kabeldiameterområde: 4 mm ... 8,5 mm, kodning: N, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)

Go to Product Detail Page for item 1605549
SF-5ES1N8A8LDL - Ledningsforbinder
SF-5ES1N8A8LDL - Ledningsforbinder
1605549

Ledningsforbinder, Lige lang, Skrueaflåsning, M23, poltal: 5+PE, kontakttype: Bøsning, skærmet: ja, kapslingsklasse: IP67, kabeldiameterområde: 7,5 mm ... 18 mm, poltal: 6, tilslutningstype: Crimptilslutning, serie: SF, denne vare forventes at være blyfri fra 2026-Q1 i henhold til RoHS II uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %), et blyfrit alternativ er tilgængeligt efter forudgående anmodning

Go to Product Detail Page for item 1619951
CA-09S1N222S00 - Apparatstik forvæg
CA-09S1N222S00 - Apparatstik forvæg
1619951

M23, Apparatstik forvæg, serie: CA, lige, skærmet: ja, til standard- og SPEEDCON-aflåsning, Poltal: 8+1, Omdrejningsretning: Standard, kontakttype: Bøsning, Loddetilslutning, Fladpakning, flangemål: 25 x 25 mm, kodning: N, denne vare forventes at være blyfri fra 2027-Q1 i henhold til RoHS II uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %), et blyfrit alternativ er tilgængeligt efter forudgående anmodning

Dine fordele

  • Altid den optimale løsning takket være et bredt udvalg af rundstik fra M5 til M58
  • Sikker overførsel af signaler, data op til 10 Gbit/s samt effekt op til 150 A og 630 V
  • Spar tid ved tilslutning med innovative tilslutningsløsninger til komponenter i alle industrigængse kapslingsklasser
  • Høj fleksibilitet takket være individuelle tilpasninger til dine behov
Gratis vareprøve
Bestil din vareprøvepakke

Vil du gerne teste rundstikkene i M17-M40 PRO-serien? Vi hjælper dig med dit valg og design-in af tilslutningsstik. Du får kompetent rådgivning om anvendelse i din maskin- og anlægsudvikling.

Bestil en vareprøve
Rundstik med ONECLICK-lynaflåsning
Tilslutningsstik og kabler til signaler, data og effekt

Tilslutningsstik og kabler til signaler, data og effekt

Konfigurator til kabler og ledninger

Konfigurér din kabelforbindelse til signal-, data- og effektoverførsel i IP6x-miljøer eller til styretavleanvendelser. Ledningslængder og -ender, der frit kan vælges, tillader skræddersyede kabelkonfektioner.

Nye produkter

Vinklede M12-apparatstik til THR
M12-apparatstik til lodning
M12 Push-Pull tilslutningsstik til Ethernet-applikationer
M12 Push-Pull tilslutningsstik til egen konfektionering

Vinklet M12-apparatstik til THR

Øger effektiviteten i produktionen

Det 90° retvinklede stik i M12 er designet til automatiseret produktion og muliggør effektive monteringsprocesser. Takket være det vinklede design kan det nye tilslutningsstik placeres fleksibelt på printkortet og kan derfor også bruges under trange pladsforhold.

Særlige egenskaber

  • Vinklet konstruktion
  • Til reflow-behandling (THR)
  • Spændinger op til 250 V
  • Strømme op til 4 A
  • Fås i kodningerne A og D
  • 4-, 5- og 8-polet
  • Uskærmet udgave
  • Inverteret stikudformning

Dine fordele

  • Velegnet til Pick-and-Place: Automatiseret bestykning på printkortet hjælper med at øge effektiviteten i produktionen
  • Optimeret design: forskudt tyngdepunkt, derfor "kraftfri" opstilling på printkortet uden låsehager
  • Fleksibel: nem placering og justering på printkortet, selv under trange pladsforhold
  • Modulær: kompatibel med de tilgængelige THR-huse

M12-apparatstik til lodning

Fremtidssikret i din applikation

De blyfri M12-tilslutningsstik til bølgelodningsprocesser er RoHS II-kompatible uden undtagelse 6c. Takket være den universelle bagudkompatibilitet kan tilslutningsstikkene integreres problemfrit i det eksisterende printkort-layout.

Særlige egenskaber

  • Spændinger op til 250 V
  • Strømme op til 4 A
  • Fås i koderne A, B og D
  • 4- og 5-polet
  • Lige eller vinklet konstruktion

Dine fordele

  • Fælles polmønstre og kodning til signal- og dataoverførsel med standardiseret design-in-konstruktion
  • Enkel printkortmontering: todelte tilslutningsstik til bølgelodning
  • Sikker bestykning: Låsehager sikrer fastgørelse på printkortet
  • Bæredygtig og fremtidssikret: blyfri i henhold til RoHS II uden undtagelse 6c
  • Tilgængelighed i hele verden gennem globale distributionskanaler

M12 Push-Pull tilslutningsstik til Ethernet-applikationer

Enkel og pladsbesparende dataoverførsel

M12 Push-Pull tilslutningsstik til Ethernet-applikationer til egen konfektionering giver sikker High-Speed-dataoverførsel og imponerer med deres ekstremt lille pladsbehov. Takket være lynaflåsningen foregår installationen problemfrit, da tilslutning i enheden er nem.

Særlige egenskaber

  • Push-Pull med indvendig lås
  • Kompakt crimptilslutning
  • X-kodet til Ethernet-applikationer
  • Poltal: 8
  • Tilslutningstværsnit: 0,14 mm² … 0,34 mm²
  • 360°-skærmning
  • Lige og vinklet variant
  • Kapslingsklasse: IP65, IP67

Dine fordele

  • Enkel installation: hurtig, sikker tilslutning selv under trange pladsforhold
  • Høj grad af pladsbesparelse: ekstremt kompakt pga. tilslutningsrum og høj grad af kontakttæthed
  • Sikker brug: pålidelig 360° skærmtilslutning
  • Robust forbindelse: velegnet til jernbaneanvendelser med høje stød- og vibrationsbelastninger
  • Høj grad af fremtidssikring: standardiseret produktsortiment til verdensomspændende tilgængelighed

M12 Push-Pull tilslutningsstik til egen konfektionering

Enkel tilslutning med Push-Lock Technology

To førende teknologier i ét M12-tilslutningsstik: M12-tilslutningsstik til egen konfektionering med Push-Pull lynaflåsning og Push-Lock tilslutning muliggør ledningstilslutning uden værktøj og giver en sikker installation, da de blot skal sættes direkte i enhedsporten.

Særlige egenskaber

  • Installation: Push-Pull lynaflåsning
  • Tilslutningstype: Push-Lock tilslutningsteknik
  • Datastik: PROFINET CAT5 (100 MBit/s), D-kodet, 4-polet, skærmet, lige og vinklet
  • Signalstik: A-kodet, 4- eller 5-polet, skærmet og uskærmet, lige og vinklet
  • Tilslutningstværsnit: 0,14 til 0,75 mm²
  • Temperaturområde: -40 til +85 °C

Dine fordele

  • Hurtig, sikker tilslutning selv under trange pladsforhold
  • Med tilslutningsstik i stift- og bøsningsvarianter kan du udføre stikforbindelser uden printkort
  • Tilslutning uden værktøj af massive og fleksible ledere med og uden terminalrør
  • Intuitiv ledningstilslutning med farvemæssig og numerisk kodning af kontaktvippearmen
  • Langtidsstabil og vibrationsfast PE-tilslutning og 360°-skærmning

To medarbejdere ser på produktnavigatoren på en tablet, med visning af forskellige produkter hen over skærmen

Produktnavigator Få et overblik over vores omfattende produktprogram

Få hurtigt og overskueligt informationer om printklemmer, tilslutningsstik og elektronikhuse til enhedstilslutningen. Produktnavigatoren assisterer dig ved at opdele programmet i de forskellige produktgrupper.

GameChangers fra Phoenix Contact til enhedstilslutning

GameChangers til enhedstilslutning

Mere end toppræstationer – en helt ny boldgade: Vores GameChangers vil også tage dine applikationer til det næste niveau af succes.

Unik alsidighed til signaler, data og effekt

Hybridstik
Signalstik
Datastik
Tilslutningsstik
Hybridstik

Spar tid og plads ved kablingen af enheden. Brug vores hybridstik til sikker og kompakt overførsel af signaler, data og effekt i kun et rundstik.

• Strømme op til 70 A
• Spændinger op til 850 V DC og 630 V AC
• CAT5-grænseflade til dataoverførsel

Signalstik

Signalstik i størrelserne M5-M23 egner sig til mange forskellige anvendelser. Passende til dine behov findes 3- til 19-polede varianter – kan vælges med IDC-skæretilslutning, skrue-, fjeder-, Piercecon-, lodde-, crimp- eller printkorttilslutning.

• Strømme op til 20 A
• Spændinger op til 300 V
• Valgfrit med skærmtilslutning

Datastik

Vi har skærmede rundstik i størrelse M8 og M12 til alle gængse fieldbusser og netværk til sikker og hurtig dataoverførsel inden for industri- og infrastrukturapplikationer.

• Data op til 10 Gbit/s
• Kodninger til alle gængse netværk og fieldbussystemer
• Komponenter iht. CAT6A
• 360° skærmede rundstik og ledninger omsprøjtet med kunststof

Tilslutningsstik

Tilslutningsstik strækker sig fra kompakt M12-tilslutning til størrelse M58 til høj effekt. Få gavn af et fuldstændigt program, fra ledningsforbindere over apparatstik til printkorttilslutning.

• Ydelser op til 150 A / 630 V
• Tilslutningstværsnit op til 50 mm²
• Skjult sikkerhed til AC- og DC-applikationer

Medarbejder med headset i kundeservice

Kundespecifikke varianter til dine individuelle funktionskrav

Kundespecifikke varianter

Har du brug for en individuel løsning til særlige krav? Vi realiserer hurtigt og fleksibelt individuelle tilpasninger af vores standardprodukter efter anmodning. Vores servicecenter omsætter dine ønsker til en skræddersyet løsning.

  • Individuel artikelmærkning
  • Ekstruderingscoatede tilslutningsstik og lederudførelser af forskellig type, længde og konfektion
  • Individuel emballage i kartoner, blisterpakker, ruller eller i bakker

Hurtig enhedstilslutning uden værktøj

M12 Push-Pull tilslutningsstik viser også deres styrke på trange steder og ved høj ledningstæthed. Realiser kompakte hus-designs med forsænkede M12-porte. Det er nemt at implementere udvidelser i marken med stift- og bøsningsvarianter.

Rundstik i serien M17-M40 PRO Pålidelig effekt- og signaloverførsel

Få mere at vide om ONECLICK-lynaflåsningen, som du kan udføre din enheds- og anlægstilslutning tidsbesparende og sikkert med.

M17 MPO-tilslutningsstik til lyslederdataoverførsel

Industriegnede M17 MPO-tilslutningsstik til dataoverførsel i realtid i intelligente strømnet. De robuste M17 MPO-tilslutningsstik er kendetegnet ved en lederoptik af høj kvalitet, som garanterer stabile båndbredder over lange overførselsstrækninger.