Managed switch med otte RJ45-porte til 10/100/1000 Mbit/s, fire SFP-porte til 1/10 Gbit/s, en driftstemperatur: -40 °C ... +85 °C og en redundant strømforsyning: 12 V DC ... 48 V DC
Industrial Ethernet Switches – industriegnede Unmanaged og Managed switches
Produktprogrammet for vores Industrial Ethernet Switches omfatter Managed og Unmanaged switches med Gigabit, Poe, certificering iht. IEC 61850 og til bæreskinnemontering. Dette giver dig fleksibilitet m.h.t. at oprette kraftfulde og sikre netværk, selv i barske omgivelser: Kobber- og lyslederporte samt redundansfunktioner muliggør en fleksibel netkobling af dine anlæg og en enkel segmentering af dit industrielle netværk.
Ethernet-switch, bredt temperaturområde, otte RJ45-porte med 10/100 Mbit/s på alle porte, automatisk registrering af overførselshastighed, Autocrossing-funktion og QoS
Managed switch med 4 RJ45-porte til 10/100/1000 Mbit/s, 4 SFP-porte til 100/1000 Mbit/s, 4 Gbit-HSR/PRP-Combo-porte (10/100/1000 Mbit/s, RJ45-stik, 100/1000 Mbit/s SFP-stik), driftstemperatur: -40 °C ... +85 °C, strømforsyning: 100 V AC/DC ... 240 V AC/DC (mærkeværdi)
Managed switch med fire RJ45-porte til 10/100/1000 Mbit/s, to SFP-porte til 1/10 Gbit/s, en driftstemperatur: -40 °C ... +85 °C og en redundant strømforsyning: 12 V DC ... 48 V DC
Managed switch med 12 RJ45-porte til 10/100/1000 Mbit/s, fire SFP-porte til 100/1000 Mbit/s, en driftstemperatur: -40 °C ... +85 °C og en redundant strømforsyning: 12 V DC ... 48 V DC
Udvidelsesmodul, med fire Gbit-HSR/PRP-Combo-porte (10/100/1000 Mbit/s RJ45-port og 100/1000 Mbit/s SFP-port)
Managed switch med 12 RJ45-porte til 10/100/1000 Mbit/s, 4 SFP-porte til 100/1000 Mbit/s, og en driftstemperatur på: -40° C ... +85° C, strømforsyning: 100 V AC/DC ... 240 V AC/DC (mærkeværdi)
Udvidelsesmodul, coprocessor med E3940 Intel Atom® med 8 GB RAM, operativsystem: Windows® 11 Pro
Managed TSN Switch 5000 serie, 16 RJ45-porte 10/100/1000 Mbit/s, 4 SFP+-porte 1000/10000 Mbit/s, 8 Combo-porte 10/100/1000 Mbit/s, kapslingsklasse: IP20, Omgivelsestemperatur (drift): -10 °C ... 60 °C, Forsyningsspændingsområde: 100 V AC ... 240 V AC, PROFINET Conformance-Class B, Udviklingsproces certificeret i henhold til IEC 62443-4-1, Kompatibel med IEC 62443-4-2
Managed switch med 12 RJ45-porte til 10/100/1000 Mbit/s, 4 SFP-porte til 100/1000 Mbit/s og en driftstemperatur på: -40 °C ... +85 °C, redundant strømforsyning: 24 V DC (mærkeværdi)
Nye produkter
Unmanaged switches
Industrial Unmanaged Switches fra Phoenix Contact imponerer med deres variable portantal og deres smalle konstruktion. Hos os finder du Unmanaged switches med et varierende funktionsomfang, alt efter anvendelsessituation.
- Til standardanvendelser: Unmanaged switches fra 1000-serien imponerer med deres kompakte konstruktion og fleksible muligheder for montering. 1100-varianterne har også overførselshastigheder i gigabitområdet. Ved hjælp af monteringstilbehør kan du også montere FL SWITCH 1000 fladt i styretavlen eller på væggen.
- Til installation i felten: Serie 1600 og 1700 er særligt modstandsdygtige over for miljøpåvirkninger.
- I 19": 1800- og 1900-seriens Unmanaged switches er ideelle til brug i datacentre og kontrolrum.
- Med Power-over-Ethernet (PoE): Unmanaged PoE-switches i serien 1000 muliggør forsyning af op til otte brugerenheder med energi og data over det samme Ethernet-kabel.
Managed switches til universelle automatiseringsapplikationer
Managed Switches i 2000- og 5900-familierne tilbyder omkostningseffektiv styring af dit Ethernet-netværk takket være deres enkle idriftsættelse og brede vifte af varianter. Ud over udvidede funktioner muliggør de også kommunikation via glaslysleder og er udstyret med adskillige sikkerhedsfunktioner.
- __ Til bæreskinnemontering:__ 2000-, 2100-, 2200- og 2300-varianterne monteres på skinnen på den klassiske måde.
- __ I 19":__ Switchene i 5900-familien er velegnede til rackmontering og udgør den ideelle grænseflade mellem OT og IT.
- Med routing-funktionalitet: NAT-varianterne i 2000-familien sikrer enkel tilslutning af maskiner eller anlæg med samme IP-adresseområde til det overliggende netværk. De forbinder Switching og Routing i en enkel bæreskinneenhed.
- Til installation i felten: Takket være kapslingsklasse IP67 er 2600- og 2700-varianterne velegnede til brug i felten og er særligt kompakte og robuste.
Udvalgte varianter, der understøtter de nyeste kommunikationsstandarder, er også tilgængelige:
- FL SWITCH TSN 2300 og FL SWITCH 5900 understøtter Time-Sensitive Networking (TSN) til realisering af Ethernet-netværk, der er i stand til at arbejde i realtid.
- Single Pair Ethernet-switchen understøtter SPE-standarden 10 BASE-T1L og muliggør dermed gennemgående IP-baseret kommunikation helt ned på fieldniveau.
- Med Ethernet-APL-switchen kan du levere en direkte 2-leder Ethernet-tilslutning til sensorer eller feltkomponenter i procesteknologiske applikationer og potentielt eksplosive atmosfærer.
Managed switches til høje funktionskrav
Til anvendelser i (kritisk) infrastruktur findes der særlige switch-varianter, som opfylder de særlige certificeringer og standarder for denne branche.
- __Til energisektoren:__De modulære Raptor-switches er designet til de høje krav i den kritiske infrastruktur- og energisektor. De giver sikre, pålidelige og højtydende netværksforbindelser i krævende miljøer og er kendetegnet ved omfattende sikkerhedsfunktioner og IEC 61850-certificering.
- __ Til infrastrukturapplikationer:__ 3000- og 4000-seriens Managed switches er det bedste valg her. De kombinerer omfattende diagnose-, ydelses- og sikkerhedsfunktioner.
- Til PoE-anvendelser: Der findes PoE-varianter til data- og energiforsyning via kun ét Ethernet-kabel.
Netværksmanagement-software
FL NETWORK MANAGER forenkler konfiguration og styring af firmware
Med netværksstyringssoftwaren FL NETWORK MANAGER kan du hurtigt og nemt tage dit netværk i brug. Softwaren understøtter dig i følgende trin:
- Scanning af det tilstedeværende netværk
- IP-tildeling og konfigurering af enheder
- Multi Device-konfiguration
- Konfigurationsfil-handling
- Firmware-opdatering
- SNMP-Scripting