Managed TSN-switches Med Managed TSN-switches fra Phoenix Contact kan du opbygge applikationer med nøjagtig tidssynkronisering. Således kan du sørge for kommunikation i realtid og øget tilgængelighed i dine automatiseringsnetværk.
TSN – den nye Ethernet-teknologi
Time-Sensitive Networking er et sæt af standarder, der skal forbedre realtidsegenskaberne i tidens Ethernet-netværk. Der er altså tale om flere enkeltstandarder, der aktuelt defineres i TSN Task Group i standardiseringsorganisationen IEEE 802.1.
Ethernet TSN er dog ingen selvstændig kommunikationsprotokol, men definerer funktioner. Disse funktioner kan benyttes af forskellige protokoller såsom OPC UA eller PROFINET.
Enkel PROFINET TSN-konfiguration via PROFINET 2.4 Engineering
PROFINET – TSN-profil
Managed TSN-switches i serien 2300 og 5900 understøtter PROFINET-TSN-profilen:
- IEEE 802.1AS (nøjagtig tidssynkronisering)
- Frame Preemption
- Stream Management via PROFINET
TSN-konfigurationen er meget nem. FL SWITCH TSN 2300 og 5900 muliggør en brugervenlig TSN-konfiguration via PROFINET 2.4 Engineering. Konfigurationen af isokron datatrafik foretages dermed på en mere enkel måde end ved klassisk PROFINET RT.
Moderne standard i en tidsalder med Industrie 4.0
CC-Link IE TSN-profil
Managed switches FL SWITCH TSN 2300 og 5900 understøtter også CC-Link IE TSN-profilen. Specifikationen CC-Link IE TSN kombinerer Gbit-Ethernet-båndbredde med TSN-featuresættet:
- Tidssynkronisering (Time and Cycle Synchronisation)
- Scheduling/Traffic Shaping
- Timesharing
TSN-mekanismerne øger aktuelle netværks ydeevne, robusthed og oppetid.
TSN-switches til en TSN-indføring uden skift af enhed
Gennemprøvet og fremtidssikker i en enhed
Da alle funktioner i FL SWITCH 2000-serien understøttes, giver enhederne FL SWITCH TSN 2300 og FL SWITCH 5900 også mulighed for anvendelse i klassiske applikationer. Med TSN-switches fra Phoenix Contact kan du foretage en enkel migration af din aktuelle netværksløsning til moderne TSN-arkitekturer.
Overblik over Managed TSN-switches
Få et overblik over de tekniske funktioner i switches 2300 og 5900
|
|
|
|
|---|---|---|
| FL SWITCH TSN 2300 | FL SWITCH 5900 | |
| Overførselshastighed | 10/100/1.000 Mbit/s | 10/100/1.000 Mbit/s, 10 Gbit/s |
| Jumbo Frames | Ja | Ja |
| Alarmkontakt | Ja (digital udgang) | - |
| Temperaturområde | -40 °C - +70 °C | -10 °C ... +60 °C |
| Forsyningsspænding | 12 V DC ... 57 V DC (redundant) | 100 V AC ... 240 V AC |
| Filterfunktioner | Quality of Service og Class of Service, DSCP, TSN-streams, Frame Preemption, VLAN, Multicast/IGMP snooping | Quality of Service og Class of Service, DSCP, TSN-streams, Frame Preemption, VLAN, Multicast/IGMP snooping |
| Redundans | RSTP, MRP Manager/Client, FRD, LACP, Large Tree Support | RSTP, MRP Manager/Client, FRD, LACP, Large Tree Support |
| Managementfunktioner | Port Configuration, ACD, DHCP-server (pool/port-based, option 82), CLI | Port Configuration, ACD, DHCP-server (pool/port-based, option 82), CLI |
| Diagnosefunktioner | Port Statistics and Utilization, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP-Traps, Syslog | Port Statistics and Utilization, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP-Traps, Syslog |
| Tidssynkronisering | Simple Network Time Protocol (SNTP), IEEE 802.1AS, 1588v2 (Transparent Clock) | Simple Network Time Protocol (SNTP), IEEE 802.1AS, 1588v2 (Transparent Clock) |
| Cyber Security - Network Access | MAC-based Port Security, RADIUS Authentication (IEEE 802.1X) | MAC-based Port Security, RADIUS Authentication (IEEE 802.1X) |
| Automatiseringsprotokoller | PROFINET Conformance Class B, PROFINET-Device, EtherNet/IP™, Extend Multicast-filtrering | PROFINET Conformance Class B, PROFINET-Device, EtherNet/IP™, Extend Multicast-filtrering |
| TSN-funktioner | PROFINET TSN-profil, Stream Management, CC-Link IE TSN | PROFINET TSN-profil, Stream Management, CC-Link IE TSN |
| Godkendelser | Maritime godkendelser, ATEX, IECEx | - |