Managed SPE-switches Kontinuerlig Ethernet-kommunikation indtil fieldniveau.

SPE-switch

Med Single Pair Ethernet (SPE) bliver universel IP-baseret kommunikation fra sensor til Cloud mulig. Ethernet overføres via blot ét ledningspar. Dette sikrer pladsbesparende og enkel tilslutning af sensorer og aktuatorer fra fieldniveau. Ud over dataoverførsel kan 2-leder-installationen samtidig bruges til strømforsyning til brugerenhederne via PoDL – Power over Data Line. Med Managed SPE-switches fra Phoenix Contact kan du integrere moderne sensorer med Single Pair Ethernet-grænseflade i det eksisterende Ethernet-netværk. På denne måde giver du direkte adgang til data fra fieldniveauet.

Dine fordele:

  • Lange afstande på op til 1.000 m takket være SPE-standarden 10 BASE-T1L
  • Der er ikke længere behov for undersystemer eller gateways, og kompleksiteten er reduceret
  • Enkel og pladsbesparende installation takket være dataoverførsel og strømforsyning via kun ét ledningspar
  • Universel anvendelse med alle Ethernet- og IP-baserede protokoller
  • Ud over SPE-funktionerne har Managed switches de gennemprøvede FL SWITCH-2300-funktioner

Single Pair Ethernet-teknologi Direkte integrering af sensorer og feltkomponenter

Single Pair Ethernet-teknologien muliggør Ethernet-baseret dataoverførsel via kun ét ledningspar. Dette gør det muligt at tilslutte sensorer og aktuatorer fra fieldniveau uden yderligere gateways eller undersystemer. Med blot ét ledningspar forsynes sensorerne og aktuatorerne med strøm via Power over Data Line (PoDL). Den moderne overførselsteknologi sikrer pladsbesparende og omkostningseffektiv Ethernet-kommunikation fra sensor til Cloud.

Produktegenskaber


Interaktivt Image Map: Managed SPE-switches produktfunktioner
Strømforsyning
Ud over dataoverførsel via Ethernet muliggør SPE-teknologien samtidig strømforsyning af brugerenheder. Da enhederne forsynes via blot ét ledningspar, minimeres installationsarbejdet og den plads, der er nødvendig til fieldkabling. Ved hjælp af Power over Data Line (PoDL) kan der overføres en effekt på op til 50 W. Med PoDL Class 11 tilhører Managed SPE-switches en 24 V-effektklasse. Sensorer eller feltkomponenter forsynes med op til 3,2 W.
SPE-standard 10 BASE-T1L
Med SPE-standarden 10 BASE-T1L bliver overførsler over store afstande mulig. Standarden definerer datakabling med kun ét ledningspar og en overførselsafstand på op til 1.000 m. Managed SPE-switches giver mulighed for tilslutning af SPE-enheder med 10 BASE-T1L-standard på otte SPE-porte. Store afstande er således mulige uden ekstra fieldbussystemer.
Gennemprøvet og fremtidssikker i en enhed
Managed Single Pair Ethernet-switches overbeviser med gennemprøvede funktioner. Ud over SPE-funktionerne understøtter SPE-switchen alle funktioner fra den velkendte FL SWITCH 2300-serie. Switchen har f.eks. omfattende redundans- og sikkerhedsfunktioner til implementering af fremtidssikrede netværk.
Untitled X6MpZ
.
Topologi af en fabrik

Fremtidssikret og kompakt: Single Pair Ethernet i fabriksautomatisering

Anvendelse

Managed FL SWITCH 2303-8SP1 er ideel til forskellige digitaliseringsapplikationer inden for bygnings-, fabriks- og procesautomatisering samt infrastruktur (trafik, vand/spildevand). Den nye Single Pair Ethernet-teknologi kan ganske enkelt integreres i en eksisterende Ethernet-infrastruktur.

Managed SPE-switches danner grundlaget for en fremtidssikret Single Pair Ethernet-løsning. Intelligente sensorer kan integreres på en ressourcebesparende og omkostningseffektiv måde. Komplekse gateways og undersystemer kan undværes. Dataene fra fieldniveauet er løbende forbundet med internet og Cloud.

Produktoverblik

Overblik over Managed FL Switch 2303-8SP1:

FL SWITCH 2303-8SP1
FL SWITCH 2303-8SP1

Managed SPE-switch
SPE-porte 8 x 10 BASE-T1L
Kobberporte RJ45 3 x 100/ 1000 BASE-TX
Forsyning af SPE-enheder Valgfrit via PoDL (Power over Data Line)
PoDL-effektklasse 24 V DC effektklasse 11 (IEEE 802.3 cg)
Forsyningsspænding 18 V DC til 32 V DC
Managed Features QoS i realtid, redundans- og sikkerhedsfunktioner
Management Interface Web, SNMP, CLI, Profinet-enhed
Varenummer 1278397