Industrial Ethernet Switches – industriegnede Unmanaged og Managed switches

Industrial Ethernet Switches – industriegnede Unmanaged og Managed switches

Produktprogrammet for vores Industrial Ethernet Switches omfatter Managed og Unmanaged switches med Gigabit, Poe, certificering iht. IEC 61850 og til bæreskinnemontering. Dette giver dig fleksibilitet m.h.t. at oprette kraftfulde og sikre netværk, selv i barske omgivelser: Kobber- og lyslederporte samt redundansfunktioner muliggør en fleksibel netkobling af dine anlæg og en enkel segmentering af dit industrielle netværk.

Go to Product Detail Page for item 1089139
FL SWITCH 2414-2SFX PN - Industrial Ethernet Switch
FL SWITCH 2414-2SFX PN - Industrial Ethernet Switch
1089139

Managed Switch 2000 serie, 14 RJ45-porte 10/100 MBit/s, 2 SFP-porte 100 MBit/s, kapslingsklasse: IP20, Omgivelsestemperatur (drift): -40 °C ... 70 °C, Forsyningsspændingsområde: 19 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance-Class B, Udvidet temperaturområde, PROFINET-mode forindstillet, PROFINET-status-LED'er, Udviklingsproces certificeret i henhold til IEC 62443-4-1, Kompatibel med IEC 62443-4-2

Nye produkter

Managed switches i 19"-udgave
Managed switches til krævende omgivelser
Ethernet-APL-switch
Unmanaged PoE-switches
Unmanaged Switch i REG-format
Raptor-switches
Managed TSN-switches

Managed switches i 19"-udgave

Høj porttæthed til konvergerente netværk

Den nye FL SWITCH 5900-serie tilbyder høj dataydelse, omfattende sikkerhedsfunktioner og moderne TSN-mekanismer. Managed switches i 19"-udgaven med fleksible portmuligheder er den fremtidsorienterede løsning til krævende industrielle netværk.

Særlige egenskaber

  • 19"-backbone-switch med høj porttæthed og fleksible portmuligheder
  • TSN-funktionssæt med præcis tidssynkronisering
  • Omfattende sikkerhedsfunktioner
  • Kompatibel med den velkendte Managed switch 2000-serie
  • Valgfri redundant strømforsyning

Dine fordele

  • Robuste, meget tilgængelige og sikre netværksløsninger
  • Omfattende muligheder for opbygning af tidskritiske applikationer
  • Enkel og hurtig idriftsættelse
  • Bredt udvalg af varianter til strenge krav
  • Hurtig og effektiv dataoverførsel

Robuste Managed switches

Ideel til krævende omgivelser

Raptor-sortimentets Layer 2-switches giver pålidelig drift selv under ekstreme omgivelsesbetingelser. Raptor-sortimentet opfylder de høje krav i standarderne IEC 61850-3 og IEEE 1613 og er derfor ideel til anvendelser i kritiske infrastrukturer.

Særlige egenskaber

  • Effektivt Layer 2-funktionsomfang
  • Høj hastighed takket være Gbit-understøttelse
  • Udvidet temperaturområde (-40 °C … +70 °C)
  • Høj porttæthed

Dine fordele

  • Pålidelig drift selv under ekstreme omgivelsesbetingelser takket være IEC 61850- og IEEE 1613-certificering
  • Fleksible installationsmuligheder takket være montering på 19"-rack eller bæreskinne
  • Bredt udvalg af varianter giver alsidige anvendelsesmuligheder

Ethernet-APL-switch til procesindustrien

Ethernet ned til fieldniveau

Ethernet-APL muliggør sikker og effektiv dataoverførsel i procesindustrien. Med Ethernet-APL Field Switch integreres sensorer i Ethernet-netværket via en 2-leder Ethernet-tilslutning. Data fra fieldniveau er direkte tilgængelige.

Særlige egenskaber

  • Dataoverførsel via kun ét ledningspar
  • Anvendelse i eksplosionsfarlige omgivelser mulig (zone 0, 1 og 2)
  • Dækning af store afstande: Trunk-længde op til 1.000 m, Spurs op til 200 m
  • Switches kan også kommunikere med PROFIBUS PA-enheder
  • Stort antal porte med i alt 24 APL-porte

Dine fordele

  • Direkte adgang til sensordata fra fieldniveau
  • Fortrådningsarbejdet reduceres, da der ikke er behov for ekstra kabling
  • Kompleksiteten nedsættes, da der ikke længere er behov for undersystemer eller gateways
  • Omkostningseffektiv anlægsmodernisering gennem udnyttelse af eksisterende fieldbuskabling

Unmanaged PoE-switches

PoE-forsyning af feltkomponenter

Unmanaged​ ​Power over Ethernet​ (​PoE​)-switches muliggør forsyning af op til otte periferiapparater med energi og data over det samme Ethernet​​-​​kabel​. Udvalgte modeller har også SFP-porte, som giver yderligere fleksibilitet afhængigt af afstandskravene.

Særlige egenskaber

  • Gbit unmanaged switches med op til otte PoE-porte
  • Konform iht. IEEE 802.3 af / at / bt
  • Effektbudget op til 240 W
  • QoS-prioriterede meldinger (Quality of Service)
  • Variant med høj kapslingsklasse IP67 tilgængelig

Dine fordele

  • Prioritering af datatrafik: øget netværksstabilitet og systemtilgængelighed
  • Fleksible anvendelsesmuligheder takket være et bredt udvalg af varianter
  • Høj ydeevne til applikationer med høj datagennemgang

REG-switches til bygningsinstallation

Pladsbesparende og enkel installation

Unmanaged switches i REG-format kan integreres direkte i elinstallationens fordelertavler takket være deres enkle og pladsbesparende installation. Bygningsnetværk er let at realisere med de robuste og kraftfulde netværkskomponenter.

Særlige egenskaber

  • REG-format
  • Power over Ethernet (PoE)-variant med op til 30 W effekt pr. port
  • Understøtter energieffektivt Ethernet
  • Særdeles høj hastighed takket være Gbit-understøttelse

Dine fordele

  • Minimalt installationsarbejde og pladsbehov takket være REG-format
  • Reduceret kabelføring: tilslutningsenheder forsynes direkte via PoE
  • Hurtig idriftsættelse via Plug-and-Play
  • Enkel betjening, da ingen konfiguration er nødvendig

Managed switches til høje funktionskrav

Brug i kritiske infrastrukturer

Raptor switches muliggør pålidelig og sikker drift under ekstreme omgivelsesbetingelser. Raptor-sortimentet opfylder de høje krav i standarderne IEC 61850-3 og IEEE 1613. Switchene er ideelle til applikationer inden for kritisk infrastruktur og energiforsyning.

Særlige egenskaber

  • Skalerbar platform til skiftende krav til ydeevne og konfiguration
  • Høj tilslutningstæthed og et bredt udvalg af kommunikationsmoduler
  • Fleksible montagemuligheder på standard-19"-rack eller bæreskinne

Dine fordele

  • Pålidelige Managed switches, der lever op til de høje krav i kritiske infrastrukturer
  • Effektiv drift, selv under ekstreme omgivelsesbetingelser takket være IEC 61850- og IEEE 1613-certificering
  • Omfattende sikkerhedsfunktioner til sikring af kritiske infrastrukturnetværk

Managed TSN-switches

Realtidsegnede Ethernet-netværk

Med Managed TSN-switches kan du opbygge applikationer med nøjagtig tidssynkronisering. Således kan du sørge for kommunikation i realtid og øget tilgængelighed i dine automatiseringsnetværk. Fås nu også i versioner med tilslutning af glaslysleder.

Særlige egenskaber

  • Præcis tidssynkronisering (IEEE 801.2AS og IEEE 1588v2) og frame preemption (IEEE 802.1Qbu)
  • Understøttelse af CC-Link IE TSN-profilen
  • Stream Management via PROFINET
  • Har alle de gennemprøvede FL SWITCH 2300-funktioner

Dine fordele

  • TSN-switchene øger ydeevnen, robustheden og tilgængeligheden af industrielle netværk
  • Omfattende nye muligheder for opbygning af tidskritiske applikationer
  • Kan bruges i klassiske applikationer, ingen udskiftning af enheder er nødvendig med fremtidig indførelse af TSN

Unmanaged switches


Industrial Unmanaged Switches fra Phoenix Contact imponerer med deres variable portantal og deres smalle konstruktion. Hos os finder du Unmanaged switches med et varierende funktionsomfang, alt efter anvendelsessituation.

  • Til standardanvendelser: Unmanaged switches fra 1000-serien imponerer med deres kompakte konstruktion og fleksible muligheder for montering. 1100-varianterne har også overførselshastigheder i gigabitområdet. Ved hjælp af monteringstilbehør kan du også montere FL SWITCH 1000 fladt i styretavlen eller på væggen.
  • Til installation i felten: Serie 1600 og 1700 er særligt modstandsdygtige over for miljøpåvirkninger.
  • I 19": 1800- og 1900-seriens Unmanaged switches er ideelle til brug i datacentre og kontrolrum.
  • Med Power-over-Ethernet (PoE): Unmanaged​ ​​PoE-switches i serien 1000 muliggør forsyning af op til otte brugerenheder med energi og data over det samme Ethernet​​-​​kabel​.

Managed switches til universelle automatiseringsapplikationer


Managed Switches i 2000- og 5900-familierne tilbyder omkostningseffektiv styring af dit Ethernet-netværk takket være deres enkle idriftsættelse og brede vifte af varianter. Ud over udvidede funktioner muliggør de også kommunikation via glaslysleder og er udstyret med adskillige sikkerhedsfunktioner.

  • __ Til bæreskinnemontering:__ 2000-, 2100-, 2200- og 2300-varianterne monteres på skinnen på den klassiske måde.
  • __ I 19":__ Switchene i 5900-familien er velegnede til rackmontering og udgør den ideelle grænseflade mellem OT og IT.
  • Med routing-funktionalitet: NAT-varianterne i 2000-familien sikrer enkel tilslutning af maskiner eller anlæg med samme IP-adresseområde til det overliggende netværk. De forbinder Switching og Routing i en enkel bæreskinneenhed.
  • Til installation i felten: Takket være kapslingsklasse IP67 er 2600- og 2700-varianterne velegnede til brug i felten og er særligt kompakte og robuste.

Udvalgte varianter, der understøtter de nyeste kommunikationsstandarder, er også tilgængelige:

  • FL SWITCH TSN 2300 og FL SWITCH 5900 understøtter Time-Sensitive Networking (TSN) til realisering af Ethernet-netværk, der er i stand til at arbejde i realtid.
  • Single Pair Ethernet-switchen understøtter SPE-standarden 10 BASE-T1L og muliggør dermed gennemgående IP-baseret kommunikation helt ned på fieldniveau.
  • Med Ethernet-APL-switchen kan du levere en direkte 2-leder Ethernet-tilslutning til sensorer eller feltkomponenter i procesteknologiske applikationer og potentielt eksplosive atmosfærer.

Managed switches til høje funktionskrav


Til anvendelser i (kritisk) infrastruktur findes der særlige switch-varianter, som opfylder de særlige certificeringer og standarder for denne branche.

  • __Til energisektoren:__De modulære Raptor-switches er designet til de høje krav i den kritiske infrastruktur- og energisektor. De giver sikre, pålidelige og højtydende netværksforbindelser i krævende miljøer og er kendetegnet ved omfattende sikkerhedsfunktioner og IEC 61850-certificering.
  • __ Til infrastrukturapplikationer:__ 3000- og 4000-seriens Managed switches er det bedste valg her. De kombinerer omfattende diagnose-, ydelses- og sikkerhedsfunktioner.
  • Til PoE-anvendelser: Der findes PoE-varianter til data- og energiforsyning via kun ét Ethernet-kabel.

Netværksmanagement-software


FL NETWORK MANAGER

FL NETWORK MANAGER forenkler konfiguration og styring af firmware

Med netværksstyringssoftwaren FL NETWORK MANAGER kan du hurtigt og nemt tage dit netværk i brug. Softwaren understøtter dig i følgende trin:

  • Scanning af det tilstedeværende netværk
  • IP-tildeling og konfigurering af enheder
  • Multi Device-konfiguration
  • Konfigurationsfil-handling
  • Firmware-opdatering
  • SNMP-Scripting