Ved 1:1-NAT tildeles hver deltager i LAN en IP-adresse fra det overordnede netværk (WAN). Via denne tildelte adresse kan deltageren så kontaktes fra WAN. Fordel: Det er ikke nødvendigt med en router- eller gateway-konfiguration i WAN. Opbygning af kommunikation muligt både fra LAN og WAN og er ikke begrænset til dedikerede protokoller. Ulempe: Der skal reserveres en IP-adresse i WAN for alle de enheder, der kan nås i LAN.
NAT-switches Switches med NAT Routing-funktion kombinerer Switching og Routing i blot én bæreskinneenhed. Ved maskiner eller anlæg med samme IP-adresseområde muliggør de en enkel tilslutning til det overlejrede netværk takket være Network Address Translation.
Portene i NAT-switchen kan bruges individuelt som LAN- eller WAN-port
Ekstra fleksibel
FL NAT 2000 er meget fleksibel pga. en individuel opdeling af dens otte porte i LAN- og WAN-porte. På den måde kan du anvende NAT 2000 som enkel NAT-switch med én WAN- og syv LAN-porte. En ekstra switch i anlægget er overflødig.
Alternativt kan du bruge NAT-switchen til tilslutning af en maskine til flere overordnede netværk, f. eks. produktions- og diagnosenetværker. Her kan du vælge mellem forskellige NAT-mekanismer: 1:1-NAT, virtual NAT, IP-Masquerading og Port-Forwarding.
Integrer økonomisk i overordnede netværk – med virtuel adressering (NAT)
Hver maskine skal konfigureres individuelt, hvis maskiner med samme opbygning drives parallelt i et netværk. Kun på den måde kan maskinen integreres i det overordnede kommunikationsnet. Forskellige NAT-mekanismer gør det muligt for dig at drive flere produktionsceller med samme IP-adresserum, uden at maskinerne skal konfigureres individuelt.
Oversigt over NAT-mekanismer NAT-mekanismer, der understøttes af NAT-switches
Virtual NAT kombinerer 1:1-NAT med et virtuelt router-niveau. På dette router-niveau kortlægges adressen fra LAN og overgives så, som ved standard-routing, til WAN fra det virtuelle mellemniveau. Fordel: Der er kun brug for én IP-adresse fra WAN, nemlig til NAT-grænsefladen selv. Ulempe: I WAN skal stien til det (virtuelle) netværk meddeles og NAT-WAN-grænsefladen indtastes som NextHop- eller Gateway-adresse.
Ved IP-Masquerading fungerer NAT-enheden som en slags stedfortræder, således at alle LAN-komponenter kan kommunikere med NAT-WAN-Interface-adressen. En differentiering af forskellige LAN-deltagere kommer i stand ved brug af forskellige TCP/UDP-porte. Fordele: Der er ikke brug for flere WAN-adresser, ud over den til NAT-enheden selv. Det er ikke nødvendigt med en router- eller gateway-konfiguration i WAN. Ulempe: Kommunikation fra WAN- til LAN-deltagere kan kun foregå via Port-Forwarding.
Via Port-Forwarding kan du få fat i en bestemt tjeneste for en LAN-deltager fra WAN-netværket. For at opnå videresendelse til den ønskede LAN-deltager kontaktes NAT-enhedens WAN-interface med et fastlagt TCP/UDP-portnummer.
FL NAT 2000 understøtter redundansmekanismerne RSTP og MRP
Redundans i LAN og WAN
For at sikre en høj pålidelighed både inde i anlægget og ved tilslutning af overordnede netværk understøtter FL NAT 2000 redundansmekanismer på LAN- og WAN-siden.
Til den redundante tilslutning til overordnede WAN-grænseflader kan du integrere NAT 2000 i en RSTP-ring med to WAN-porte.
På LAN-siden kan du bruge både RSTP og MRP som Master eller Client for at tilslutte dele af en maskine til NAT-switchen.
NAT-switches understøtter PROFINET-funktioner
PROFINET-understøttelse i LAN
På LAN-siden giver NAT 2200 og NAT 2300 en fuldstændig PROFINET-integrering:
- Integrering i PROFINET-styringsmiljøer, f. eks. TIA eller PC Worx
- MRP-understøttelse med henblik på øget tilgængelighed
- LLDP til topologiregistrering
- Hardware-baseret PROFINET-prioritering
- Udvidet diagnose til PROFINET
Oversigt over FL NAT 2000
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| FL NAT 2000 | FL NAT 2200 | FL NAT 2300 | |
| Overførselshastighed | 10/100 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s |
| Alarmkontakt | nej | ja | ja |
| Temperaturområde | 0 °C - +55 °C | -40 °C - +70 °C | -40 °C - +70 °C |
| Kapslingsklasse | IP20 | IP20 | IP20 |
| Forsyningsspænding | 18 ... 32 V DC | 12 ... 57 V DC (redundant) | 12 ... 57 V DC (redundant) |
| NAT-funktioner | 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading, Port-Forwarding (source/destination) | 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading, Port-Forwarding (source/destination) | 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading, Port-Forwarding (source/destination) |
| Routing | Statisk routing | Statisk routing | Statisk routing |
| Filterfunktioner | |||
| Quality of Service | ja | ja | ja |
| VLAN | ja | ja | ja |
| Multicast/IGMP Snooping | ja | ja | ja |
| Redundans | |||
| Rapid Spanning Tree (RSTP) | ja | ja | ja |
| MRP Manager/Client | nej/ja | ja/ja | ja/ja |
| Fast Ring Detection (FRD) | nej | ja | ja |
| Large Tree Support | nej | ja | ja |
| Extended Ring-redundans 15 ms | nej | nej | nej |
Oversigt over FL NAT 2000
| FL NAT 2000 | FL NAT 2200 | FL NAT 2300 | |
|---|---|---|---|
| Managementfunktioner | |||
| Port Configuration, Statistics and Utilization | ja | ja | ja |
| Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | ja | ja | ja |
| Address Conflict Detection (ACD) | ja | ja | ja |
| DHCP-server | Port-baseret | Pool-/Port-baseret, option 82 | Pool-/Port-baseret, option 82 |
| Command Line Interface (CLI) | ja | ja | ja |
| Automatiseringsprotokoller | |||
| PROFINET Conformance Class | A | B | B |
| PROFINET-device | nej | ja | ja |
| EtherNet/IP™, Extend Multicast-filtrering | ja | ja | ja |
| Godkendelser | - | Maritime godkendelser, ATEX, IECEx | Maritime godkendelser, ATEX, IECEx |
| Til produktliste | Til produktliste | Til produktliste |