FL NETWORK MANAGER Enkel idriftsættelse af netværk og overvågning af enheder. Med netværksmanagement-softwaren FL NETWORK MANAGER kan du nemt tage Managed Switches, WLAN-komponenter og sikkerhedskomponenter fra Phoenix Contact i brug. Desuden kan du overvåge disse netværkskomponenter og holde din firmware opdateret. Takket være Multi-Device-konfigurationen spares masser af tid ved opsætning og brug af Ethernet-netværket.
Dine fordele
- Praktisk tildeling af IP-adresser i netværket via BOOTP, DHCP og DCP
- Enkel VLAN-konfiguration, selv uden forudgående kendskab, takket være VLAN-konfigurationsassistenten
- Hurtig konfiguration af mange komponenter med Multi Device-konfiguration
- Overblik og diagnose af alle netværkskomponenter takket være den grafiske topologianvisning
- Hurtige og samtidige firmwareopdateringer på flere enheder
- Sikker kommunikation med netværkskomponenterne over SNMPv3
Med softwaren FL NETWORK MANAGER kan du hurtigt og nemt tage dit netværk i brug. Softwaren understøtter dig i følgende trin:
Konfigurerbare scanningsmuligheder i FL NETWORK MANAGER
Netværksscanning – registrér eksisterende enheder på en nem måde
I eksisterende netværk kan du indlæse enheder vha. forskellige mekanismer med Network Manager. Ud over søgning af den typiske proces i et IP-område kan der benyttes andre mekanismer såsom DCP eller SNMP Broadcast.
Fundne enheder præsenteres overskueligt for dig i en tabel og kan med et klik overføres til projektet.
IP-adresseændring i FL NETWORK MANAGER
IP-tildeling og konfigurering af enheder
Takket være understøttelse af forskellige IP-tildelingsmekanismer (BootP, DHCP, DCP) kan du med få klik udføre en IP-adressetildeling til Industrial Ethernet-enheder, også i PROFINET og EtherNet/IP-applikationer. Ved hjælp af enhedens MAC-adresser er det også muligt at planlægge en IP-adressetildeling.
De netværkskomponenter, som du har integreret i dit projekt, kan du konfigurere ned til mindste detalje. Derudover er det ret nemt at ændre typiske parametre som IP-adresse, subnetmaske, gateway-adresse og enhedsnavn i en tabeloversigt.
VLAN-konfigurationsassistenten gør det muligt at foretage en nem konfiguration
VLAN-konfiguration selv uden forudgående kendskab
Det er nemt at udvælge de brugerenheder, der skal være medlemmer af et VLAN, ved hjælp af den grafiske netværkstopologi. På baggrund af valget genereres konfigurationer for brugerenheder og switches automatisk af FL Network Manager og rulles derefter ud i hele systemet. Ved at validere VLAN-konfigurationen, før den rulles ud til enhederne, undgås afbrydelser i kommunikationen. Takket være VLAN-konfigurationsassistenten er det derfor muligt at konfigurere VLAN'erne selv uden forudgående kendskab.
Eksperttilstanden giver også mulighed for manuel ændring af den automatisk genererede VLAN-konfiguration. Dette omfatter bl. a. tilføjelse og fjernelse af porte og enheder og ændring af prioriteter.
Upload af enhedskonfiguration med FL NETWORK MANAGER
Enkel håndtering af konfigurationsfilerne
For hurtigt at kunne skifte enhed eller være backup kan konfigurationsfilerne downloades samtidig med to klik fra flere enheder. Filerne gemmes med IP-adresse og tidsstempel, således at en hurtig sammenkædning og revisionsføring er mulig uden problemer.
Også installationen af konfigurationsfiler på enheden er realiseret med et par klik:
- Valg af passende enheder
- Valg af funktionen "Installér konfigurationsfiler på enheden"
- Vælg fil pr. enhed fra listen og start med et klik, der gælder alle
Valg af filer til Firmware-opdatering med FL NETWORK MANAGER
Multi Device Firmware Update
Med Network Manager kan du opdatere alle enheder samtidig med få klik. Alle de funktioner, der er nødvendige for det, følger med softwaren, således at der ikke behøves flere værktøjer.
- Mærkning af enheder
- Vælg Firmware-filer
- Parallel opstart af opdatering for alle enheder
Multi-Device-konfiguration
Samtidig konfiguration af flere enheder
Til indstilling af ens parametre på forskellige enheder, som f.eks. aktivering af redundansmekanismer, gør Network Manager Multi-Device-konfigurationen tilgængelig. Med få klik aktiveres en funktion meget nemt på vilkårligt mange enheder i netværket.
SNMP-Scripting
Konfiguration og diagnose til alle SNMP-egnede enheder
SNMP-scripts kan oprettes til en komplet enhedsparametrering. Disse scripts kan gemmes og bruges på andre enheder på et senere tidspunkt. Det er dermed muligt at parametrere og diagnostisere alle SNMP-egnede enheder. Foruden netværksinfrastrukturprodukter som switches, WLAN Access Points og Ethernet-extendere kan I/O-stationer og Ethernet-egnede strømforsyninger fra Phoenix Contact dermed også konfigureres. Takket være den enkle syntaks og præfabrikerede templates er dette ikke kun en mulighed for IT-eksperter.
RSTP-topologi for FL Network Manager
Topologisk fremstilling med integreret ringdiagnose
Til registrering og visning af Ethernet-netværk understøtter FL NETWORK MANAGER en topologisk fremstilling med ringdiagnose. Topologien registrerer netværks-infrastrukturkomponenter og brugerenheder samt VPN-forbindelser og NAT-arkitekturer og lader dem fremstå med forskellige visninger. Derudover findes der detaljerede visninger med diagnoseparametre til redundansprotokollerne, VLANs, PROFINET osv.