Managed switches 3000 og 4000
Switches 3000 og 4000 sørger med deres Extended Ring-redundans for korte omkoblingstider i tilfælde af fejl
Konstruktion af effektive netværk
Managed switches i serierne 3000 og 4000 sørger for et fejlsikret netværk. Takket være Extended Ring-redundans muliggør de i tilfælde af fejl omkoblingstider på kun 15 ms ved mere end hundrede switches i ringen. For maksimal fejltolerance kan der kobles op til tre ringe på. Også dualt redundante ringe er mulige.
Til netværksstyringen giver switches mulighed for 64 VLANs, Multicast-filter og Trunking. 4000-serien har desuden to gigabit-porte som kobber-, lysleder eller SFP-port til tilslutning til et overlejret netværk.
Managed switches 3000 og 4000 byder på en række Security-mekanismer
IT- og sikkerhedsfunktioner
Switches 3000 og 4000 understøtter en række IEEE-standarder og er derfor ideelle til brug i krævende netværk. Derudover indeholder de forskellige Security-funktioner til sikring af dit netværk:
- Brugerkonti
- Port Security (24 MAC-adresser/port)
- IEEE 802.1x RADIUS-autentificering
- HTTPS
Webbaseret management er brugervenligt designet og indeholder forskellige brugerroller
Komfortabel betjening
Konfiguration og diagnose af Ethernet switches kan udføres pr. webbaseret management, SNMP eller over en seriel grænseflade. Det brugerorienterede webbaserede management i Managed switches 3000 og 4000 giver dig her en særligt komfortabel betjening. Konfigurerbare websider og brugerroller sikrer overblikket.
E-varianterne af Managed switches 4000 egner sig til anvendelse iht. 61850-3 og IEEE 1613
Varianter til brug iht. til IEC 61850/IEEE 1613
E-varianterne 4800 E (til 19"-tavler) er særligt egnede til anvendelse i energianlæg. De opfylder de høje krav i standarderne IEC 61850-3 samt IEEE 1613. Disse varianter giver dig døgnet rundt pålidelig drift under ekstreme betingelser. Dette er muligt takket være ekstra høj immunitet mod elektromagnetiske og elektrostatiske fejl, udvidet temperaturområde og ekstrem modstandsdygtighed over for chokbelastninger og vibrationer.
Overblik over FL SWITCH 3000 og 4000
|
|
|
|
|---|---|---|
| FL SWITCH 3000 | FL SWITCH 4000 | |
| Overførselshastighed | 10/100 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s |
| Alarmkontakt | ja | ja |
| Temperaturområde | -40 °C … +75 °C | -10 °C … +60 °C (i udvalgte modeller) | -40 °C … +75 °C |
| Kapslingsklasse | IP20 | IP20 |
| Forsyningsspænding | 24 ... 48 V DC | 24 ... 48 V DC |
| Filterfunktioner | ||
| Quality of Service | ja | ja |
| VLAN | ja | ja |
| Multicast/IGMP Snooping | ja | ja |
| Redundans | ||
| Rapid Spanning Tree (RSTP) | ja | ja |
| MRP Manager/Client | nej / nej | nej / nej |
| Fast Ring Detection (FRD) | nej | nej |
| Large Tree Support | nej | nej |
| Extended Ring-redundans 15 ms | ja | ja |
Overblik over FL SWITCH 3000 og 4000
| FL SWITCH 3000 | FL SWITCH 4000 | |
|---|---|---|
| Managementfunktioner | ||
| Port Configuration, Statistics and Utilization | ja | ja |
| Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | ja | ja |
| Address Conflict Detection (ACD) | nej | nej |
| DHCP-server | nej | nej |
| Command Line Interface (CLI) | nej | nej |
| Automatiseringsprotokoller | ||
| PROFINET Conformance Class | A | A |
| PROFINET-device | nej | nej |
| EtherNet/IP™, Extend Multicast-filtrering | nej | nej |
| Godkendelser | ATEX, IECEx, (alle godkendelser i udvalgte modeller) | ATEX, IECEx, IEC 61850-3 (alle godkendelser i udvalgte modeller) |
| Til produktliste | Til produktliste |