Raptor switches Raptor switchene muliggør pålidelig og sikker drift under ekstreme omgivelsesbetingelser. Managed switch-sortimentet opfylder de strenge krav i IEC 61850-3- og IEEE 1613-standarderne og er velegnet til kritisk infrastruktur og energiforsyning. Med den modulære platform og de omfattende sikkerhedsfunktioner kombinerer Raptor switchene sikkerhed og fleksibilitet i én enhed.

Raptor switch

Dine fordele:

  • Pålidelige Managed Switches til kritisk infrastruktur
  • Robust drift under ekstreme forhold pga. IEC 61850- og IEEE 1613-certificering
  • Skalerbar platform til forskellige krav til ydeevne og konfiguration
  • Fleksible monteringsmuligheder: 19" rack eller DIN-skinne
  • Omfattende sikkerhedsfunktioner til beskyttelse af kritiske netværk
Smart Grid

Applikationer

Smart Grid er en kontinuerlig udvikling for elselskaber og teknologier, såvel som reguleringer, der spiller en nøglerolle i moderniseringen af nettet. Den globale IEC 61850-standard sikrer interoperabilitet, sikkerhed og integration af systemer og skaber grundlaget for skalerbare, fleksible arkitekturer i moderne strømnet.

Raptor switchene opfylder de høje krav i standarderne IEC 61850 og IEEE 1613 og er særligt velegnede til brug inden for strømforsyning og -fordeling. Selv under ekstreme miljøforhold arbejder de pålideligt og effektivt. Som ekstraudstyr tilbyder switchene en kraftfuld, fleksibel platform til yderligere applikationer. Det gør det muligt for operatører at integrere løsninger til cybersikkerhed, automatisering og decentral databehandling direkte i deres industrielle netværk.

Produktegenskaber


Security Features

Beskyt dit netværk med de omfattende sikkerhedsfunktioner

Beskyttelse af dit kritiske infrastrukturnetværk

Kritiske infrastrukturer kræver et højt beskyttelsesniveau. For at beskytte dit netværk mod hackerangreb eller uautoriseret adgang tilbyder Raptor-switchene derfor omfattende sikkerhedsfunktioner.

Funktioner som VLAN muliggør segmentering af netværk. Kommunikationen mellem de enkelte segmenter kan kontrolleres og styres. Med brugergodkendelse og syslog-understøttelse overvåges ændringer i netværkshardwaren pålideligt. Andre sikkerhedsfunktioner som den integrerede firewall, NAT-funktionen eller IPsec sørger for et sikkert netværk.

Installation af Raptor switches i styretavle

Managed switchene opfylder de høje krav i standarderne IEC 61850 og IEEE 1613

Managed switches til høje funktionskrav

I applikationer til energi- og infrastruktur skal netværksløsninger kunne modstå ekstreme miljøforhold. Raptor Managed switch blev udviklet netop til dette formål. De opfylder de strenge krav i de internationale standarder IEC 61850 og IEEE 1613 og er derfor ideelle til brug i krævende miljøer.

Switchene imponerer med deres høje elektromagnetiske støjimmunitet, et udvidet temperaturområde på -40 til +85 °C og enestående modstandsdygtighed over for stød og vibrationsstyrker. De fungerer pålideligt selv under ekstreme forhold og sikrer stabil ydeevne i komplekse netværk.

Modulært design af Raptor switchene

Raptor switchens modulære platform giver mange muligheder

Modulært design af switchene

De modulære Raptor switches giver en tilpasningsdygtig platform. De kan udvides individuelt med forskellige forsynings- og kommunikationsmoduler. Antallet af porte kan også øges med et udvidelsesmodul. For eksempel giver SFP-modulerne yderligere tilpasningsmuligheder.

Krav som skalerbar netværksydelse, høj hastighed eller lange driftstider opfyldes. Modulariteten i vores switches forbedrer pålidelig energistyring i netværket, reducerer de samlede ejeromkostninger og driftsomkostninger.

FL SWITCH EP7400-MCP-W-256GB

MCP CoProcessor: Smart udvidelse

MCP CoProcessor er et valgfrit modul til managed switches i Raptor switch produktfamilien. Den integrerer en industri-pc (IPC) direkte i switching fabric og udvider dermed netværkets funktioner.

Med MCP CoProcessor kan de gennemprøvede netværks- og sikkerhedsfunktioner i Raptor switchen suppleres med kraftfulde tredjepartsapplikationer til cybersikkerhed, automatisering og decentral dataanalyse.

Yderligere funktioner til Raptor switches
Raptor-teknologipartnere

Med MCP CoProcessor-modulerne kan du tilføje yderligere funktioner til dine Raptor switches. Det giver dig mulighed for at drage fordel af den enkle integration af kraftfulde tredjepartsapplikationer. Oplev vores Raptor-teknologipartnere og deres innovative løsninger til mere sikkerhed, større effektivitet og intelligente netværk.

Til Raptor-partnerne
Verdenskort

Managed switches EP 7200, 7400 og 7500

Managed switches i det flade 19" design har et kraftfuldt Layer 2- og Layer 3-funktionssæt. Varianterne EP 7400 og EP 7500 kan tilpasses med i alt fire forskellige kommunikationsmoduler samt forskellige strømforsyningsmoduler. Managed EP 7400-switches kan udvides med PoE-funktioner, mens EP 7500-varianterne tilføjer ekstra sikkerhedsfunktioner til basishuset.

I modsætning til de modulære EP 7400- og EP 7500-varianter har Managed switches i EP 7200-serien foruddefinerede Ethernet-portmuligheder. Med op til 32 porte har Managed EP 7200-switches en høj porttæthed og et Lite Layer 3-funktionssæt.

Interaktivt billedkort: Opbygning af Managed switch EP 7400 og 7500
Farvedisplay
Hurtig fejldiagnose
SD-kort
Der er to SD-kortslots
Management port
Kan deaktiveres
Modulær strømforsyning
Individuel kombination af to strømforsyninger mulig
Diagnose-LED'er
Hurtig og nem fejlregistrering
Interaktivt Image Map: Modulært design af Managed switches EP 7400 og 7500
Power Terminal Block
Nem oversigt over strøm- og alarmkontakttilslutninger
Kommunikationsmoduler
Valg af i alt seks forskellige kommunikationsmoduler
Yderligere portmoduler
Understøtter et 4-ports SFP-modul eller yderligere enhedsforbindelser

Produktoverblik

Managed switches EP 7200, 7400 og 7500 i detaljer:

FL SWITCH EP 7200
FL SWITCH EP 7400
 FL SWITCH EP 7500
FL SWITCH EP 7200

FL SWITCH EP 7400

FL SWITCH EP 7500

Features
Layer 2 ja ja ja
Layer 3 ja ja ja
Static routing op til 64 op til 4089 op til 4089
Open Shortest Path First (OSPF) op til 64 op til 1358 op til 1358
Routing Information Protocol (RIP) op til 64 op til 1358 op til 1358
Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) op til 8 op til 15 op til 15
Redundant Power Supplies ja ja ja
128 Bit AES Encryption ja ja ja
1588V2 Transparent Clock ja ja ja
Port Security ja ja ja
IPSEC/VPN nej nej ja
Stateful firewall nej nej ja
NAT nej nej ja
MCP CoProcessor
Til produktlisten Til produktlisten Til produktlisten

Managed Switches EP 6400 og 6500

De kompakte bæreskinneenheder med omfattende Layer 2- og Layer 3-funktionalitet understøtter op til 16 Ethernet-porte. Også her råder EP 6500-varianterne over ekstra sikkerhedsfunktioner.

Produktoverblik

Managed switches EP 6400 og 6500 i detaljer:

FL SWITCH EP 6400
FL SWITCH EP 6500
FL SWITCH EP 6400

FL SWITCH EP 6500

Features
Layer 2 ja ja
Layer 3 ja ja
Static routing op til 4089 op til 4089
Open Shortest Path First (OSPF) op til 1358 op til 1358
Routing Information Protocol (RIP) op til 1358 op til 1358
Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) op til 15 op til 15
Redundant Power Supplies ja ja
128 Bit AES Encryption ja ja
1588V2 Transparent Clock ja ja
Port Security ja ja
IPSEC/VPN nej ja
Stateful firewall nej ja
NAT nej ja
MCP CoProcessor
Til produktlisten Til produktlisten

Managed Switches EP 4200, 4300 og 5200

Managed switches EP 4200, 4300 og EP 5200 er de højtydende Layer 2-switches i Raptor-sortimentet. EP 5200 tilbyder op til 28 Ethernet-porte i 19"-format, mens EP 4200 understøtter op til 16 Ethernet-porte som en kompakt DIN-skinnevariant. FL SWITCH 4300-varianterne er også højtydende Layer 2-switches, men de er ikke IEC 61850-certificerede.

Produktoverblik

Managed switches EP 4200, 4300 og 5200 i detaljer:

FL SWITCH EP 4200
FL SWITCH EP 5200
FL SWITCH 4300
FL SWITCH EP 4200

FL SWITCH EP 5200

FL SWITCH 4300

Features
Layer 2 ja ja* ja*
Redundant Power Supplies ja ja* ja*
128 Bit AES Encryption ja ja* ja*
PTP end to end implementation ja ja* ja*
Port Security ja ja* ja*
Til produktlisten Til produktlisten Til produktlisten