Raptor-teknologipartnere
Med MCP CoProcessor-modulerne kan du udbygge dine Raptor-switches med værdifulde ekstrafunktioner. De sørger for en nem integrering af kraftige tredjepartsapplikationer direkte i din netværksinfrastruktur. Oplev vores Raptor-teknologipartnere og deres innovative løsninger til mere sikkerhed, større effektivitet og intelligent forbundne systemer.
EyeInspect fra Forescout kan integreres problemfrit i Raptor-platformen
Forescout Gennemsigtighed for og beskyttelse af OT-, ICS- og SCADA-miljøer
Forescout er en førende leverandør med henblik på gennemsigtighed, sikkerhed og kontrol til netværksbaserede IT-, IoT- og OT-miljøer. Med sin specialiserede OT-sikkerhedsløsning hjælper Forescout virksomheder med løbende at identificere industrielle aktiver, at vurdere risici og at overholde de gældende lovkrav pålideligt.
Sammen med Phoenix Contact har Forescout udviklet en teknologiintegration, der er specielt designet til at beskytte moderne OT-, ICS- og SCADA-miljøer. Forescouts OT-netværksovervågningsløsning eyeInspect kan problemfrit integreres i Raptor-platformen og gør det muligt at samle industriel kommunikation og sikkerhedsfunktioner på en enkelt enhed. Det giver operatørerne maksimal gennemsigtighed for deres feltkomponenter, nedbringer cyber- og driftsrisici og opdager trusler på et tidligt tidspunkt, før de fører til udfald.
Sikker fjernstyring og beskyttelse af felt- og netværksenheder
Fortinet FortiGate NGFW'er beskytter data, aktiver og brugere
Fortinet er en af verdens førende udbydere af cybersikkerhedsløsninger og er kendt for sine kraftige FortiGate Next Generation Firewalls (NGFW). Det beskytter pålideligt data, systemer og brugere i moderne, hybride IT- og OT-miljøer. Fortinets løsninger kombinerer netværks- og sikkerhedsfunktioner og skaber dermed grundlaget for en samlet beskyttelse af industrielle infrastrukturer.
Partnerskabet samler disse kompetencer for at imødegå industrielle cybertrusler på en målrettet måde. Ved at integrere FortiGate NGFW i Raptor-platformen kan kunderne anvende en central enhed til OT-applikationer. Enheden muliggør en sikker fjernstyring og beskyttelse af felt- og netværksenheder. Det resulterer i en kraftig og skalerbar sikkerhedsarkitektur.
Enkel håndtering af protokoldata i OT-miljøer
SyskeyOT Centraliseret protokollering og gennemsigtighed for OT-miljøer
SyskeyOT er en specialiseret udbyder af cybersikkerhedsløsninger til industrielle miljøer. Virksomheden hjælper operatører inden for sektorer som energi, vand, olie og gas, transport og industri med at opfylde de stigende krav til sikkerhed og compliance. Med skalerbare løsninger til OT-logstyring, OT-aktivopgørelse og sårbarhedsstyring samt OT-netværksstyring sørger SyskeyOT for gennemsigtighed og kontrol med komplekse OT-infrastrukturer.
Partnerskabet mellem Phoenix Contact og SyskeyOT forenkler i høj grad håndteringen af protokoldata i heterogene OT-miljøer. Integrationen af SyskeyOT Scribbler Log Manager i Raptor-switchen giver kunderne en kraftig, centraliseret protokolleringsløsning. Det gør det muligt at registrere, analysere og administrere logdata fra forskellige enheder på en effektiv måde.
Sikker fjern- og mobiladgang til OT-systemer
Xona Sikre adgangsløsninger til kritiske systemer og driftsmiljøer
XONA Systems er en førende leverandør af sikre adgangsløsninger til kritiske infrastrukturer og OT-miljøer. Med en konsekvent zero-trust-tilgang hjælper XONA virksomheder med at mindske deres angrebsflade og opfylde lovkrav, samtidig med at der gives en enkel og brugervenlig adgangsoplevelse til industrielle applikationer.
Som en del af partnerskabet blev der udviklet en løsning, der muliggør sikker fjern- og mobiladgang til OT-systemer. XONA CSG-brugeradgangsplatformen kan integreres problemfrit i Raptor-platformen. Det giver kunderne mulighed for at bruge en central enhed til kontrollerende fjern- og mobil-OT-handlinger og til at opnå sikker adgang til kritiske systemer på en effektiv og skalerbar måde uden ekstra hardware.
Effektiv og sikker implementering af IEC 61850-baserede transformerstationer
JPEmbedded Sikker og skalerbar IEC 61850-kommunikation
JPEmbedded, der har base i Krakow i Polen, er en erfaren leverandør af kommunikationsløsninger til energisystemer og industrielle netværk. Virksomheden har specialiseret sig i standardkompatible protokolstakke som IEC 61850, DNP3, ICCP/TASE.2 og IEC 60870 5 10x samt gateways og kundespecifik embedded software.
Som en del af samarbejdet har Phoenix Contact og JPEmbedded kombineret deres teknologier for at skabe en effektiv og kraftig løsning. R-GOOSE gateway-softwaren fra JPEmbedded kan integreres i Raptor-switch-serien og er en central platform til udvidelse af GOOSE-kommunikation via lokale netværk og Wide Area-netværk. Den fælles løsning muliggør således en effektiv og sikker implementering af IEC 61850-baserede transformerstationer.
Med softwareløsningen skaber Raptor-switches gennemsigtighed for aktiver og risici
EmberOT Softwarebaseret platform, der giver indsigt i aktiver, sårbarheder og trusler
EmberOT har specialiseret sig i sikring af industri- og OT-miljøer. Den rent softwarebaserede løsning tilbyder en omfattende opgørelse over aktiver, sårbarheds- og risikovurdering samt trusselsdetektering.
Sammen leverer de en softwarebaseret platform, der giver løbende indsigt i aktiver, sårbarheder og trusler mod industrielle netværk. EmberOT-softwarens interoperabilitet med Raptor-switchene muliggør en problemfri detektering, overvågning og analyse af trusler direkte mod OT-Edge.
Cybersikkerhed til industriel og kritisk infrastruktur
CyVault Beskyttelse mod cybertrusler for OT-anlægsoperatører
CyVault er en globalt førende udbyder inden for cybersikkerhed til industriel og kritisk infrastruktur. Med dybdegående ekspertise inden for OT-, ICS- og CPS-miljøer og omfattende erfaring fra globale projekter hjælper CyVault med at beskytte kritiske systemer mod cyberangreb.
Som en del af partnerskabet har Phoenix Contact og CyVault kombineret deres teknologier for at hjælpe OT-systemoperatører med at forsvare sig effektivt mod cybertrusler. CyVault | DOME | Byson X-sensoren kan uden problemer integreres i Raptor-platformen. Den fælles løsning gør det muligt at bruge en central enhed til OT-applikationer, der sikrer industriel kommunikation og nedbringer risici for feltkomponenter.
Effektiv risikostyring for OT-feltkomponenter
PCItek Sikker kommunikation og effektiv risikostyring for OT-feltkomponenter
PCItek er en erfaren leverandør af projektrådgivning, produktudvikling og softwareintegration i industrielle miljøer. Med sin omfattende ekspertise hjælper virksomheden især forsyningsselskaber i forbindelse med indkøb, implementering og integration af drifts- og planlægningssystemer. Udvalget af tjenester strækker sig fra analyse, uddannelse og dokumentation til modellering, systemdesign og implementering.
Phoenix Contact og PCItek har samlet deres ekspertise i et teknologipartnerskab for at hjælpe operatører af OT-systemer med at sikre deres infrastrukturer. Integrationen af Garibaldi Key Distribution Centre (KDC) skaber en centralt enhed til OT-applikationer, der muliggør sikker kommunikation og understøtter risikostyring for OT-feltkomponenter.
Industrial Defender-platformen giver pålidelig beskyttelse mod cybertrusler
Industrial Defender Effektiv beskyttelse mod cyberangreb
Industrial Defender er en etableret udbyder til indsamling, overvågning og styring af OT-anlægsdata. Virksomheden blev grundlagt i USA i 2006 og hjælper operatører over hele verden med at opfylde sikkerheds- og compliancekrav og giver tværfunktionelle teams et ensartet overblik over OT-risici. Industrial Defender har etableret sig som en pålidelig partner, især for store industrivirksomheder og operatører af kritisk infrastruktur.
Samarbejdet mellem Phoenix Contact og Industrial Defender har resulteret i en løsning, der hjælper operatører af OT-systemer med at beskytte sig mod cybertrusler. Industrial Defender-platformen kan uden problemer integreres i Raptor-platformen. Dette skaber en central OT-enhed, der muliggør en sikker industriel kommunikation og giver en effektiv risikostyring for feltkomponenter.
Den passive netværkssensor Radiflow iSID™ kører direkte på Raptor-platformen
Radiflow Helhedsorienteret gennemsigtighed for aktiver protokolindsigt og registrering af afvigelser
Radiflow er en specialiseret udbyder af OT-cybersikkerhed og industrielle gennemsigtighedsløsninger. Med en dybdegående ekspertise i industrielle protokoller og passiv netværksanalyse hjælper Radiflow operatører med at gøre aktiver synlige, opdage uregelmæssigheder på et tidligt tidspunkt og øge cybermodstandsdygtigheden i kritiske infrastrukturer på en bæredygtig måde.
Den passive netværkssensor Radiflow iSID™ kører direkte på Raptor-platformen og tilbyder omfattende opdagelse af aktiver, gennemsigtighed for industrielle protokoller og registrering af afvigelser. Ved at konsolidere netværks- og sikkerhedsovervågningen på en fælles platform, der er egnet til transformerstationer, nedbringer operatørerne hardwarekompleksiteten og øger samtidig deres cybermodstandsdygtighed.