ICC25-H/5L3,5-9005
-
Kontaktová lišta desky plošných spojů
1524091
Zásuvka konektoru desky plošných spojů, barva: černá, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 150 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Trn, počet potenciálů: 5, počet řad: 1, počet pólů: 5, počet přípojek: 5, řada výrobků: ICC..-H/..L3,5, rozteč: 3,5 mm, montáž: Vlnové pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 2,8 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, systém zásuvných hlavic: ICC 1,5, Orientace tvaru konektoru: Standardní, zajištění: Pojistka proti uvolnění, způsob upevnění: bez, způsob balení: Balení v kartonu, Položka s bočním vývodem kontaktů vlevo
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
Typ produktu | Zásuvka konektoru desky plošných spojů |
Produktová řada | ICC..-H/..L3,5 |
Počet pólů | 5 |
Rozteč | 3,5 mm |
Počet přípojek | 5 |
Počet řad | 1 |
Počet potenciálů | 5 |
Uspořádání kolíků | Lineární pinning |
Počet pájecích kolíků na každý potenciál | 1 |
Vlastnosti | |
Jmenovitý proud IN | 8 A |
Vnitřní odpor | 1,76 mΩ |
Jmenovité napětí (III/3) | 150 V |
Jmenovité rázové napětí (III/3) | 2,5 kV |
Jmenovité napětí (III/2) | 150 V |
Jmenovité rázové napětí (III/2) | 2,5 kV |
Jmenovité napětí (II/2) | 250 V |
Jmenovité rázové napětí (II/2) | 2,5 kV |
Způsob montáže | Vlnové pájení |
Uspořádání kolíků | Lineární pinning |
Údaje o materiálu - kontakt | |
Poznámka | V souladu s WEEE/RoHS, bez obsahu whiskerů podle IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Materiál kontakt | Cu slitina |
Povrchové vlastnosti | galvanicky pocínovaný |
Kovový povrch bod připojení (povrchová vrstva) | Cín (2 - 4 µm Sn) |
Kovový povrch bod připojení (mezivrstva) | Nikl (1,3 - 3 µm Ni) |
Kovový povrch oblast kontaktu (povrchová vrstva) | Cín (2 - 4 µm Sn) |
Kovový povrch oblast kontaktu (mezivrstva) | Nikl (1,3 - 3 µm Ni) |
Kovový povrch oblast pájení (povrchová vrstva) | Cín (2 - 4 µm Sn) |
Kovový povrch oblast pájení (mezivrstva) | Nikl (1,3 - 3 µm Ni) |
Údaje o materiálu - pouzdro | |
Barva (Pouzdro) | černá (9005) |
Izolační materiál | PA |
skupina izolačního materiálu | I |
CTI dle IEC 60112 | 600 |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Číslo vznětlivosti žhnoucího drátu GWFI podle EN 60695-2-12 | 850 |
Číslo vznětlivosti žhnoucího drátu GWIT podle EN 60695-2-13 | 775 |
Teplota Brinellovy zkoušky tvrdosti podle EN 60695-10-2 | 125 °C |
Montážní pokyny | Dbejte prosím upozornění pro uživatele v sekci Ke stažení. |
Všeobecně | Další informace a podrobnější rozměry najdete v sekci Ke stažení. |
Výkres v měřítku |
|
Rozteč | 3,5 mm |
Šířka [w] | 25 mm |
Výška [h] | 22,4 mm |
Délka [l] | 20,22 mm |
Délka pájecího kolíku [P] | 2,8 mm |
rozměry kolíku | 0,8 x 0,8 mm |
Design desky plošných spojů | |
Průměr vyvrtaného otvoru | 1,2 mm |
Vizuální kontrola | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Kontrola rozměrů | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Odolnost nápisů | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Polarizace a kódování | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Držák kontaktu při použití | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-15-1:2009-03 |
Držák kontaktu při použití Požadavek >20 N |
Zkouška vykonána úspěšně |
Zásuvné a tažné síly | |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Počet cyklů | 25 |
Zásuvná síla na pól cca | 7,2 N |
Tažná síla na pól cca | 5,4 N |
Tepelná zkouška | Zkušební skupina C | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Kontrolovaný počet pólů | 5 |
Izolační odpor | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Izolační odpor sousedících pólů | > 3 TΩ |
Vzdušné vzdálenosti a dráhy plazivých proudů | | |
skupina izolačního materiálu | I |
Izolační pevnost (III/3) | 150 V |
Jmenovité rázové napětí (III/3) | 2,5 kV |
Izolační pevnost (III/2) | 150 V |
Jmenovité rázové napětí (III/2) | 2,5 kV |
Izolační pevnost (II/2) | 250 V |
Jmenovité rázové napětí (II/2) | 2,5 kV |
Vibrační zkouška | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvence | 10 - 150 - 10 Hz |
Rychlost rozmítání | 1 oktáva/min. |
Amplituda | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Zrychlení | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Zkušební doba na jednu osu | 2,5 h |
Zkušební směry | Osa X, Y a Z |
Zkouška životnosti | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
Výdržné rázové napětí v nadmořské výšce | 2,95 kV |
Průchozí odpor R1 | 1,76 mΩ |
Průchozí odpor R2 | 1,82 mΩ |
Počet připojení | 25 |
Izolační odpor sousedících pólů | > 3 TΩ |
Klimatická zkouška | |
Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
Nebezpečí vzniku koroze | 0,2 dm3 SO2 na 300 dm3/40 °C/1 cyklus |
Namáhání teplem | 100 °C/168 h |
Výdržné střídavé napětí | 1,54 kV |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 105 °C (v závislosti na zátěžové křivce) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 55 °C |
Relativní vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 100 °C |
Způsob balení | Balení v kartonu |
Typ přebalení | Lepenka |
Objednací číslo | 1524091 |
Ks/bal. | 50 Kus |
Minimální objednané množství | 50 Kus |
Prodejní kód | ACH |
Kód výrobku | ACHAFB |
GTIN | 4063151989989 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 4,742 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 3,38 g |
Číslo celní sazby | 85366930 |
Země původu | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002637 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
ICS-FE-CONTACT - Kontakt funkčního uzemnění 2203904
-
ICS MOUNTING DEVICE - Montážní nástroj 1118354
-
ICS25-B77X75-O-5015 - Spodní část krytu 1072454
-
ICS25-B77X75-O-9005 - Spodní část krytu 1072560
-
ICS25-B77X75-O-7035 - Spodní část krytu 2203876
-
ICS25-B100X98-V-9005 - Spodní část krytu 1072534
-
ICS25-B100X98-V-7035 - Spodní část krytu 2203881
-
ICS25-B100X98-V-5015 - Spodní část krytu 1072379
-
ICS25-B100X98-V-1018 - Spodní část krytu 1091366
-
ICS25-B100X98-O-9005 - Spodní část krytu 1105223
-
ICS25-B100X98-O-7035 - Spodní část krytu 1105221
-
ICS25-B100X120-V-9005 - Spodní část krytu 1072527
-
ICS25-B100X120-V-7035 - Spodní část krytu 2203884
-
ICS25-B100X120-O-9005 - Spodní část krytu 1355951
-
ICS25-B100X120-O-7035 - Spodní část krytu 1355945
-
ICS25-B100X120-O-5015 - Spodní část krytu 1355948
-
ICS25-B100X120-O-1018 - Spodní část krytu 1355954
-
ICS25-B122X98-O-1018 - Spodní část krytu 1355955
-
ICS25-B122X98-O-5015 - Spodní část krytu 1355949
-
ICS25-B122X98-O-7035 - Spodní část krytu 1355946
-
ICS25-B122X98-O-9005 - Spodní část krytu 1355952
-
ICS25-B122X98-V-5015 - Spodní část krytu 1072372
-
ICS25-B122X98-V-7035 - Spodní část krytu 2203885
-
ICS25-B122X98-V-9005 - Spodní část krytu 1072526
-
ICS50-B100X98-O-O-5015 - Spodní část krytu 1118656
-
ICS50-B100X98-O-O-7035 - Spodní část krytu 1118644
-
ICS50-B100X98-O-O-9005 - Spodní část krytu 1118654
-
ICS50-B100X98-V-V-1018 - Spodní část krytu 1305039
-
ICS50-B100X98-V-V-5015 - Spodní část krytu 1076921
-
ICS50-B100X98-V-V-7035 - Spodní část krytu 1076998
-
ICS50-B100X98-V-V-9005 - Spodní část krytu 1076893
-
ICS50-B122X98-O-O-5015 - Spodní část krytu 1118652
-
ICS50-B122X98-O-O-7035 - Spodní část krytu 1118647
-
ICS50-B122X98-O-O-9005 - Spodní část krytu 1118643
-
ICS50-B122X98-V-V-5015 - Spodní část krytu 1076907
-
ICS50-B122X98-V-V-7035 - Spodní část krytu 1077064
-
ICS50-B122X98-V-V-9005 - Spodní část krytu 1076880
-
ICS25-TL77X12-7035 - Horní díl pouzdra 1019570
-
ICS25-C77X12-7035 - Horní díl pouzdra 1019703
-
ICS25-TL77X12-9005 - Horní díl pouzdra 1072555
-
ICS25-C77X12-9005 - Horní díl pouzdra 1072559
-
ICS25-TL77X12-5015 - Horní díl pouzdra 2203877
-
ICS25-C100X12-7035 - Horní díl pouzdra 2203882
-
ICS25-C100X12-9005 - Horní díl pouzdra 1072531
-
ICS25-C100X12-5015 - Horní díl pouzdra 1072378
-
ICS25-C100X12-1018 - Horní díl pouzdra 1099162
-
ICS25-C100X12-DKP-7035 - Horní díl pouzdra s displejem 1215686
-
ICS25-C100X12-DKP-9005 - Horní díl pouzdra s displejem 1524410
-
ICS25-TL100X12-7035 - Horní díl pouzdra 2203883
-
ICS25-TL100X12-9005 - Horní díl pouzdra 1072528
-
ICS25-TL100X12-5015 - Horní díl pouzdra 1072377
-
ICS25-C122X12-5015 - Horní díl pouzdra 1072375
-
ICS25-C122X12-9005 - Horní díl pouzdra 1072525
-
ICS25-C122X12-DKP-7035 - Horní díl pouzdra s displejem 1215685
-
ICS25-C122X12-7035 - Horní díl pouzdra 2203886
-
ICS25-TL122X12-7035 - Horní díl pouzdra 2203887
-
ICS50-C100X12-9005 - Horní díl pouzdra 1076892
-
ICS50-C100X12-5015 - Horní díl pouzdra 1076919
-
ICS50-C100X12-7035 - Horní díl pouzdra 1076995
-
ICS50-C100X12-D2,4-TRG-7035 - Horní díl pouzdra s dotykovým displejem 1077656
-
ICS50-C100X12-D2,4-TRG-7035-VPE1 - Horní díl pouzdra s dotykovým displejem 1226370
-
ICS50-C100X12-D2,4-TRG-1018 - Horní díl pouzdra s dotykovým displejem 1304990
-
ICS50-TL100X12-9005 - Horní díl pouzdra 1076882
-
ICS50-TL100X12-5015 - Horní díl pouzdra 1076913
-
ICS50-TL100X12-7035 - Horní díl pouzdra 1076994
-
ICS50-TL100X12-1018 - Horní díl pouzdra 1308377
-
ICS50-TL122X12-9005 - Horní díl pouzdra 1076870
-
ICS50-C122X12-9005 - Horní díl pouzdra 1076876
-
ICS50-TL122X12-5015 - Horní díl pouzdra 1076903
-
ICS50-C122X12-5015 - Horní díl pouzdra 1076904
-
ICS50-TL122X12-7035 - Horní díl pouzdra 1076991
-
ICS50-C122X12-7035 - Horní díl pouzdra 1076992
-
ICS50-C122X12-D2,4-TRG-7035 - Horní díl pouzdra s dotykovým displejem 1357462
-
ICS50-C122X12-D2,4-TRG-7035 VPE1 - Horní díl pouzdra s dotykovým displejem 1525286
-
ICS25-F22A-7035 - Připojovací clona 2203894
-
ICS25-F22A6-7035 - Připojovací clona 1287369
-
ICS25-F22A-9005 - Připojovací clona 1072502
-
ICS25-F22A6-9005 - Připojovací clona 1287367
-
ICS25-F22A-5015 - Připojovací clona 1071642
-
ICS25-F22A6-5015 - Připojovací clona 1287368
-
ICS25-F22A-1018 - Připojovací clona 1287376
-
ICS25-F22A6-1018 - Připojovací clona 1287366
-
ICS25-F45D9-7035 - Připojovací clona 1053054
-
ICS25-F45D9-9005 - Připojovací clona 1072500
-
ICS25-F45D9-5015 - Připojovací clona 1071639
-
ICS25-F45D9-1018 - Připojovací clona 1287374
-
ICS25-F45D15-7035 - Připojovací clona 2203896
-
ICS25-F45D15-9005 - Připojovací clona 1072495
-
ICS25-F45D15-5015 - Připojovací clona 1071634
-
ICS25-F45D15-1018 - Připojovací clona 1287375
-
ICS25-F22J-7035 - Připojovací clona 2203895
-
ICS25-F22J-9005 - Připojovací clona 1072501
-
ICS25-F22J-5015 - Připojovací clona 1071641
-
ICS25-F22J-1018 - Připojovací clona 1287378
-
ICS25-F45-2J-7035 - Připojovací clona 1754070
-
ICS25-F22M12-7035 - Připojovací clona 1558623
-
ICS25-F45-2M12-7035 - Připojovací clona 1754086
-
ICS25-F22U-7035 - Připojovací clona 1053046
-
ICS25-F22U-9005 - Připojovací clona 1072494
-
ICS25-F22U-5015 - Připojovací clona 1071629
-
ICS25-F22U-1018 - Připojovací clona 1287377
-
ICS25-F112V-1018 - Připojovací clona 1287396
-
ICS25-F112V-9005 - Připojovací clona 1287399
-
ICS25-F112V-5015 - Připojovací clona 1287400
-
ICS25-F112V-7035 - Připojovací clona 1287401
-
ICS25-F22V-7035 - Připojovací clona 1079495
-
ICS25-F22V-9005 - Připojovací clona 1104313
-
ICS25-F22V-5015 - Připojovací clona 1104318
-
ICS25-F22V-1018 - Připojovací clona 1287382
-
ICS25-F45V-7035 - Připojovací clona 1079492
-
ICS25-F45V-9005 - Připojovací clona 1104312
-
ICS25-F45V-5015 - Připojovací clona 1104317
-
ICS25-F45V-1018 - Připojovací clona 1287380
-
ICS25-F67V-1018 - Připojovací clona 1287406
-
ICS25-F67V-9005 - Připojovací clona 1287407
-
ICS25-F67V-5015 - Připojovací clona 1287408
-
ICS25-F67V-7035 - Připojovací clona 1287409
-
ICS25-F90V-1018 - Připojovací clona 1287402
-
ICS25-F90V-9005 - Připojovací clona 1287403
-
ICS25-F90V-5015 - Připojovací clona 1287404
-
ICS25-F90V-7035 - Připojovací clona 1287405
-
ICS25-F112S-7035 - Připojovací clona 1287413
-
ICS25-F112S-9005 - Připojovací clona 1287411
-
ICS25-F112S-5015 - Připojovací clona 1287412
-
ICS25-F112S-1018 - Připojovací clona 1287410
-
ICS25-F22S-7035 - Připojovací clona 2203890
-
ICS25-F22S-9005 - Připojovací clona 1072520
-
ICS25-F22S-5015 - Připojovací clona 1071794
-
ICS25-F22S-1018 - Připojovací clona 1099531
-
ICS25-F45S-7035 - Připojovací clona 2203891
-
ICS25-F45S-9005 - Připojovací clona 1072519
-
ICS25-F45S-5015 - Připojovací clona 1071767
-
ICS25-F45S-1018 - Připojovací clona 1099555
-
ICS25-F67S-7035 - Připojovací clona 1287434
-
ICS25-F67S-9005 - Připojovací clona 1287431
-
ICS25-F67S-5015 - Připojovací clona 1287433
-
ICS25-F67S-1018 - Připojovací clona 1287430
-
ICS25-F90S-7035 - Připojovací clona 1287425
-
ICS25-F90S-9005 - Připojovací clona 1287415
-
ICS25-F90S-5015 - Připojovací clona 1287416
-
ICS25-F90S-1018 - Připojovací clona 1287414
-
CUC-COX-J1M-A/KBS - Koaxiální konektory desek plošných spojů 1340153
-
CUC-COX-J1M-A/LBS - Koaxiální konektory desek plošných spojů 1340152
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-THT - Konektory desek plošných spojů USB 1332631
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - Konektory desek plošných spojů USB 1332634
-
CUC-USB3.0-J1ST-AH/UAF-THT - Konektory desek plošných spojů USB 1332637
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB - Konektory desek plošných spojů RJ45 1149868
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-LED - Konektory desek plošných spojů RJ45 1149866
-
VS-09-ST-DSUB-ER - Kontaktní vložka 1688382
-
VS-09-BU-DSUB-ER - Kontaktní vložka 1688405
-
VS-15-ST-DSUB-ER - Kontaktní vložka 1688081
-
VS-15-BU-DSUB-ER - Kontaktní vložka 1688120
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 4,85 - Stíněná konektorová lišta SMD 1043710
-
FP 0,8/ 20-FV-SH 4,85 - Stíněná konektorová lišta SMD 1053612
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 4,85 - Stíněná konektorová lišta SMD 1043711
-
FP 0,8/ 52-FV-SH 4,85 - Stíněná konektorová lišta SMD 1043713
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 4,85 - Stíněná konektorová lišta SMD 1043714
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 8,65 - Stíněná nožová lišta SMD 1154119
-
FP 0,8/ 20-MV-SH 8,65 - Stíněná nožová lišta SMD 1154120
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 8,65 - Stíněná nožová lišta SMD 1154121
-
FP 0,8/ 52-MV-SH 8,65 - Stíněná nožová lišta SMD 1154122
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 8,65 - Stíněná nožová lišta SMD 1154123
-
FP 0,8/ 12-FV 4,85 - Pružinové lišty SMD 1061643
-
FP 0,8/ 20-FV 4,85 - Pružinové lišty SMD 1061660
-
FP 0,8/ 32-FV 4,85 - Pružinové lišty SMD 1061662
-
FP 0,8/ 52-FV 4,85 - Pružinové lišty SMD 1061666
-
FP 0,8/ 80-FV 4,85 - Pružinové lišty SMD 1061667
-
FP 0,8/ 12-MV 8,65 - Nožové lišty SMD 1154012
-
FP 0,8/ 20-MV 8,65 - Nožové lišty SMD 1154013
-
FP 0,8/ 32-MV 8,65 - Nožové lišty SMD 1154014
-
FP 0,8/ 52-MV 8,65 - Nožové lišty SMD 1154015
-
FP 0,8/ 80-MV 8,65 - Nožové lišty SMD 1154016
-
ICE25-F45H-A1 - Chladič 1328703
-
ICE25-F22H-A1 - Chladič 1328704
-
ICE25-R100X45-A1 - Chladič 1328714
-
ICE25-R100X22-A1 - Chladič 1328715
-
ICE25-R122X45-A1 - Chladič 1328708
-
ICE25-R122X22-A1 - Chladič 1328711
-
ICE50-R100X67-A1 - Chladič 1118306
-
ICE50-R100X45-A1 - Chladič 1328712
-
ICE50-R100X22-A1 - Chladič 1328713
-
ICE50-R122X67-A1 - Chladič 1118305
-
ICE50-R122X45-A1 - Chladič 1328706
-
ICE50-R122X22-A1 - Chladič 1328707
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-1018 - Svorka desky plošných spojů 1477248
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-5015 - Svorka desky plošných spojů 1477246
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-7035 - Svorka desky plošných spojů 1474497
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-9005 - Svorka desky plošných spojů 1477245
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-1018 - Svorka desky plošných spojů 1477331
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-5015 - Svorka desky plošných spojů 1477330
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-7035 - Svorka desky plošných spojů 1474499
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-9005 - Svorka desky plošných spojů 1477328
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-1018 - Svorka desky plošných spojů 1477323
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-5015 - Svorka desky plošných spojů 1477322
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-7035 - Svorka desky plošných spojů 1474487
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-9005 - Svorka desky plošných spojů 1477321
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-1018 - Svorka desky plošných spojů 1477327
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-5015 - Svorka desky plošných spojů 1477325
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-7035 - Svorka desky plošných spojů 1474491
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-9005 - Svorka desky plošných spojů 1477324
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-1018 - Svorka desky plošných spojů 1380328
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-5015 - Svorka desky plošných spojů 1380316
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-7035 - Svorka desky plošných spojů 1380295
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-9005 - Svorka desky plošných spojů 1380308
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-1018 - Svorka desky plošných spojů 1380329
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-5015 - Svorka desky plošných spojů 1380317
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-7035 - Svorka desky plošných spojů 1380298
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-9005 - Svorka desky plošných spojů 1380309
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-1018 - Svorka desky plošných spojů 1380324
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-5015 - Svorka desky plošných spojů 1380314
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-7035 - Svorka desky plošných spojů 1380293
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-9005 - Svorka desky plošných spojů 1380305
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-1018 - Svorka desky plošných spojů 1380326
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-5015 - Svorka desky plošných spojů 1380315
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-7035 - Svorka desky plošných spojů 1380294
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-9005 - Svorka desky plošných spojů 1380306
-
ICC25-H/4L5,0-1018 - Kontaktová lišta desky plošných spojů 1112639
-
ICC25-H/4L5,0-5015 - Kontaktová lišta desky plošných spojů 1071451
-
ICC25-H/4L5,0-6021 - Kontaktová lišta desky plošných spojů 1207794
-
ICC25-H/4L5,0-7035 - Kontaktová lišta desky plošných spojů 2203902
-
ICC25-H/4L5,0-9005 - Kontaktová lišta desky plošných spojů 1072486
-
ICC25-H/4R5,0-1018 - Kontaktová lišta desky plošných spojů 1112640
-
ICC25-H/4R5,0-5015 - Kontaktová lišta desky plošných spojů 1071449
-
ICC25-H/4R5,0-6021 - Kontaktová lišta desky plošných spojů 1475131
-
ICC25-H/4R5,0-7035 - Kontaktová lišta desky plošných spojů 2203903
-
ICC25-H/4R5,0-9005 - Kontaktová lišta desky plošných spojů 1072485
-
PSPT 2,5/ 4-ST KMGY - Konektory desek plošných spojů 2202344
-
PSPT 2,5/ 4-ST BK - Konektory desek plošných spojů 2202757
-
PSPT 2,5/ 4-ST BU - Konektory desek plošných spojů 1036975
-
PSPT 2,5/ 4-ST GY - Konektory desek plošných spojů 1036976
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-7035 - Konektory desek plošných spojů 1084034
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-9005 - Konektory desek plošných spojů 1227025
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-5015 - Konektory desek plošných spojů 1272011
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-1018 - Konektory desek plošných spojů 1360576
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-6021 - Konektory desek plošných spojů 1475114
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GY7035 - Konektory desek plošných spojů 2200332
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BK - Konektory desek plošných spojů 2200482
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BU - Konektory desek plošných spojů 1009166
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP YE - Konektory desek plošných spojů 1511787
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP 7042 - Konektory desek plošných spojů 1546540
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BUGY - Konektory desek plošných spojů 2201085
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GN - Konektory desek plošných spojů 1206561
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-7035 - Konektory desek plošných spojů 1084027
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-9005 - Konektory desek plošných spojů 1428287
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-1018 - Konektory desek plošných spojů 1367873
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Světlovodné vlákno 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Světlovodné vlákno 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Světlovodné vlákno 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Světlovodné vlákno 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Světlovodné vlákno 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC4-2,54 - Světlovodné vlákno 2202531
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Světlovodné vlákno 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Světlovodné vlákno 2202319
-
HS LC-H-D2/ R3XC1-2,54 - Světlovodné vlákno 1393207
-
HS LC-H-D2/ R3XC10-2,54 - Světlovodné vlákno 1104374
-
HS LC-H-D2/ R4XC4-2,54 - Světlovodné vlákno 2202532
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - Světlovodné vlákno 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - Světlovodné vlákno 2202321
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - Světlovodné vlákno 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - Světlovodné vlákno 2202323
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Světlovodné vlákno 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Světlovodné vlákno 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC4-2,54 - Světlovodné vlákno 1036724
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Světlovodné vlákno 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Světlovodné vlákno 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Světlovodné vlákno 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC4-2,54 - Světlovodné vlákno 1036727
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Světlovodné vlákno 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Světlovodné vlákno 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Světlovodné vlákno 1071329
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC2-5,08 - Světlovodné vlákno 1474395
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC3-5,08 - Světlovodné vlákno 1474396
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC4-5,08 - Světlovodné vlákno 1474397
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC5-5,08 - Světlovodné vlákno 1474399
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-5015 - Konektor sběrnice na nosnou lištu 1071426
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-7035 - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2202891
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-9005 - Konektor sběrnice na nosnou lištu 1072478
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-7035 - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2202890
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-7035VPE100 - Konektor sběrnice na nosnou lištu 1442879
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-9005 - Konektor sběrnice na nosnou lištu 1072472
-
TBUS8-25,0-PPPPPPSS-7035 - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2202895
-
TBUS8-25,0-PPPPSSSS-7035 - Konektor sběrnice na nosnou lištu 1156781
-
TBUS8-25,0-PPPPSSSS-9005 - Konektor sběrnice na nosnou lištu 1174596
-
TBUS8-25-BRIDGE-7035 - Konektor sběrnice na nosnou lištu 1387008
-
TBUS8-SPL-KIT-7035 - Konektor sběrnice na nosnou lištu 1488805
-
TBUS8-TAP-KIT-7035 - Konektor sběrnice na nosnou lištu 1488806
-
MPS-MT 1-S4-B RD - Příslušenství 1982800
-
CRIMPFOX 6 - Lisovací kleště 1212034
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Šroubovák 1205037
Vaše výhody
Variabilně kódovatelný k vysoké ochraně před chybným zasunutím
Koncipován k integraci v procesu vlnového pájení
Jednoduchá a rychlá zásuvná montáž osazených desek plošných spojů díky stabilním vodicím lištám
Rychlé a snadné kódování při prvním propojení konektoru a kontaktní lišty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno