ICS25-C122X12-9005
-
Horní díl pouzdra
1072525
Pouzdro na nosnou lištu, Horní díl, uzavřený, šířka: 25 mm, výška: 122,5 mm, hloubka: 14,35 mm, barva: černá (podobné RAL 9005)
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
Montážní pokyny | Dbejte prosím upozornění pro uživatele v sekci Ke stažení. |
Typ produktu | Horní díl pouzdra |
Druh pouzdra | Pouzdro na nosnou lištu |
Řada pouzder | ICS |
Produktová řada | ICS25-..122X.. |
Větrací otvor k dispozici | ne |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 25 mm |
Výška | 122,5 mm |
Hloubka | 14,35 mm |
Design desky plošných spojů | |
Síla desek plošných spojů | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Barva (Horní díl pouzdra) | černá (RAL 9005) |
Materiálem | PA |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
CTI dle IEC 60112 | 600 |
Povrchové vlastnosti | neupravený |
Vibrační zkouška | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvence | 10 - 150 - 10 Hz |
Rychlost rozmítání | 1 oktáva/min. |
Amplituda | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Zrychlení | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Zkušební doba na jednu osu | 2,5 h |
Zkušební směry | Osa X, Y a Z |
Zkouška žhavým drátem | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Teplota | 850 °C |
Doba působení | 30 s |
Tepelná odolnost / zkouška kuličkou | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Teplota | 125 °C |
Délka trvání zkoušky | 1 h |
Síla | 20 N |
Mechanická pevnost / padací buben | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Výška zdvihu | 50 cm |
Frekvence | 50 |
Otřesy | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Forma rázu | polosinusová forma |
Zrychlení | 15g |
Doba trvání rázu | 11 ms |
Počet rázů v jednom směru | 3 |
Zkušební směry | Osa X, Y a Z (poz. a neg.) |
Zkouška z hlediska látek narušujcících smáčení laku | |
Specifikace zkoušky | VDMA 24364:2018-05 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Stupeň ochrany (IP kód) | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Výsledek krytí IP kód | IP20 |
Okolní podmínky | |
Max. dosažitelný kód IP | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 105 °C (v závislosti na ztrátovém výkonu) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 55 °C |
teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 100 °C |
Relativní vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 80 % |
Počet slotů desky plošných spojů | 2 |
Způsob upevnění desky plošných spojů | Zasunutí |
Síla desek plošných spojů | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Způsob montáže | Zasunout |
Způsob balení | zabaleno v krabici |
Typ přebalení | Lepenka |
Objednací číslo | 1072525 |
Ks/bal. | 10 Kus |
Minimální objednané množství | 10 Kus |
Prodejní kód | ACH |
Kód výrobku | ACHAED |
GTIN | 4055626765501 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 11,22 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 8,5 g |
Číslo celní sazby | 85389099 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
ICS25-B122X98-O-1018 - Spodní část krytu 1355955
-
ICS25-B122X98-O-5015 - Spodní část krytu 1355949
-
ICS25-B122X98-O-7035 - Spodní část krytu 1355946
-
ICS25-B122X98-O-9005 - Spodní část krytu 1355952
-
ICS25-B122X98-V-5015 - Spodní část krytu 1072372
-
ICS25-B122X98-V-7035 - Spodní část krytu 2203885
-
ICS25-B122X98-V-9005 - Spodní část krytu 1072526
-
ICS-FE-CONTACT - Kontakt funkčního uzemnění 2203904
-
ICS MOUNTING DEVICE - Montážní nástroj 1118354
-
ICS25-F22A-7035 - Připojovací clona 2203894
-
ICS25-F22A6-7035 - Připojovací clona 1287369
-
ICS25-F22A6-9005 - Připojovací clona 1287367
-
ICS25-F22A6-5015 - Připojovací clona 1287368
-
ICS25-F45D9-7035 - Připojovací clona 1053054
-
ICS25-F45D9-9005 - Připojovací clona 1072500
-
ICS25-F45D9-5015 - Připojovací clona 1071639
-
ICS25-F45D15-7035 - Připojovací clona 2203896
-
ICS25-F22J-7035 - Připojovací clona 2203895
-
ICS25-F22J-9005 - Připojovací clona 1072501
-
ICS25-F22J-5015 - Připojovací clona 1071641
-
ICS25-F22J-1018 - Připojovací clona 1287378
-
ICS25-F45-2J-7035 - Připojovací clona 1754070
-
ICS25-F22M12-7035 - Připojovací clona 1558623
-
ICS25-F45-2M12-7035 - Připojovací clona 1754086
-
ICS25-F22U-7035 - Připojovací clona 1053046
-
ICS25-F22U-9005 - Připojovací clona 1072494
-
ICS25-F22U-5015 - Připojovací clona 1071629
-
ICS25-F112V-9005 - Připojovací clona 1287399
-
ICS25-F112V-7035 - Připojovací clona 1287401
-
ICS25-F22V-7035 - Připojovací clona 1079495
-
ICS25-F22V-9005 - Připojovací clona 1104313
-
ICS25-F22V-5015 - Připojovací clona 1104318
-
ICS25-F22V-1018 - Připojovací clona 1287382
-
ICS25-F45V-7035 - Připojovací clona 1079492
-
ICS25-F45V-9005 - Připojovací clona 1104312
-
ICS25-F45V-5015 - Připojovací clona 1104317
-
ICS25-F45V-1018 - Připojovací clona 1287380
-
ICS25-F67V-9005 - Připojovací clona 1287407
-
ICS25-F67V-7035 - Připojovací clona 1287409
-
ICS25-F90V-9005 - Připojovací clona 1287403
-
ICS25-F90V-7035 - Připojovací clona 1287405
-
ICS25-F112S-7035 - Připojovací clona 1287413
-
ICS25-F22S-7035 - Připojovací clona 2203890
-
ICS25-F22S-9005 - Připojovací clona 1072520
-
ICS25-F22S-5015 - Připojovací clona 1071794
-
ICS25-F22S-1018 - Připojovací clona 1099531
-
ICS25-F45S-7035 - Připojovací clona 2203891
-
ICS25-F45S-9005 - Připojovací clona 1072519
-
ICS25-F45S-5015 - Připojovací clona 1071767
-
ICS25-F45S-1018 - Připojovací clona 1099555
-
ICS25-F67S-7035 - Připojovací clona 1287434
-
ICS25-F67S-9005 - Připojovací clona 1287431
-
ICS25-F90S-7035 - Připojovací clona 1287425
-
ICS25-F90S-9005 - Připojovací clona 1287415
-
CUC-COX-J1M-A/KBS - Koaxiální konektory desek plošných spojů 1340153
-
CUC-COX-J1M-A/LBS - Koaxiální konektory desek plošných spojů 1340152
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-THT - Konektory desek plošných spojů USB 1332631
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - Konektory desek plošných spojů USB 1332634
-
CUC-USB3.0-J1ST-AH/UAF-THT - Konektory desek plošných spojů USB 1332637
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB - Konektory desek plošných spojů RJ45 1149868
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-LED - Konektory desek plošných spojů RJ45 1149866
-
VS-09-ST-DSUB-ER - Konektor D-SUB 1688382
-
VS-09-BU-DSUB-ER - Konektor D-SUB 1688405
-
VS-15-ST-DSUB-ER - Konektor D-SUB 1688081
-
VS-15-BU-DSUB-ER - Konektor D-SUB 1688120
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 4,85 - Stíněná konektorová lišta SMD 1043710
-
FP 0,8/ 20-FV-SH 4,85 - Stíněná konektorová lišta SMD 1053612
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 4,85 - Stíněná konektorová lišta SMD 1043711
-
FP 0,8/ 52-FV-SH 4,85 - Stíněná konektorová lišta SMD 1043713
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 4,85 - Stíněná konektorová lišta SMD 1043714
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 8,65 - Stíněná nožová lišta SMD 1154119
-
FP 0,8/ 20-MV-SH 8,65 - Stíněná nožová lišta SMD 1154120
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 8,65 - Stíněná nožová lišta SMD 1154121
-
FP 0,8/ 52-MV-SH 8,65 - Stíněná nožová lišta SMD 1154122
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 8,65 - Stíněná nožová lišta SMD 1154123
-
FP 0,8/ 12-FV 4,85 - Pružinové lišty SMD 1061643
-
FP 0,8/ 20-FV 4,85 - Pružinové lišty SMD 1061660
-
FP 0,8/ 32-FV 4,85 - Pružinové lišty SMD 1061662
-
FP 0,8/ 52-FV 4,85 - Pružinové lišty SMD 1061666
-
FP 0,8/ 80-FV 4,85 - Pružinové lišty SMD 1061667
-
FP 0,8/ 12-MV 8,65 - Nožové lišty SMD 1154012
-
FP 0,8/ 20-MV 8,65 - Nožové lišty SMD 1154013
-
FP 0,8/ 32-MV 8,65 - Nožové lišty SMD 1154014
-
FP 0,8/ 52-MV 8,65 - Nožové lišty SMD 1154015
-
FP 0,8/ 80-MV 8,65 - Nožové lišty SMD 1154016
-
ICE25-F45H-A1 - Chladič 1328703
-
ICE25-F22H-A1 - Chladič 1328704
-
ICE25-R122X45-A1 - Chladič 1328708
-
ICE25-R122X22-A1 - Chladič 1328711
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-1018 - Svorka desky plošných spojů 1477248
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-5015 - Svorka desky plošných spojů 1477246
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-7035 - Svorka desky plošných spojů 1474497
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-9005 - Svorka desky plošných spojů 1477245
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-1018 - Svorka desky plošných spojů 1477331
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-5015 - Svorka desky plošných spojů 1477330
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-7035 - Svorka desky plošných spojů 1474499
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-9005 - Svorka desky plošných spojů 1477328
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-1018 - Svorka desky plošných spojů 1477323
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-5015 - Svorka desky plošných spojů 1477322
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-7035 - Svorka desky plošných spojů 1474487
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-9005 - Svorka desky plošných spojů 1477321
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-1018 - Svorka desky plošných spojů 1477327
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-5015 - Svorka desky plošných spojů 1477325
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-7035 - Svorka desky plošných spojů 1474491
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-9005 - Svorka desky plošných spojů 1477324
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-1018 - Svorka desky plošných spojů 1380328
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-5015 - Svorka desky plošných spojů 1380316
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-7035 - Svorka desky plošných spojů 1380295
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-9005 - Svorka desky plošných spojů 1380308
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-1018 - Svorka desky plošných spojů 1380329
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-5015 - Svorka desky plošných spojů 1380317
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-7035 - Svorka desky plošných spojů 1380298
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-9005 - Svorka desky plošných spojů 1380309
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-1018 - Svorka desky plošných spojů 1380324
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-5015 - Svorka desky plošných spojů 1380314
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-7035 - Svorka desky plošných spojů 1380293
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-9005 - Svorka desky plošných spojů 1380305
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-1018 - Svorka desky plošných spojů 1380326
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-5015 - Svorka desky plošných spojů 1380315
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-7035 - Svorka desky plošných spojů 1380294
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-9005 - Svorka desky plošných spojů 1380306
-
ICC25-H/5L3,5-1018 - Kontaktová lišta desky plošných spojů 1357417
-
ICC25-H/5L3,5-5015 - Kontaktová lišta desky plošných spojů 1522853
-
ICC25-H/5L3,5-7035 - Kontaktová lišta desky plošných spojů 1084018
-
ICC25-H/5L3,5-9005 - Kontaktová lišta desky plošných spojů 1524091
-
ICC25-H/5R3,5-1018 - Kontaktová lišta desky plošných spojů 1357416
-
ICC25-H/5R3,5-5015 - Kontaktová lišta desky plošných spojů 1643166
-
ICC25-H/5R3,5-7035 - Kontaktová lišta desky plošných spojů 1084017
-
ICC25-H/5R3,5-9005 - Kontaktová lišta desky plošných spojů 1524100
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-7035 - Konektory desek plošných spojů 1102108
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-BK - Konektory desek plošných spojů 1561123
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-5015 - Konektory desek plošných spojů 1522851
-
ICC25-PSC1,5/5-3,5-AA-7035 - Konektory desek plošných spojů 1084024
-
ICC25-PSC1,5/5-3,5-AA-BK - Konektory desek plošných spojů 1560994
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Světlovodné vlákno 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Světlovodné vlákno 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Světlovodné vlákno 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Světlovodné vlákno 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Světlovodné vlákno 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC4-2,54 - Světlovodné vlákno 2202531
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Světlovodné vlákno 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Světlovodné vlákno 2202319
-
HS LC-H-D2/ R3XC1-2,54 - Světlovodné vlákno 1393207
-
HS LC-H-D2/ R3XC10-2,54 - Světlovodné vlákno 1104374
-
HS LC-H-D2/ R4XC4-2,54 - Světlovodné vlákno 2202532
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - Světlovodné vlákno 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - Světlovodné vlákno 2202321
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - Světlovodné vlákno 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - Světlovodné vlákno 2202323
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Světlovodné vlákno 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Světlovodné vlákno 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC4-2,54 - Světlovodné vlákno 1036724
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Světlovodné vlákno 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Světlovodné vlákno 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Světlovodné vlákno 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC4-2,54 - Světlovodné vlákno 1036727
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Světlovodné vlákno 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Světlovodné vlákno 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Světlovodné vlákno 1071329
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC2-5,08 - Světlovodné vlákno 1474395
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC3-5,08 - Světlovodné vlákno 1474396
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC4-5,08 - Světlovodné vlákno 1474397
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC5-5,08 - Světlovodné vlákno 1474399
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-5015 - Konektor sběrnice na nosnou lištu 1071426
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-7035 - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2202891
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-9005 - Konektor sběrnice na nosnou lištu 1072478
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-7035 - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2202890
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-9005 - Konektor sběrnice na nosnou lištu 1072472
-
TBUS8-25,0-PPPPPPSS-7035 - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2202895
-
TBUS8-25,0-PPPPSSSS-7035 - Konektor sběrnice na nosnou lištu 1156781
-
TBUS8-25,0-PPPPSSSS-9005 - Konektor sběrnice na nosnou lištu 1174596
-
TBUS8-25-BRIDGE-7035 - Konektor sběrnice na nosnou lištu 1387008
-
TBUS8-SPL-KIT-7035 - Konektor sběrnice na nosnou lištu 1488805
-
TBUS8-TAP-KIT-7035 - Konektor sběrnice na nosnou lištu 1488806
-
MPS-MT 1-S4-B RD - Příslušenství 1982800
-
CRIMPFOX 6 - Lisovací kleště 1212034
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Šroubovák 1205037
Vaše výhody
Flexibilní použití díky stavebnicovému systému a jedinečné modularitě způsobu připojení
Standardizovaná připojení jako RJ45, USB, D-SUB a anténní zdířky jako integrovatelné součásti
Optimální využití prostoru a možnost přizpůsobení designu, barev a potisku
Osmipólové konektory na nosnou lištu s paralelními kontakty a až dvěma sériovými kontakty pro jednoduchou komunikaci mezi moduly
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno