ICC25-TS1,5/5R3,5-5015 - Svorka desky plošných spojů
1380317

Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji, jmenovitý proud: 16 A, jmenovité napětí (III/2): 150 V, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, počet potenciálů: 5, počet řad: 1, počet pólů na řadu: 5, řada výrobků: ICC..-TS1,5/..R3,5, rozteč: 3,5 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, typ šroubového připojení: L Podélná štěrbina, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: modrá, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 2,8 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, způsob balení: zabaleno v krabici. Položka s bočním vývodem kontaktů vpravo

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Uspořádání svornice ortogonálně k desce plošných spojů pro optimální přístupnost v přístrojích namontovaných na nosné liště
Celosvětově uznávané a osvědčené šroubové připojení
Jednoduchá manipulace v několika krocích
Pevné propojení a snížený počet jednotlivých dílů
Volba mezi různými roztečemi