ICS50-C100X12-D2,4-TRG-7035-VPE1 - Horní díl pouzdra s dotykovým displejem
1226370

Pouzdro na nosnou lištu, Horní díl, s integrovaným 2,4" rezistivním dotykovým displejem, rozlišení: 320 x 240 Pixel, rozhraní: 4vodičový poloviční duplex SPI, Kryt pouzdra, šířka: 50,1 mm, výška: 100 mm, hloubka: 14,35 mm

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku










Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Systém pouzder pro vizualizaci a ovládání v rozvaděči
Vzájemně přizpůsobené pouzdro a předinstalované dotykové displeje
Časově úsporná montáž prefabrikovaných konstrukčních skupin
Flexibilní použití díky stavebnicovému systému a jedinečné modularitě způsobu připojení
Standardizovaná připojení jako RJ45, USB, D-SUB a anténní zdířky jako integrovatelné součásti
Osmipólové konektory na nosnou lištu s paralelními kontakty a až dvěma sériovými kontakty pro jednoduchou komunikaci mezi moduly