Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

ICS50-C100X12-D2,4-TRG-1018 - Horní díl pouzdra s dotykovým displejem
1304990

Pouzdro na nosnou lištu, Horní díl, s integrovaným 2,4" rezistivním dotykovým displejem, rozhraní: 4vodičový poloviční duplex SPI, šířka: 50 mm, výška: 100 mm, hloubka: 12 mm

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku










Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Systém pouzder pro vizualizaci a ovládání v rozvaděči
Vzájemně přizpůsobené pouzdro a předinstalované dotykové displeje
Časově úsporná montáž prefabrikovaných konstrukčních skupin
Flexibilní použití díky stavebnicovému systému a jedinečné modularitě způsobu připojení
Standardizovaná připojení jako RJ45, USB, D-SUB a anténní zdířky jako integrovatelné součásti
Osmipólové konektory na nosnou lištu s paralelními kontakty a až dvěma sériovými kontakty pro jednoduchou komunikaci mezi moduly