cULus osvědčení
ID schválení: E60425-19931012Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 16 A | 30 - 12 |
Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi
Konektor desek plošných spojů, počet pólů: 4, rozteč: 5 mm
Typ produktu | Konektor desek plošných spojů |
Produktová řada | MSTBT 2,5 HC/..-STP |
Produktová řada | COMBICON Connectors M |
Počet pólů | 4 |
Rozteč | 5 mm |
Počet řad | 1 |
Vlastnosti | |
Jmenovitý proud IN | 16 A (viz křivka snížení výkonu) |
Jmenovité napětí UN | 250 V |
Odpor kontaktu | 1,2 mΩ |
Jmenovité napětí (III/3) | 250 V |
Jmenovité rázové napětí (III/3) | 4 kV |
Jmenovité napětí (III/2) | 320 V |
Jmenovité rázové napětí (III/2) | 4 kV |
Jmenovité napětí (II/2) | 630 V |
Jmenovité rázové napětí (II/2) | 4 kV |
Technologie připojení | |
Provedení | Standardní |
Systém konektorů | COMBICON MSTB 2,5 HC |
Jmenovitý průřez | 2,5 mm² |
Typ kontaktu | Zásuvka |
Zajištění | |
Druh zajištění | bez |
Pojistná příruba | bez |
Připojení vodiče | |
Typ připojení | Šroubová svorka s tahovým pouzdrem |
Směr připojení vodič/deska | 0 ° |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem, tuhé | 0,2 mm² ... 1 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem, ohebné | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 1 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče TWIN s plastovou objímkou | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Vnitřní válcový rozměr a x b / průměr | 2,8 mm x 2,0 mm / 2,4 mm |
Délka odizolování | 7 mm |
Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Údaje o materiálu - kontakt | |
Poznámka | V souladu s WEEE/RoHS, bez obsahu whiskerů podle IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Materiál kontakt | Cu slitina |
Povrchové vlastnosti | pozinkovaný žárově ponorem |
Kovový povrch bod připojení (povrchová vrstva) | Cín (4 - 8 µm Sn) |
Kovový povrch oblast kontaktu (povrchová vrstva) | Cín (4 - 8 µm Sn) |
Údaje o materiálu - pouzdro | |
Izolační materiál | PA |
skupina izolačního materiálu | I |
CTI dle IEC 60112 | 600 |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Číslo vznětlivosti žhnoucího drátu GWFI podle EN 60695-2-12 | 850 |
Číslo vznětlivosti žhnoucího drátu GWIT podle EN 60695-2-13 | 775 |
Teplota Brinellovy zkoušky tvrdosti podle EN 60695-10-2 | 125 °C |
Výkres v měřítku |
|
Rozteč | 5 mm |
Šířka [w] | 20 mm |
Výška [h] | 15 mm |
Délka [l] | 18,1 mm |
Poznámka k provozu | Konektory COMBICON jsou podle EN 61984 konektory bez spínacího výkonu (COC). Při použití v souladu s určením nesmí být zasunuty nebo odděleny pod napětím ani pod zátěží. |
Bezpečnostní pokyn | |
Bezpečnostní pokyn | VAROVÁNÍ: Konektory nesmí být zapojovány ani odpojovány pod zátěží. Nedodržení pokynů nebo nesprávné použití může mít za následek zranění osob nebo věcné škody. |
• VAROVÁNÍ: Do provozu uvádějte pouze výrobky bez jakýchkoli závad. Výrobky musí být pravidelně kontrolovány, zda nejsou poškozeny. Defektní výrobky okamžitě dejte mimo provoz. Poškozené výrobky vyměňte. Oprava není možná. | |
• VAROVÁNÍ: Výrobek smí instalovat a obsluhovat pouze personál s elektrotechnickou kvalifikací při zohlednění následujících bezpečnostních pokynů. Personál musí být obeznámen se základy elektrotechniky. Musí být schopen rozpoznat nebezpečí a předcházet jejich vzniku. Odpovídající symbol na obalu znamená, že pro instalaci a obsluhu je vyžadován personál s elektrotechnickou kvalifikací. | |
• Výrobek je koncipován jako nezapouzdřená zástrčka k montáži do pouzdra. | |
• Používejte konektor, pouze pokud je zcela zapojen. |
Zkouška poškození vodiče a uvolnění | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška tahem | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Průřez vodiče / typ vodiče / tažná síla požadovaná/skutečná hodnota | 0,2 mm² / tuhý / > 10 N |
0,2 mm² / flexibilní / > 10 N | |
2,5 mm² / tuhý / > 50 N | |
2,5 mm² / flexibilní / > 50 N | |
Zásuvné a tažné síly | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-13-2:2006-11 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Počet cyklů | 25 |
Zásuvná síla na pól cca | 11 N |
Tažná síla na pól cca | 7 N |
Kontrola točivého momentu | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Odolnost nápisů | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Polarizace a kódování | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Vizuální kontrola | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Kontrola rozměrů | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Vibrační zkouška | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvence | 10 - 150 - 10 Hz |
Rychlost rozmítání | 1 oktáva/min. |
Amplituda | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Zrychlení | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Zkušební doba na jednu osu | 2,5 h |
Zkušební směry | Osa X, Y a Z |
Zkouška životnosti | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
Výdržné rázové napětí v nadmořské výšce | 4,8 kV |
Průchozí odpor R1 | 1,2 mΩ |
Průchozí odpor R2 | 1,23 mΩ |
Počet připojení | 25 |
Izolační odpor sousedících pólů | > 21 TΩ |
Klimatická zkouška | |
Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
Nebezpečí vzniku koroze | 1,0 dm3 SO2 na 300 dm3 / 40 °C / 3 cykly |
Namáhání teplem | 100 °C/168 h |
Výdržné střídavé napětí | 3,1 kV |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 105 °C (v závislosti na zátěžové křivce) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 55 °C |
Relativní vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 100 °C |
Tepelná zkouška | Zkušební skupina C | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Kontrolovaný počet pólů | 4 |
Izolační odpor | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Izolační odpor sousedících pólů | > 21 TΩ |
Vzdušné vzdálenosti a dráhy plazivých proudů | | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
skupina izolačního materiálu | I |
Odolnost proti plazivým proudům (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Izolační pevnost (III/3) | 250 V |
Jmenovité rázové napětí (III/3) | 4 kV |
minimální hodnota vzdušné vzdálenosti - nehomogenní pole (III/3) | 3 mm |
minimální hodnota dráhy plazivých proudů (III/3) | 3,2 mm |
Izolační pevnost (III/2) | 320 V |
Jmenovité rázové napětí (III/2) | 4 kV |
minimální hodnota vzdušné vzdálenosti - nehomogenní pole (III/2) | 3 mm |
minimální hodnota dráhy plazivých proudů (III/2) | 1,6 mm |
Izolační pevnost (II/2) | 630 V |
Jmenovité rázové napětí (II/2) | 4 kV |
minimální hodnota vzdušné vzdálenosti - nehomogenní pole (II/2) | 3 mm |
minimální hodnota dráhy plazivých proudu (II/2) | 3,2 mm |
Objednací číslo | 1249208 |
Ks/bal. | 50 Kus |
Minimální objednané množství | 500 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | ACH |
Kód výrobku | ACHADB |
GTIN | 4063151354367 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 6,607 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 6,59 g |
Číslo celní sazby | 85366990 |
Země původu | DE |
ECLASS-13.0 | 27460202 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |