ICS25-F112S-5015 - Připojovací clona
1287412

Pouzdro na nosnou lištu, Filtr ICS, uzavřený, šířka: 25 mm, výška: 7,25 mm, hloubka: 112,3 mm, barva: modrá (podobné RAL 5015)

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Flexibilní použití díky stavebnicovému systému a jedinečné modularitě způsobu připojení
Standardizovaná připojení jako RJ45, USB, D-SUB a anténní zdířky jako integrovatelné součásti
Optimální využití prostoru a možnost přizpůsobení designu, barev a potisku
Individuální zpracování pro libovolnou technologii připojení
Jednoduchá a rychlá zásuvná montáž osazených desek plošných spojů díky stabilním vodicím lištám