ICS25-B100X120-O-5015
-
Spodní část krytu
1355948
Pouzdro na nosnou lištu, Spodní díl pouzdra s kovovým zámkem patky, šířka: 25 mm, výška: 100 mm, hloubka: 130,9 mm, barva: modrá (podobné RAL 5015), příčné spojení: Konektor sběrnice na nosnou lištu (volitelný), počet pólů příčného spojení: 8
Detaily výrobku
Montážní pokyny | Dbejte prosím upozornění pro uživatele v sekci Ke stažení. |
Doporučení | Materiál kontaktní podložky pro konektor sběrnice galvanické zlato (tvrdé zlato) |
Typ produktu | Spodní díl pouzdra |
Druh pouzdra | Pouzdro na nosnou lištu |
Řada pouzder | ICS |
Produktová řada | ICS25-..100X.. |
Max. počet pólů | 50 (rozteč: 3,5 mm) |
40 (rozteč: 5 mm) | |
Počet řad | 5 |
Počet (Připojovací otvory) | 10 |
Provedení | Spodní díl pouzdra s kovovým zámkem patky |
Větrací otvor k dispozici | ne |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 25 mm |
Výška | 100 mm |
Hloubka | 130,9 mm |
Hloubka od horní hrany nosné lišty po opěrný bod horní části | 120,7 mm |
Rozměry | 25 mm x 100 mm x 132,6 mm (Spodní díl pouzdra od horní hrany nosné lišty s horním dílem pouzdra) |
25 mm x 100 mm x 139,2 mm (Spodní díl pouzdra s horním dílem pouzdra) | |
Design desky plošných spojů | |
Síla desek plošných spojů | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Barva (Pouzdro) | modrá (RAL 5015) |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
CTI dle IEC 60112 | 600 |
Materiál pouzdra | PA |
Povrchové vlastnosti | neupravený |
Ztrátový výkonz samostatné pouzdro při 30 °C | |
Teplota prostředí | 30 °C |
Redukční faktor | 0,81 |
Montážní poloha | vertikální |
Ztrátový výkonz | 13,5 W |
Ztrátový výkonz samostatné pouzdro při 40 °C | |
Teplota prostředí | 40 °C |
Redukční faktor | 0,67 |
Montážní poloha | vertikální |
Ztrátový výkonz | 11,4 W |
Ztrátový výkonz samostatné pouzdro při 50 °C | |
Teplota prostředí | 50 °C |
Redukční faktor | 0,53 |
Montážní poloha | vertikální |
Ztrátový výkonz | 9 W |
Ztrátový výkonz samostatné pouzdro při 60 °C | |
Teplota prostředí | 60 °C |
Redukční faktor | 0,41 |
Montážní poloha | vertikální |
Ztrátový výkonz | 7 W |
Ztrátový výkonz samostatné pouzdro při 70 °C | |
Teplota prostředí | 70 °C |
Redukční faktor | 0,31 |
Montážní poloha | vertikální |
Ztrátový výkonz | 5,3 W |
Vibrační zkouška | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvence | 10 - 150 - 10 Hz |
Rychlost rozmítání | 1 oktáva/min. |
Amplituda | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Zrychlení | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Zkušební doba na jednu osu | 2,5 h |
Zkušební směry | Osa X, Y a Z |
Zkouška žhavým drátem | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Teplota | 850 °C |
Doba působení | 30 s |
Tepelná odolnost / zkouška kuličkou | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Teplota | 125 °C |
Délka trvání zkoušky | 1 h |
Síla | 20 N |
Mechanická pevnost / padací buben | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Výška zdvihu | 50 cm |
Frekvence | 50 |
Otřesy | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Forma rázu | polosinusová forma |
Zrychlení | 15g |
Doba trvání rázu | 11 ms |
Počet rázů v jednom směru | 3 |
Zkušební směry | Osa X, Y a Z (poz. a neg.) |
Zkouška z hlediska látek narušujcících smáčení laku | |
Specifikace zkoušky | VDMA 24364:2018-05 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Stupeň ochrany (IP kód) | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Výsledek krytí IP kód | IP20 |
Okolní podmínky | |
Max. dosažitelný kód IP | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 105 °C (v závislosti na ztrátovém výkonu) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 55 °C |
teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 100 °C |
Relativní vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | max. 80 % |
Počet slotů desky plošných spojů | 2 |
Způsob upevnění desky plošných spojů | Pojistka |
Síla desek plošných spojů | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Způsob balení | zabaleno v krabici |
Typ přebalení | Lepenka |
Objednací číslo | 1355948 |
Ks/bal. | 10 Kus |
Minimální objednané množství | 10 Kus |
Prodejní kód | ACH |
Kód výrobku | ACHAEB |
GTIN | 4063151683917 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 42,37 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 42,37 g |
Číslo celní sazby | 84879090 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
ICS25-C100X12-9005 - Horní díl pouzdra 1072531
-
ICS25-C100X12-5015 - Horní díl pouzdra 1072378
-
ICS25-C100X12-1018 - Horní díl pouzdra 1099162
-
ICS25-C100X12-DKP-7035 - Horní díl pouzdra s displejem 1215686
-
ICS25-C100X12-DKP-9005 - Horní díl pouzdra s displejem 1524410
-
ICS25-TL100X12-7035 - Horní díl pouzdra 2203883
-
ICS25-TL100X12-9005 - Horní díl pouzdra 1072528
-
ICS25-TL100X12-5015 - Horní díl pouzdra 1072377
-
ICS-FE-CONTACT - Kontakt funkčního uzemnění 2203904
-
ICS MOUNTING DEVICE - Montážní nástroj 1118354
-
ICS25-F22V-7035 - Připojovací clona 1079495
-
ICS25-F22V-9005 - Připojovací clona 1104313
-
ICS25-F22V-5015 - Připojovací clona 1104318
-
ICS25-F22V-1018 - Připojovací clona 1287382
-
ICS25-F45V-7035 - Připojovací clona 1079492
-
ICS25-F45V-9005 - Připojovací clona 1104312
-
ICS25-F45V-5015 - Připojovací clona 1104317
-
ICS25-F45V-1018 - Připojovací clona 1287380
-
ICS25-F67V-1018 - Připojovací clona 1287406
-
ICS25-F67V-9005 - Připojovací clona 1287407
-
ICS25-F67V-5015 - Připojovací clona 1287408
-
ICS25-F67V-7035 - Připojovací clona 1287409
-
ICS25-F90V-1018 - Připojovací clona 1287402
-
ICS25-F90V-9005 - Připojovací clona 1287403
-
ICS25-F90V-5015 - Připojovací clona 1287404
-
ICS25-F90V-7035 - Připojovací clona 1287405
-
ICS25-F112V-1018 - Připojovací clona 1287396
-
ICS25-F112V-9005 - Připojovací clona 1287399
-
ICS25-F112V-5015 - Připojovací clona 1287400
-
ICS25-F112V-7035 - Připojovací clona 1287401
-
ICS25-F22S-7035 - Připojovací clona 2203890
-
ICS25-F22S-9005 - Připojovací clona 1072520
-
ICS25-F22S-5015 - Připojovací clona 1071794
-
ICS25-F22S-1018 - Připojovací clona 1099531
-
ICS25-F45S-7035 - Připojovací clona 2203891
-
ICS25-F45S-9005 - Připojovací clona 1072519
-
ICS25-F45S-5015 - Připojovací clona 1071767
-
ICS25-F45S-1018 - Připojovací clona 1099555
-
ICS25-F67S-7035 - Připojovací clona 1287434
-
ICS25-F67S-9005 - Připojovací clona 1287431
-
ICS25-F67S-5015 - Připojovací clona 1287433
-
ICS25-F67S-1018 - Připojovací clona 1287430
-
ICS25-F90S-7035 - Připojovací clona 1287425
-
ICS25-F90S-9005 - Připojovací clona 1287415
-
ICS25-F90S-5015 - Připojovací clona 1287416
-
ICS25-F90S-1018 - Připojovací clona 1287414
-
ICS25-F112S-7035 - Připojovací clona 1287413
-
ICS25-F112S-9005 - Připojovací clona 1287411
-
ICS25-F112S-5015 - Připojovací clona 1287412
-
ICS25-F112S-1018 - Připojovací clona 1287410
-
ICS25-F22A-7035 - Připojovací clona 2203894
-
ICS25-F22A6-7035 - Připojovací clona 1287369
-
ICS25-F22A-9005 - Připojovací clona 1072502
-
ICS25-F22A6-9005 - Připojovací clona 1287367
-
ICS25-F22A-5015 - Připojovací clona 1071642
-
ICS25-F22A6-5015 - Připojovací clona 1287368
-
ICS25-F22A-1018 - Připojovací clona 1287376
-
ICS25-F22A6-1018 - Připojovací clona 1287366
-
ICS25-F22U-7035 - Připojovací clona 1053046
-
ICS25-F22U-9005 - Připojovací clona 1072494
-
ICS25-F22U-5015 - Připojovací clona 1071629
-
ICS25-F22U-1018 - Připojovací clona 1287377
-
ICS25-F22J-7035 - Připojovací clona 2203895
-
ICS25-F22J-9005 - Připojovací clona 1072501
-
ICS25-F22J-5015 - Připojovací clona 1071641
-
ICS25-F22J-1018 - Připojovací clona 1287378
-
ICS25-F45-2J-7035 - Připojovací clona 1754070
-
ICS25-F22M12-7035 - Připojovací clona 1558623
-
ICS25-F45-2M12-7035 - Připojovací clona 1754086
-
ICS25-F45D9-7035 - Připojovací clona 1053054
-
ICS25-F45D9-9005 - Připojovací clona 1072500
-
ICS25-F45D9-5015 - Připojovací clona 1071639
-
ICS25-F45D9-1018 - Připojovací clona 1287374
-
ICS25-F45D15-7035 - Připojovací clona 2203896
-
ICS25-F45D15-9005 - Připojovací clona 1072495
-
ICS25-F45D15-5015 - Připojovací clona 1071634
-
ICS25-F45D15-1018 - Připojovací clona 1287375
-
CUC-COX-J1M-A/KBS - Koaxiální konektory desek plošných spojů 1340153
-
CUC-COX-J1M-A/LBS - Koaxiální konektory desek plošných spojů 1340152
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-THT - Konektory desek plošných spojů USB 1332631
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - Konektory desek plošných spojů USB 1332634
-
CUC-USB3.0-J1ST-AH/UAF-THT - Konektory desek plošných spojů USB 1332637
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB - Konektory desek plošných spojů RJ45 1149868
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-LED - Konektory desek plošných spojů RJ45 1149866
-
VS-09-ST-DSUB-ER - Kontaktní vložka 1688382
-
VS-09-BU-DSUB-ER - Kontaktní vložka 1688405
-
VS-15-ST-DSUB-ER - Kontaktní vložka 1688081
-
VS-15-BU-DSUB-ER - Kontaktní vložka 1688120
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-1018 - Svorka desky plošných spojů 1477248
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-5015 - Svorka desky plošných spojů 1477246
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-7035 - Svorka desky plošných spojů 1474497
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-9005 - Svorka desky plošných spojů 1477245
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-1018 - Svorka desky plošných spojů 1477331
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-5015 - Svorka desky plošných spojů 1477330
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-7035 - Svorka desky plošných spojů 1474499
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-9005 - Svorka desky plošných spojů 1477328
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-1018 - Svorka desky plošných spojů 1477323
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-5015 - Svorka desky plošných spojů 1477322
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-7035 - Svorka desky plošných spojů 1474487
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-9005 - Svorka desky plošných spojů 1477321
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-1018 - Svorka desky plošných spojů 1477327
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-5015 - Svorka desky plošných spojů 1477325
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-7035 - Svorka desky plošných spojů 1474491
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-9005 - Svorka desky plošných spojů 1477324
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-1018 - Svorka desky plošných spojů 1380328
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-5015 - Svorka desky plošných spojů 1380316
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-7035 - Svorka desky plošných spojů 1380295
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-9005 - Svorka desky plošných spojů 1380308
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-1018 - Svorka desky plošných spojů 1380329
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-5015 - Svorka desky plošných spojů 1380317
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-7035 - Svorka desky plošných spojů 1380298
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-9005 - Svorka desky plošných spojů 1380309
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-1018 - Svorka desky plošných spojů 1380324
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-5015 - Svorka desky plošných spojů 1380314
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-7035 - Svorka desky plošných spojů 1380293
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-9005 - Svorka desky plošných spojů 1380305
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-1018 - Svorka desky plošných spojů 1380326
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-5015 - Svorka desky plošných spojů 1380315
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-7035 - Svorka desky plošných spojů 1380294
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-9005 - Svorka desky plošných spojů 1380306
-
ICC25-H/4L5,0-1018 - Kontaktová lišta desky plošných spojů 1112639
-
ICC25-H/4L5,0-5015 - Kontaktová lišta desky plošných spojů 1071451
-
ICC25-H/4L5,0-6021 - Kontaktová lišta desky plošných spojů 1207794
-
ICC25-H/4L5,0-7035 - Kontaktová lišta desky plošných spojů 2203902
-
ICC25-H/4L5,0-9005 - Kontaktová lišta desky plošných spojů 1072486
-
ICC25-H/4R5,0-1018 - Kontaktová lišta desky plošných spojů 1112640
-
ICC25-H/4R5,0-5015 - Kontaktová lišta desky plošných spojů 1071449
-
ICC25-H/4R5,0-6021 - Kontaktová lišta desky plošných spojů 1475131
-
ICC25-H/4R5,0-7035 - Kontaktová lišta desky plošných spojů 2203903
-
ICC25-H/4R5,0-9005 - Kontaktová lišta desky plošných spojů 1072485
-
ICC25-H/5L3,5-1018 - Kontaktová lišta desky plošných spojů 1357417
-
ICC25-H/5L3,5-5015 - Kontaktová lišta desky plošných spojů 1522853
-
ICC25-H/5L3,5-7035 - Kontaktová lišta desky plošných spojů 1084018
-
ICC25-H/5L3,5-9005 - Kontaktová lišta desky plošných spojů 1524091
-
ICC25-H/5R3,5-1018 - Kontaktová lišta desky plošných spojů 1357416
-
ICC25-H/5R3,5-5015 - Kontaktová lišta desky plošných spojů 1643166
-
ICC25-H/5R3,5-7035 - Kontaktová lišta desky plošných spojů 1084017
-
ICC25-H/5R3,5-9005 - Kontaktová lišta desky plošných spojů 1524100
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-5015 - Konektor sběrnice na nosnou lištu 1071426
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-7035 - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2202891
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-9005 - Konektor sběrnice na nosnou lištu 1072478
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-7035 - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2202890
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-7035VPE100 - Konektor sběrnice na nosnou lištu 1442879
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-9005 - Konektor sběrnice na nosnou lištu 1072472
-
TBUS8-25,0-PPPPPPSS-7035 - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2202895
-
TBUS8-25,0-PPPPSSSS-7035 - Konektor sběrnice na nosnou lištu 1156781
-
TBUS8-25,0-PPPPSSSS-9005 - Konektor sběrnice na nosnou lištu 1174596
-
TBUS8-25-BRIDGE-7035 - Konektor sběrnice na nosnou lištu 1387008
-
TBUS8-SPL-KIT-7035 - Konektor sběrnice na nosnou lištu 1488805
-
TBUS8-TAP-KIT-7035 - Konektor sběrnice na nosnou lištu 1488806
-
ICC-CODING - Kódovací prvek 1084009
-
KP ICS25X100 K4 C3 P5 - Fóliová klávesnice 1215683
-
PSPT 2,5/ 4-ST BK - Konektory desek plošných spojů 2202757
-
PSPT 2,5/ 4-ST BU - Konektory desek plošných spojů 1036975
-
PSPT 2,5/ 4-ST GY - Konektory desek plošných spojů 1036976
-
PSPT 2,5/ 4-ST GYBN - Konektory desek plošných spojů 1086730
-
PSPT 2,5/ 4-ST KMGY - Konektory desek plošných spojů 2202344
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-1018 - Konektory desek plošných spojů 1360576
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-5015 - Konektory desek plošných spojů 1272011
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-6021 - Konektory desek plošných spojů 1475114
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-7035 - Konektory desek plošných spojů 1084034
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-9005 - Konektory desek plošných spojů 1227025
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-1018 - Konektory desek plošných spojů 1360577
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-5015 - Konektory desek plošných spojů 1522851
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-7035 - Konektory desek plošných spojů 1102108
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-BK - Konektory desek plošných spojů 1561123
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BU - Konektory desek plošných spojů 1009166
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GN - Konektory desek plošných spojů 1206561
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP YE - Konektory desek plošných spojů 1511787
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP 7042 - Konektory desek plošných spojů 1546540
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GY7035 - Konektory desek plošných spojů 2200332
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BK - Konektory desek plošných spojů 2200482
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BUGY - Konektory desek plošných spojů 2201085
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-7035 - Konektory desek plošných spojů 1084027
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-1018 - Konektory desek plošných spojů 1367873
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-9005 - Konektory desek plošných spojů 1428287
-
ICC25-PSC1,5/5-3,5-AA-7035 - Konektory desek plošných spojů 1084024
-
ICC25-PSC1,5/5-3,5-AA-BK - Konektory desek plošných spojů 1560994
-
ICE25-F45H-A1 - Chladič 1328703
-
ICE25-F22H-A1 - Chladič 1328704
-
ICE25-R100X45-A1 - Chladič 1328714
-
ICE25-R100X22-A1 - Chladič 1328715
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Světlovodné vlákno 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Světlovodné vlákno 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Světlovodné vlákno 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Světlovodné vlákno 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Světlovodné vlákno 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC4-2,54 - Světlovodné vlákno 2202531
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Světlovodné vlákno 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Světlovodné vlákno 2202319
-
HS LC-H-D2/ R3XC1-2,54 - Světlovodné vlákno 1393207
-
HS LC-H-D2/ R3XC10-2,54 - Světlovodné vlákno 1104374
-
HS LC-H-D2/ R4XC4-2,54 - Světlovodné vlákno 2202532
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - Světlovodné vlákno 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - Světlovodné vlákno 2202321
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - Světlovodné vlákno 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - Světlovodné vlákno 2202323
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Světlovodné vlákno 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Světlovodné vlákno 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC4-2,54 - Světlovodné vlákno 1036724
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Světlovodné vlákno 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Světlovodné vlákno 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Světlovodné vlákno 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC4-2,54 - Světlovodné vlákno 1036727
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Světlovodné vlákno 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Světlovodné vlákno 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Světlovodné vlákno 1071329
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC2-5,08 - Světlovodné vlákno 1474395
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC3-5,08 - Světlovodné vlákno 1474396
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC4-5,08 - Světlovodné vlákno 1474397
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC5-5,08 - Světlovodné vlákno 1474399
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 4,85 - Stíněná konektorová lišta SMD 1043710
-
FP 0,8/ 20-FV-SH 4,85 - Stíněná konektorová lišta SMD 1053612
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 4,85 - Stíněná konektorová lišta SMD 1043711
-
FP 0,8/ 52-FV-SH 4,85 - Stíněná konektorová lišta SMD 1043713
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 4,85 - Stíněná konektorová lišta SMD 1043714
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 8,65 - Stíněná nožová lišta SMD 1154119
-
FP 0,8/ 20-MV-SH 8,65 - Stíněná nožová lišta SMD 1154120
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 8,65 - Stíněná nožová lišta SMD 1154121
-
FP 0,8/ 52-MV-SH 8,65 - Stíněná nožová lišta SMD 1154122
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 8,65 - Stíněná nožová lišta SMD 1154123
-
FP 0,8/ 12-FV 4,85 - Pružinové lišty SMD 1061643
-
FP 0,8/ 20-FV 4,85 - Pružinové lišty SMD 1061660
-
FP 0,8/ 32-FV 4,85 - Pružinové lišty SMD 1061662
-
FP 0,8/ 52-FV 4,85 - Pružinové lišty SMD 1061666
-
FP 0,8/ 80-FV 4,85 - Pružinové lišty SMD 1061667
-
FP 0,8/ 12-MV 8,65 - Nožové lišty SMD 1154012
-
FP 0,8/ 20-MV 8,65 - Nožové lišty SMD 1154013
-
FP 0,8/ 32-MV 8,65 - Nožové lišty SMD 1154014
-
FP 0,8/ 52-MV 8,65 - Nožové lišty SMD 1154015
-
FP 0,8/ 80-MV 8,65 - Nožové lišty SMD 1154016
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Koncový uzávěr 1206560
Vaše výhody
Často kladené otázky
Jakou podporu nabízí společnost Phoenix Contact v oblasti teplotního managementu?
Společnost Phoenix Contact Vás podporuje katalogovými hodnotami, online simulacemi, osobním poradenstvím včetně simulačních služeb a (individuálně přizpůsobenými) chladiči.... Zobrazit více
Společnost Phoenix Contact Vás podporuje katalogovými hodnotami, online simulacemi, osobním poradenstvím včetně simulačních služeb a (individuálně přizpůsobenými) chladiči.
Zobrazit méněPro které řady pouzder jsou k dispozici chladiče?
V současné době jsou k dispozici chladiče pro systémy ICS (Industrial Case System) a UCS (Universal Case System).... Zobrazit více
V současné době jsou k dispozici chladiče pro systémy ICS (Industrial Case System) a UCS (Universal Case System).
Zobrazit méněJak je realizován přenos tepla mezi hotspotem a chladičem?
Součástka, která se silně zahřívá (hotspot), se spojuje s chladičem pomocí tepelně vodivého materiálu (TIM). V případě systému pouzdra UCS mohou volitelně vkládané rozptylovače tepla překlenout navíc i větší vzdálenosti mezi chlazenou součástkou a ch... Zobrazit více
Součástka, která se silně zahřívá (hotspot), se spojuje s chladičem pomocí tepelně vodivého materiálu (TIM). V případě systému pouzdra UCS mohou volitelně vkládané rozptylovače tepla překlenout navíc i větší vzdálenosti mezi chlazenou součástkou a chladičem.
Zobrazit méněJak se komponenty různých výšek a velikostí optimálně připojí k chladiči?
Optimální tepelné připojení se realizuje individuálními úpravami chladiče. To se obvykle provádí frézováním chladiče.... Zobrazit více
Optimální tepelné připojení se realizuje individuálními úpravami chladiče. To se obvykle provádí frézováním chladiče.
Zobrazit méněJaký vliv má zahřívání na spolehlivost zařízení?
Největší vliv na spolehlivost a životnost Vašeho zařízení má maximální teplota. Při zvýšení teploty o 10 °C se míra poruchovosti zdvojnásobuje.... Zobrazit více
Největší vliv na spolehlivost a životnost Vašeho zařízení má maximální teplota. Při zvýšení teploty o 10 °C se míra poruchovosti zdvojnásobuje.
Zobrazit méněJaké faktory ovlivňují teplotu v pouzdře?
Malé a výkonné komponenty, vysoké přenosové rychlosti, prach a nedostatečná ventilace pouzdra jsou důvody vysokého teplotního rozdílu ve srovnání s okolním prostředím.... Zobrazit více
Malé a výkonné komponenty, vysoké přenosové rychlosti, prach a nedostatečná ventilace pouzdra jsou důvody vysokého teplotního rozdílu ve srovnání s okolním prostředím.
Zobrazit méněJaké informace poskytují diagramy ztrát výkonu?
Grafy v diagramech poskytují informace o tom, jaký výkon smějí komponenty v daném pouzdře odevzdávat, aby nedošlo k překročení teplotního rozdílu vůči okolí. Stoupání přímky popisuje tepelnou vodivost systému. Zobrazené případy se liší jednak celoplo... Zobrazit více
Grafy v diagramech poskytují informace o tom, jaký výkon smějí komponenty v daném pouzdře odevzdávat, aby nedošlo k překročení teplotního rozdílu vůči okolí. Stoupání přímky popisuje tepelnou vodivost systému. Zobrazené případy se liší jednak celoplošným zahříváním a zahříváním hotspotu o rozměrech 20 x 20 mm a jednak deskou plošných spojů namontovanou v pouzdře a deskou bez pouzdra.
Zobrazit méněJak chladiče pomáhají odvádět vznikající teplo?
Integrované chladiče od společnosti Phoenix Contact odvádějí teplo tepelným vedením z hotspotu prostřednictvím tepelně vodivého materiálu (TIM). Chladič toto teplo odevzdává do okolí ve formě sálavé energie a konvekcí mezi lamelami. Při tom se využív... Zobrazit více
Integrované chladiče od společnosti Phoenix Contact odvádějí teplo tepelným vedením z hotspotu prostřednictvím tepelně vodivého materiálu (TIM). Chladič toto teplo odevzdává do okolí ve formě sálavé energie a konvekcí mezi lamelami. Při tom se využívá komínového efektu, kdy ohřátý vzduch stoupá vzhůru a táhne s sebou studený vzduch.
Zobrazit méněJaké jsou další možnosti tepelné optimalizace?
V mnoha případech stačí změnit uspořádání hotspotů nebo vytvořit větrací štěrbiny. Simulace tepelných podmínek poskytuje informace o tom, která možnost je nejvhodnější.... Zobrazit více
V mnoha případech stačí změnit uspořádání hotspotů nebo vytvořit větrací štěrbiny. Simulace tepelných podmínek poskytuje informace o tom, která možnost je nejvhodnější.
Zobrazit méně