PSPT 2,5/ 4-ST GYBN - Konektory desek plošných spojů
1086730

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, barva: šedohnědá, jmenovitý proud: 16 A, jmenovité napětí (III/2): 300 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet řad: 1, počet pólů: 4, rozteč: 5 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, směr připojení vodič/deska: 0 °, aretační zámek: - Aretační zámek, zajištění: bez, způsob upevnění: bez

Detaily výrobku








Vaše výhody

Přípojka Push-in bez použití nástrojů
Variabilně kódovatelný k vysoké ochraně před chybným zasunutím
Rychlé a snadné kódování při prvním propojení konektoru a kontaktní lišty
Intuitivní obsluha díky barevně odlišeným ovládacím tlačítkům
Přípojka Push-in bez použití nástrojů