FP 0,8/ 12-FV 4,85 - Pružinové lišty SMD
1061643

Konektorová lišta SMD, jmenovitý proud: 1,7 A, zkušební napětí: 500 V AC, počet pólů: 12, rozteč: 0,8 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Au, typ kontaktu: Zásuvka, montáž: SMD pájení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Pozlacené kontakty jsou zárukou dlouhodobě stálé kvality přenosu
Spolehlivé mechanické a elektrické spojení díky oboustrannému systému kontaktů ScaleX
Robustnost: Technologie ScaleX pro značnou kompenzaci tolerancí a ochranu kontaktů
Flexibilní návrh přístroje: Různý počet pólů, provedení a výšky stohování s vysokým překrytím kontaktních ploch

Často kladené otázky


Lze docílit i vyšší jmenovité proudy než 1,7 A na jeden kontakt?

Horní mez jmenovitého proudu je 1,7 A na jeden kontakt pro plně napájený konektor. Pokud jsou například napájeny čtyři póly, lze docílit 3,9 A na jeden kontakt (při teplotě okolí 20 °C).... Zobrazit více

Horní mez jmenovitého proudu je 1,7 A na jeden kontakt pro plně napájený konektor. Pokud jsou například napájeny čtyři póly, lze docílit 3,9 A na jeden kontakt (při teplotě okolí 20 °C).

Zobrazit méně

Jaká je možnost kontroly pájených kontaktů u nestíněného board to board konektoru FP 0,8?

Pájené kontakty jsou vyvedené pod pouzdrem a umožňují automatickou optickou kontrolu (AOI).


Co je ScaleX?

ScaleX je registrovaná technologická značka pro náš patentovaný kontaktní systém. Tento jedinečný dvojitý kontakt poskytuje spolehlivé, robustní spojení desek plošných spojů a vysokou schopnost vyrovnávat tolerance při zapojování.... Zobrazit více

ScaleX je registrovaná technologická značka pro náš patentovaný kontaktní systém. Tento jedinečný dvojitý kontakt poskytuje spolehlivé, robustní spojení desek plošných spojů a vysokou schopnost vyrovnávat tolerance při zapojování.

Zobrazit méně

Čím je board to board konektor řady FP 0,8 výjimečný?

video thumbnail of faq answer

Model FP 0,8 je náš všeuměl pro spojování desek plošných spojů v přístrojích. Tento board to board konektor je díky našemu systému kontaktů ScaleX všestranným specialistou, pokud jde o robustnost, flexibilitu a variabilitu. Obzvláště působivá je vyso... Zobrazit více

Model FP 0,8 je náš všeuměl pro spojování desek plošných spojů v přístrojích. Tento board to board konektor je díky našemu systému kontaktů ScaleX všestranným specialistou, pokud jde o robustnost, flexibilitu a variabilitu. Obzvláště působivá je vysoká rychlost přenosu dat až 52 GBit/s a přenosová kapacita 1,7 A na jeden kontakt (jmenovitý proud). Další výhoda: konektor FP 0,8 je k dispozici ve stíněném i nestíněném provedení, takže jej můžete používat individuálně podle svých požadavků.

Zobrazit méně

Jaký počet pólů je pro board to board konektor FP 0,8 k dispozici?

Konektor FP 0,8 lze objednat s 12, 20, 32, 52 a 80 póly, vždy jako stíněné, nebo nestíněné provedení.


K čemu jsou dvě nestíněné varianty AOI a SL v řadě FP 0,8?

Nestíněná varianta AOI má tu výhodu, že pájecí kontakty jsou pro automatickou optickou kontrolu vyvedeny ven.
Nestíněná varianta SL (bez stínění) má tu výhodu, že pájecí kontakty, a tedy i plocha na desce plošných spojů jsou shodné se stíněnou var... Zobrazit více

Nestíněná varianta AOI má tu výhodu, že pájecí kontakty jsou pro automatickou optickou kontrolu vyvedeny ven.
Nestíněná varianta SL (bez stínění) má tu výhodu, že pájecí kontakty, a tedy i plocha na desce plošných spojů jsou shodné se stíněnou variantou SH. To znamená, že lze použít stíněné i nestíněné varianty, aniž by bylo nutné měnit uspořádání desky plošných spojů. Zde lze pájecí spoje zkontrolovat pomocí CT nebo rentgenové analýzy.

Zobrazit méně

Does the specified data transmission rate apply to all combinations?

No, the specified data transmission rate refers to an example combination. It may vary depending on the item combination. Factors such as different stack heights - due to longer or shorter contacts - influence the signal quality and thus the achievab... Zobrazit více

No, the specified data transmission rate refers to an example combination. It may vary depending on the item combination. Factors such as different stack heights - due to longer or shorter contacts - influence the signal quality and thus the achievable data rate. We can work with you to optimize high-speed data transmission for individual applications. Feel free to contact us.

Zobrazit méně

Where is position 1?

Position a1 (row a, pin 1) is marked on the item. Position 1 is also marked in the TecDoc drawings (product family drawing and packaging drawing). The orientation of the item for PCB assembly and the plug-in direction are thus clearly defined. The cu... Zobrazit více

Position a1 (row a, pin 1) is marked on the item. Position 1 is also marked in the TecDoc drawings (product family drawing and packaging drawing). The orientation of the item for PCB assembly and the plug-in direction are thus clearly defined. The customer can provide a different definition in its own documentation.

Zobrazit méně

Where can I find information on extended air clearances and creepage distances to realize the necessary voltage requirements in my application?

The minimum distances are specified in the technical data. We are happy to calculate distances for partially assembled connectors or between omitted pins (so-called death metal parts) on request. This means that increased voltage requirements can also be realized.


Where can I find out more about board-to-board connectors?

You can find white papers, new products, product information, videos, etc., under ’Board-to-board connectors’ in the ’Products’ section of our website. Download the ‘FINEPITCH board-to-board connectors’ brochure as an e-paper. This provides details o... Zobrazit více

You can find white papers, new products, product information, videos, etc., under ’Board-to-board connectors’ in the ’Products’ section of our website. Download the ‘FINEPITCH board-to-board connectors’ brochure as an e-paper. This provides details on applications, contact systems, and the technical properties of the products. It also provides information on data transmission, electromagnetic compatibility (EMC), and the SMD soldering process.

Zobrazit méně