ICS25-B77X75-O-5015 - Spodní část krytu
1072454

Pouzdro na nosnou lištu, Spodní díl pouzdra s kovovým zámkem patky, šířka: 25 mm, výška: 77,5 mm, hloubka: 85,8 mm, barva: modrá (podobné RAL 5015), příčné spojení: Konektor sběrnice na nosnou lištu (volitelný), počet pólů příčného spojení: 8

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Flexibilní použití díky stavebnicovému systému a jedinečné modularitě způsobu připojení
Standardizovaná připojení jako RJ45, USB, D-SUB a anténní zdířky jako integrovatelné součásti
Optimální využití prostoru a možnost přizpůsobení designu, barev a potisku
Osmipólové konektory na nosnou lištu s paralelními kontakty a až dvěma sériovými kontakty pro jednoduchou komunikaci mezi moduly

Často kladené otázky


Jakou podporu nabízí společnost Phoenix Contact v oblasti teplotního managementu?

video thumbnail of faq answer

Společnost Phoenix Contact Vás podporuje katalogovými hodnotami, online simulacemi, osobním poradenstvím včetně simulačních služeb a (individuálně přizpůsobenými) chladiči.... Zobrazit více

Společnost Phoenix Contact Vás podporuje katalogovými hodnotami, online simulacemi, osobním poradenstvím včetně simulačních služeb a (individuálně přizpůsobenými) chladiči.

Zobrazit méně

Pro které řady pouzder jsou k dispozici chladiče?

V současné době jsou k dispozici chladiče pro systémy ICS (Industrial Case System) a UCS (Universal Case System).... Zobrazit více

V současné době jsou k dispozici chladiče pro systémy ICS (Industrial Case System) a UCS (Universal Case System).

Zobrazit méně

Jak je realizován přenos tepla mezi hotspotem a chladičem?

Součástka, která se silně zahřívá (hotspot), se spojuje s chladičem pomocí tepelně vodivého materiálu (TIM). V případě systému pouzdra UCS mohou volitelně vkládané rozptylovače tepla překlenout navíc i větší vzdálenosti mezi chlazenou součástkou a ch... Zobrazit více

Součástka, která se silně zahřívá (hotspot), se spojuje s chladičem pomocí tepelně vodivého materiálu (TIM). V případě systému pouzdra UCS mohou volitelně vkládané rozptylovače tepla překlenout navíc i větší vzdálenosti mezi chlazenou součástkou a chladičem.

Zobrazit méně

Jak se komponenty různých výšek a velikostí optimálně připojí k chladiči?

Optimální tepelné připojení se realizuje individuálními úpravami chladiče. To se obvykle provádí frézováním chladiče.... Zobrazit více

Optimální tepelné připojení se realizuje individuálními úpravami chladiče. To se obvykle provádí frézováním chladiče.

Zobrazit méně

Jaký vliv má zahřívání na spolehlivost zařízení?

Největší vliv na spolehlivost a životnost Vašeho zařízení má maximální teplota. Při zvýšení teploty o 10 °C se míra poruchovosti zdvojnásobuje.... Zobrazit více

Největší vliv na spolehlivost a životnost Vašeho zařízení má maximální teplota. Při zvýšení teploty o 10 °C se míra poruchovosti zdvojnásobuje.

Zobrazit méně

Jaké faktory ovlivňují teplotu v pouzdře?

Malé a výkonné komponenty, vysoké přenosové rychlosti, prach a nedostatečná ventilace pouzdra jsou důvody vysokého teplotního rozdílu ve srovnání s okolním prostředím.... Zobrazit více

Malé a výkonné komponenty, vysoké přenosové rychlosti, prach a nedostatečná ventilace pouzdra jsou důvody vysokého teplotního rozdílu ve srovnání s okolním prostředím.

Zobrazit méně

Jaké informace poskytují diagramy ztrát výkonu?

Grafy v diagramech poskytují informace o tom, jaký výkon smějí komponenty v daném pouzdře odevzdávat, aby nedošlo k překročení teplotního rozdílu vůči okolí. Stoupání přímky popisuje tepelnou vodivost systému. Zobrazené případy se liší jednak celoplo... Zobrazit více

Grafy v diagramech poskytují informace o tom, jaký výkon smějí komponenty v daném pouzdře odevzdávat, aby nedošlo k překročení teplotního rozdílu vůči okolí. Stoupání přímky popisuje tepelnou vodivost systému. Zobrazené případy se liší jednak celoplošným zahříváním a zahříváním hotspotu o rozměrech 20 x 20 mm a jednak deskou plošných spojů namontovanou v pouzdře a deskou bez pouzdra.

Zobrazit méně

Jak chladiče pomáhají odvádět vznikající teplo?

video thumbnail of faq answer

Integrované chladiče od společnosti Phoenix Contact odvádějí teplo tepelným vedením z hotspotu prostřednictvím tepelně vodivého materiálu (TIM). Chladič toto teplo odevzdává do okolí ve formě sálavé energie a konvekcí mezi lamelami. Při tom se využív... Zobrazit více

Integrované chladiče od společnosti Phoenix Contact odvádějí teplo tepelným vedením z hotspotu prostřednictvím tepelně vodivého materiálu (TIM). Chladič toto teplo odevzdává do okolí ve formě sálavé energie a konvekcí mezi lamelami. Při tom se využívá komínového efektu, kdy ohřátý vzduch stoupá vzhůru a táhne s sebou studený vzduch.

Zobrazit méně

Jaké jsou další možnosti tepelné optimalizace?

V mnoha případech stačí změnit uspořádání hotspotů nebo vytvořit větrací štěrbiny. Simulace tepelných podmínek poskytuje informace o tom, která možnost je nejvhodnější.... Zobrazit více

V mnoha případech stačí změnit uspořádání hotspotů nebo vytvořit větrací štěrbiny. Simulace tepelných podmínek poskytuje informace o tom, která možnost je nejvhodnější.

Zobrazit méně