Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

PTV 4 YE - Průchozí svornice
1776224

Průchozí svornice, jmenovité napětí: 1000 V, jmenovitý proud: 32 A, počet přípojek: 2, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 4 mm2, průřez: 0,2 mm2 - 6 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: žlutá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Přehledné propojení díky bočnímu přívodu vodičů
Kompaktní provedení umožňuje propojení na minimálním prostoru
Připojovací svorky Push-in se vyznačují systémovými vlastnostmi systému CLIPLINE complete
Kromě možnosti ověření ve zdvojeném prostoru pro funkční prvek je u všech svorek k dispozici dodatečný měřicí bod