TMT 6 R
-
Značkovače pro svorky
0816498
Značkovače pro svorky, Cívka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, děrované, způsob montáže: aretovat, zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 6,2 mm, Počet jednotlivých štítků: 16000, výška textového pole: 6,35 mm, šířka textového pole: 6,15 mm
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Rodina popisek TMT nabízí popisky pro všechny výrobky s vysokou a plochou drážkou štítku
Rychlý a cenově výhodný popis tiskárnami pro potisk rolí THERMOMARK ... od společnosti Phoenix Contact
V kombinaci s vhodnou barvicí páskou vykazuje popisek vysokou odolnost vůči rozpouštědlům a mechanickým vlivům
Perforované popisovací proužky lze lehce oddělit a jednoduše namontovat přiloženým nástrojem
Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky TMT ... individuálně podle vašeho zadání