Průchozí svornice, jmenovité napětí: 1000 V, jmenovitý proud: 17,5 A, počet přípojek: 2, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 1,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá
Průchozí svornice, vícevodičové a vícepatrové svornice
Využijte průchozí, vícevodičové a vícepatrové svornice od společnosti Phoenix Contact k prostorově úspornému připojení dvou nebo více vodičů pouze v jedné svornici. Svornice se vyznačují flexibilním propojením a optimálními možnostmi popisování.
Svornice ochranného vodiče, počet přípojek: 4, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 4 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: zeleno-žlutá
Dvoupatrová svornice, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 22 A, typ připojení: Svorky Push-in, 1. a 2. patro, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 4 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá
Průchozí svornice, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 24 A, počet přípojek: 4, typ připojení: Pružinová svorka, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,08 mm2 - 4 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá
Průchozí svornice, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 24 A, počet přípojek: 2, počet pólů: 1, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 4 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: modrá
Průchozí svornice, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 24 A, počet přípojek: 2, počet pólů: 1, typ připojení: Pružinová svorka, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,08 mm2 - 4 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá
Svornice ochranného vodiče, počet přípojek: 2, typ připojení: Svorky Push-in, průřez: 0,14 mm2 - 4 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: zeleno-žlutá
Průchozí svornice, jmenovité napětí: 1000 V, jmenovitý proud: 32 A, počet přípojek: 2, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 4 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 6 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá
Vícepatrová svornice, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 20 A, typ připojení: Svorky Push-in, 1., 2. a 3. patro, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 4 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá
Průchozí svornice, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 24 A, počet přípojek: 3, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 4 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá
Výhody
- Univerzální použití – propojení vodičů od malých až po velmi velké průřezy
- Úspora prostoru díky kompaktnímu provedení, vícevodičovým svornicím a vícepatrovým svornicím
- Jednoduché rozvádění napětí díky prostorům pro funkční prvek na každém patře
- Dokonale přehledné díky velkým označovacím plochám
- Snížení logistických nákladů s jednotným systémovým příslušenstvím CLIPLINE complete
Nové produkty
Řadové svornice se šroubovým připojením UT 1,5
Prostorově úsporné zapojení vodičů
Portfolio šroubových svorek doplňují šroubové svorky UT 1,5 s šířkou svorek pouhých 4,2 mm. Díky principu Reakdyn jsou šroubové svorky bezúdržbové. Díky dvojitému prostoru pro funkční prvek lze řadové svornice za krátký čas připojit se standardními můstky FBS.
Hlavní vlastnosti
- Vysoká úspora místa a flexibilita díky možnosti připojení dvou stejných vodičů
- Bezúdržbové připojení vodičů díky principu Reakdyn
- Vysoká odolnost vůči vibracím
- Kompatibilní se systémem řadových svornic CLIPLINE complete
- Dlouhodobě stabilní spojení díky použití vysoce kvalitních materiálů
Vaše výhody
- Šroubová technologie
- Jmenovitý průřez: 1,5 mm²
- Průřez: 0,14 mm² až 1,5 mm²
- Jmenovitý proud: 17,5 A
- Jmenovité napětí: 1 000 V
- Způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 35/15-2,3
Průchozí svornice
Průchozí svornice
Průchozí svornice se vyznačují dvěma body připojení a kompaktním provedením. Velký rozsah průřezu průchozích svornic umožňuje univerzální použití v každé aplikaci. Vedle standardních průchozích svornic k propojení např. měděných lanek společnost Phoenix Contact nabízí také svornice Al/CU. Univerzální svornice umožňují připojení hliníkových a měděných vodičů v jediné svornici.
Vícevodičové svornice
Vícevodičové svornice
S vícevodičovými svornicemi od společnosti Phoenix Contact můžete realizovat ještě kompaktnější propojení. Vícevodičové svornice jsou průchozí svornice se třemi nebo čtyřmi přípojkami, které jsou všechny vedeny stejnou proudovou přípojnicí. Můžete tak připojit až čtyři vodiče v jednotlivém propojení na jednu svornici. Díky této konstrukci svornic je zapotřebí méně svornic a přívodů pro jedno propojení. Výsledkem je vedle lepší přehlednosti rovněž propojení, popř. rozvádění napětí na užším prostoru.
Dvoupatrové svornice
Dvoupatrové svornice
Na rozdíl od průchozích svornic umožňují dvoupatrové svornice větší hustotu propojení a větší flexibilitu, než vícevodičové svornice. Dvoupatrové svornice jsou zjednodušeně řečeno dvě průchozí svornice v jedné řadové svornici. Aby to bylo možné, mají svornice dvě úrovně, na kterých je vedeno vždy jedno napětí. Tyto úrovně lze v případě potřeby rychle a snadno propojit vertikálními PV můstky, díky čemuž lze dvoupatrové svornice použít i jako vícevodičové svornice. Aby se snížila náročnost ručního přemosťování, jsou součástí nabídky rovněž svornice s pevně integrovaným přemostěním. Tyto varianty mají v názvu produktu označení „PV“. Dvoupatrové svornice s bočním připojením vodiče jsou vybaveny přesazením úrovní. Toto přesazení umožňuje při plném propojení neomezený přístup k dolní připojovací rovině a jejím ovládacím tlačítkům nebo šroubu.
Vícepatrové svornice
Vícepatrové svornice
Vícepatrové svornice jsou svornice s několika úrovněmi. Na rozdíl od dvoupatrových svornic mají obvykle tři nebo čtyři úrovně, jinak jsou konstruovány podobně jako dvoupatrové svornice. Každá z úrovní vede vlastní napětí. V závislosti na variantě svorek lze pomocí svislého přemostění snadno propojit buď pouze dvě horní úrovně, nebo všechny úrovně. Kromě běžných variant jsou navíc k dispozici varianty s integrovaným PV přemostěním. Ruční přemostění zde může být vynecháno, protože všechny úrovně jsou připojené již ve výrobě. Kromě jednoduchých průchozích variant patří k čtyřpatrovým a třípatrovým svornicím také varianty s jednou nebo více funkčními úrovněmi. Funkční úroveň má obvykle dělicí zónu, ve které je nainstalováno buď nožové rozpojení, nebo univerzální dělicí zóna pro rozmanité funkční konektory. Součástí nabídky jsou navíc speciální připojovací svorky motoru k prostorově úspornému připojení třífázových motorů. Možnost jednoduchého přemostění fáze na každém patře snižuje čas zapojování.
Efektivní plánování s vývojovým prostředím clipx ENGINEER
Vývojové prostředí pro výrobu rozvaděčů
Díky vývojovému prostředí clipx ENGINEER lze mnohem efektivněji plánovat a objednávat svorkovnice, osazené montážní desky i přípojné krabice a údaje o nich plynule přenášet do výroby – na každém pracovišti. Inteligentní rozhraní k vašemu programu ECAD a k aplikacím a konfigurátorům Phoenix Contact zrychlí vaše plánování.
Produktová brožura Řadové svornice
Stahování z internetu
Máte zájem o tištěné materiály o našich řadových svornicích? V následující části najdete různé brožury na téma řadové svornice. Vedle produktové brožury je zde také brožura o systému řadových svornic CLIPLINE complete a o kontrolách kvality řadových svornic.