Díky rozsáhlému portfoliu konektorů pro přenos dat budete mít vždy vhodné spojení. A velmi snadno: U společnosti Phoenix Contact totiž získáte všechna rozhraní přístrojů z jednoho zdroje. Díky rozmanitosti našich provedení, kódování a osazení pólů máme pro vás komplexní řešení měděné nebo optické kabeláže.
Přístrojový konektor zpředu stěny, Univerzální, 5-pólový, Zásuvka, přímo, M12-SPEEDCON, B-kódování, Vlnové pájení, 0,34 mm2, tento výrobek má být od roku 2026-Q1 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání