Díky rozsáhlému portfoliu konektorů pro přenos dat budete mít vždy vhodné spojení. A velmi snadno: U společnosti Phoenix Contact totiž získáte všechna rozhraní přístrojů z jednoho zdroje. Díky rozmanitosti našich provedení, kódování a osazení pólů máme pro vás komplexní řešení měděné nebo optické kabeláže.
Konektor RJ45, krytí: IP20, počet pólů: 8, 1 Gbit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiál: PA, typ připojení: zářezový spoj IDC, průřez přípoje: AWG 26- 23, kabelový vývod: přímo, barva: dopravní šedá A RAL 7042, Ethernet