Factoryline WLAN EPA Gör enheter WLAN-kompatibla snabbt och enkelt.

WLAN EPA i användning

FL WLAN-Ethernet-portadaptern är den industriella WLAN-adaptern för kostnadseffektiv anslutning av Ethernet-anpassad utrustning i WLAN-nätverk. I den kompakta och robusta Ethernet-portadaptern är den trådlösa modulen och en antenn redan integrerade. IP65-komplettlösningen installeras direkt i fältet och ansluts enkelt till automatiseringsenheten via en ethernetanslutning med M12-anslutningsteknik. Det betyder enklast tänkbara integrering i applikationen.

Factoryline EPA

Enkel installation i fält

Snabb och enkel installation

Ethernet-portadaptern är den enkla lösningen för att separata industriella automationsenheter med Ethernet-anslutning snabbt och enkelt ska bli WLAN-kompatibla. Den kompletta IP65-lösningen installeras direkt i fält och kan enkelt anslutas till automationsenheten med en M12-ethernetanslutning.

Fördelar:

  • Kompakt IP65-modul med integrerad antenn
  • M12-anslutningar för Ethernet och spänning
  • Enkel montering i fält
Mode-Button på en WLAN EPA

Enkel konfiguration med Mode-Button

Enkel och säker installation med automatisk konfiguration

Med Mode-Button skapas säkra punkt till punkt-nätverk och mindre nätverk snabbt och enkelt utan konfiguration. Alternativt går det även att konfigurera smidigt via webbläsaren.

FL EPA 2

Enkel konfigurering och enkelt styrsystem för FL EPA 2

Utökade inställningsmöjligheter med AT-kommandon

WLAN EPA-modulen konfigureras automatiserat genom enkla AT-kommandon från ett styrsystem eller styrs vid drift. Gränssnittet kan också användas för diagnostik av trådlösa anslutningar.

Typiska tillämpningsområden för WLAN EPA

Transportsystem inom intralogistik
Integrering av mobila system i befintliga WLAN-nätverk
Kabelersättning vid punkt-till-punkt-förbindelser
Överföring av data med hjälp av trådlös WLAN-brygga mellan två EPA-moduler
Maskin- och anläggningsdelar i produktionsnätverk
Integrering av maskin- och anläggningsdelar i produktionsnätverk
Roterande maskin med en pappersrulle
Implementering av kommunikation med roterande maskinsystem

Översikt över FL EPA

FL EPA 2
FL EPA 2 RSMA
FL EPA 2

FL EPA 2 RSMA

Egenskaper
WLAN-standarder IEEE 802.11 a/b/g IEEE 802.11 a/b/g
Frekvensband och kanaler (*landsberoende) 2,4 GHz: kanal 1-11 | 5 GHz: kanal 36-140 (klient) | 5 GHz: kanal 36-48 (accesspunkt) 2,4 GHz: kanal 1-11 | 5 GHz: kanal 36-140 (klient) | 5 GHz: kanal 36-48 (accesspunkt)
Max. datahastighet (brutto) 54 MBit/s 54 MBit/s
Max. throughput (netto) < 20 MBit/s < 20 MBit/s
Operationer Client (Single Client Bridge, Multi Client Bridge) | (Micro Access Point) | Wireless Bridge Client (Single Client Bridge, Multi Client Bridge) | (Micro Access Point) | Wireless Bridge
Maximal sändeffekt 2,4 GHz: 17 dBm (inkl. antenner) | 5 GHz: 15 dBm (inkl. antenner) 2,4 GHz: 17 dBm (inkl. antenner) | 5 GHz: 15 dBm (inkl. antenner)
Antal antenner 1 (intern) 1 (extern) RSMA-anslutning
Kapslingsklass i monterat tillstånd IP65 IP65
Omgivningstemperatur (drift) -30 °C … +65 °C -30 °C … +65 °C
Spänningsförsörjning 9-30 V DC, max. 1,7 W 9-30 V DC, max. 1,7 W
Spänningsförsörjning Dual-trådlöst kort: WLAN och Bluetooth Dual-trådlöst kort: WLAN och Bluetooth
Till produktlistan Till produktlistan

Ytterligare WLAN-produkter i jämförelse

Jämför egenskaperna för våra olika trådlösa WLAN-moduler och hitta på så sätt enkelt rätt produkt för dig.

FL WLAN 101x, FL WLAN 201x
FL WLAN 110x, FL WLAN 210x
FL WLAN 101x, FL WLAN 201x

Kompakt trådlös modul för externa antenner

FL WLAN 110x, FL WLAN 210x

WLAN-lösningen för maskinbyggnation

Montering På apparatskåpet, maskiner etc. Enhålsmontering
WLAN-standarder IEEE 802.11 a/b/g/n
Maximal datahastighet (brutto) 300 MBit/s
Maximal datahastighet (netto) >60 MBit/s
Medföljande antenner Ja: två interna (5 dBi)
Maximal sändeffekt 20 dBm (inkl. antenner)
ATEX/IEC Ex Nej
Class 1, Division 2 Ja: WLAN 1101, 2101
Driftsätt Accesspunkt, klient, mesh (bara WLAN 210x)
Flera WLAN-gränssnitt Ja: virtuell dual-accesspunkt eller accesspunkt och klient
Maximalt antal WLAN-klient per AP 10 (WLAN 110x), 60 (WLAN 210x)
Anslutningar 1 x RJ45
Skyddsklass IP54 (WLAN 110x), IP68 (WLAN 210x)
Mer information Mer information